Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
We offer a wide selection of Castor Wheels to suit an array of applications, across several industries. Our wheels are available in materials including; Polyamide, Polyurethane, Rubber and Thermoplastic. A great choice of colours to choose from too, such as; Red, Blue, Grey, Black and White - in a range of sizes and load capactities to suit your purpose.
Series Code :SR5629
Seri Kodu: SR5629 ,SR5646, SR5767
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Tekerlek Çapı | Renk | Tekerlek Malzemesi | Yük Kapasitesi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11760 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
Siyah; Gri
|
PP
|
20.0 kg
20.0 kg
|
|||
| 120 Stokta |
1.772 in
45.0 mm
|
Siyah
|
PP
|
15.0 kg
15.0 kg
|
|||
| 3140 Stokta |
2.953 in
75.0 mm
|
Beyaz
|
PA
|
80.0 kg
80.0 kg
|
|||
| 48 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
Siyah
|
Steel
|
50.0 kg
50.0 kg
|
|||
| 40 Stokta |
4.921 in
125.0 mm
|
Beyaz
|
PA
|
122.0 kg
122.0 kg
|
|||
| 38880 Stokta |
2.362 in
60.0 mm
|
Beyaz
|
PA
|
60.0 kg
60.0 kg
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.969 in
50.0 mm
|
Kırmızı
|
PA
|
56.1 kg
56.1 kg
|
|||
| 6 Stokta |
10.236 in
260.0 mm
|
Siyah
|
Plastik
|
100.0 kg
100.0 kg
|
|||
| 30 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
Gri
|
Plastik
|
60.0 kg
60.0 kg
|
|||
| 41 Stokta |
4.921 in
125.0 mm
|
Siyah
|
Steel
|
110.0 kg
110.0 kg
|
|||
| 1440 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
Siyah
|
Plastik
|
60.0 kg
60.0 kg
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.48 in
63.0 mm
|
Kırmızı
|
PA
|
61.2 kg
61.2 kg
|
|||
| 20 Stokta |
4.921 in
125.0 mm
|
Mavi
|
Plastik
|
203.1 kg
203.1 kg
|
|||
| 560 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
Gri
|
Plastik
|
61.2 kg
61.2 kg
|
|||
| 6000 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
Gri
|
Plastik
|
40.8 kg
40.8 kg
|
|||
| 7200 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
Siyah
|
Brass
|
12.0 kg
12.0 kg
|
|||
| 18 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
Kırmızı
|
Cast Iron
|
163.1 kg
163.1 kg
|
|||
| 11040 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
Siyah
|
Plastik
|
40.0 kg
40.0 kg
|
|||
| 570 Stokta |
3.937 in
100.0 mm
|
Siyah
|
Steel
|
70.0 kg
70.0 kg
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.362 in
60.0 mm
|
Siyah
|
Plastik
|
60.0 kg
60.0 kg
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin