Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
We offer a wide selection of Castor Wheels to suit an array of applications, across several industries. Our wheels are available in materials including; Polyamide, Polyurethane, Rubber and Thermoplastic. A great choice of colours to choose from too, such as; Red, Blue, Grey, Black and White - in a range of sizes and load capactities to suit your purpose.
Series Code :SR5629
Seri Kodu: SR5629 ,SR5646, SR5767
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Tekerlek Çapı | Renk | Tekerlek Malzemesi | Yük Kapasitesi | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50,6783 TL - 85,1397 TL | 118 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
Red
|
PA
|
50.1 kg
50.1 kg
|
||
568,8172 TL - 568,8172 TL | 504 Stokta |
3.937 in
100.0 mm
|
Blue
|
Plastik
|
152.3 kg
152.3 kg
|
||
88,8448 TL - 149,2592 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.969 in
50.0 mm
|
Red
|
PA
|
56.1 kg
56.1 kg
|
||
223,5315 TL - 223,5315 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.921 in
125.0 mm
|
Grey
|
Plastik
|
81.6 kg
81.6 kg
|
||
40,6899 TL - 40,6899 TL | 3136 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
Grey
|
Plastik
|
40.8 kg
40.8 kg
|
||
234,3612 TL - 393,7268 TL | 120 Stokta |
1.772 in
45.0 mm
|
Black
|
PP
|
15.0 kg
15.0 kg
|
||
152,3505 TL - 152,3505 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.937 in
100.0 mm
|
Grey
|
Plastik
|
81.6 kg
81.6 kg
|
||
502,7883 TL - 502,7883 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.15 in
80.0 mm
|
Blue
|
Plastik
|
152.3 kg
152.3 kg
|
||
34,5917 TL - 58,1141 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.969 in
50.0 mm
|
Black
|
Thermoplastic Polymer
|
15.0 kg
15.0 kg
|
||
3,7286 TL - 8,4023 TL | 6112 Stokta |
1.378 in
35.0 mm
|
Black
|
Polymer
|
10.0 kg
10.0 kg
|
||
50,7834 TL - 50,7834 TL | 302 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
Grey
|
Plastik
|
25.5 kg
25.5 kg
|
||
28,178 TL - 47,339 TL | 365 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
Black
|
Brass
|
12.0 kg
12.0 kg
|
||
152,3505 TL - 255,9488 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.48 in
63.0 mm
|
Red
|
PA
|
61.2 kg
61.2 kg
|
||
66,7844 TL - 66,7844 TL | 2100 Stokta |
3.937 in
100.0 mm
|
White
|
PA
|
90.0 kg
90.0 kg
|
||
20,2924 TL - 20,2924 TL | 12000 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
Black
|
PP
|
35.7 kg
35.7 kg
|
||
238,5668 TL - 238,5668 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.362 in
60.0 mm
|
Black
|
Plastik
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
34,171 TL - 34,171 TL | 5265 Stokta |
2.48 in
63.0 mm
|
Black
|
Plastik
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
66,1341 TL - 66,1341 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.15 in
80.0 mm
|
Black
|
PP
|
50.1 kg
50.1 kg
|
||
228,5783 TL - 228,5783 TL | 40 Stokta |
4.921 in
125.0 mm
|
White
|
PA
|
122.0 kg
122.0 kg
|
||
238,5668 TL - 400,7922 TL | 41 Stokta |
4.921 in
125.0 mm
|
Black
|
Steel
|
110.0 kg
110.0 kg
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin