We offer a wide selection of Castor Wheels to suit an array of applications, across several industries. Our wheels are available in materials including; Polyamide, Polyurethane, Rubber and Thermoplastic. A great choice of colours to choose from too, such as; Red, Blue, Grey, Black and White - in a range of sizes and load capactities to suit your purpose.
Series Code :SR5629
Seri Kodu: SR5629 ,SR5646, SR5767
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Tekerlek Çapı | Renk | Tekerlek Malzemesi | Yük Kapasitesi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60,5616 TL - 60,5616 TL | 48 Stokta |
2.362 in
60.0 mm
|
Grey
|
Plastik
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 672,9076 TL - 672,9076 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
10.236 in
260.0 mm
|
Black
|
Plastik
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 3.174,4422 TL - 3.809,3306 TL | 4 Stokta |
6.89 in
175.0 mm
|
Red
|
Cast Iron
|
662.8 kg
662.8 kg
|
||
| 1.500,8996 TL - 2.521,5115 TL | 16 Stokta |
3.937 in
100.0 mm
|
Red
|
Cast Iron
|
229.4 kg
229.4 kg
|
||
| 107,9806 TL - 181,4074 TL | 48 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
Black
|
Steel
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 1.747,2469 TL - 2.935,375 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.921 in
125.0 mm
|
Red
|
Cast Iron
|
305.9 kg
305.9 kg
|
||
| 2.486,1838 TL - 2.983,4204 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.906 in
150.0 mm
|
Red
|
Cast Iron
|
458.9 kg
458.9 kg
|
||
| 238,5668 TL - 238,5668 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.362 in
60.0 mm
|
Black
|
Plastik
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 34,171 TL - 34,171 TL | 5265 Stokta |
2.48 in
63.0 mm
|
Black
|
Plastik
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 93,1556 TL - 93,1556 TL | 1615 Stokta |
3.937 in
100.0 mm
|
Black
|
Plastik
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 238,5668 TL - 400,7922 TL | 41 Stokta |
4.921 in
125.0 mm
|
Black
|
Steel
|
110.0 kg
110.0 kg
|
||
| 700,264 TL - 980,3697 TL | 6 Stokta |
10.236 in
260.0 mm
|
Black
|
Plastik
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 4.708,3564 TL - 5.650,0277 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.874 in
200.0 mm
|
Red
|
Cast Iron
|
968.7 kg
968.7 kg
|
||
| 68,6575 TL - 68,6575 TL | 30 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
Grey
|
Plastik
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 1.165,7074 TL - 1.958,3886 TL | 18 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
Red
|
Cast Iron
|
163.1 kg
163.1 kg
|
||
| 39,2179 TL - 39,2179 TL | 1440 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
Black
|
Plastik
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 60,5616 TL - 60,5616 TL | 3840 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
Black
|
Plastik
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 28,178 TL - 47,339 TL | 365 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
Black
|
Brass
|
12.0 kg
12.0 kg
|
||
| 40,6899 TL - 40,6899 TL | 3136 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
Grey
|
Plastik
|
40.8 kg
40.8 kg
|
||
| 68,5524 TL - 68,5524 TL | 80 Stokta |
2.48 in
63.0 mm
|
Grey
|
Plastik
|
61.2 kg
61.2 kg
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin