Menü Arama

Hareketli Tekerlekler

Stokta

We offer a wide selection of Castor Wheels to suit an array of applications, across several industries. Our wheels are available in materials including; Polyamide, Polyurethane, Rubber and Thermoplastic. A great choice of colours to choose from too, such as; Red, Blue, Grey, Black and White - in a range of sizes and load capactities to suit your purpose.

Series Code :SR5629

Seri Kodu: SR5629 ,SR5646, SR5767

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
51 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Tekerlek Çapı Renk Tekerlek Malzemesi Yük Kapasitesi Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
80.0 mm
Beyaz
PA
80.0 kg
6080 Stokta
40.0 mm
Siyah
PP
24.5 kg
48 Stokta
80.0 mm
Siyah
Steel
50.0 kg
3140 Stokta
75.0 mm
Beyaz
PA
80.0 kg
16 Stokta
100.0 mm
Kırmızı
Cast Iron
229.4 kg
40 Stokta
125.0 mm
Beyaz
PA
122.0 kg
273 Stokta
100.0 mm
Siyah
Plastik
70.0 kg
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
125.0 mm
Gri
Plastik
81.6 kg
18 Stokta
80.0 mm
Kırmızı
Cast Iron
163.1 kg
792 Stokta
100.0 mm
Mavi
Plastik
152.3 kg
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
100.0 mm
Siyah
Plastik
80.0 kg
570 Stokta
100.0 mm
Siyah
Steel
70.0 kg
41 Stokta
125.0 mm
Siyah
Steel
110.0 kg
1440 Stokta
80.0 mm
Siyah
Plastik
60.0 kg
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
50.0 mm
Kırmızı
PA
56.1 kg
960 Stokta
60.0 mm
Gri
Plastik
60.0 kg
6000 Stokta
50.0 mm
Gri
Plastik
40.8 kg
5738 Stokta
40.0 mm
Gri
Plastik
25.5 kg
80 Stokta
63.0 mm
Gri
Plastik
61.2 kg
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
50.0 mm
Siyah
Thermoplastic Polymer
15.0 kg
  • / 3
Tekerlek 80.0 mm (DIA) 22.0 mm 80.0 kg PA White

491141


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tekerlek Tam Malzeme
    Polyamide
  • Renk
    Beyaz
  • Yük Kapasitesi
    80.0 kg
  • Tekerlek Çapı
    80.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    22.0 mm
Tekerlek 40.0 mm (DIA) 17.0 mm 24.5 kg PP Black

1337481


Stok Seviyeleri
6080 Stokta
Özellikler
  • Tekerlek Tam Malzeme
    Polypropylene
  • Renk
    Siyah
  • Yük Kapasitesi
    24.5 kg
  • Tekerlek Çapı
    40.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    17.0 mm
Tekerlek 80.0 mm (DIA) 25.0 mm 50.0 kg Steel Black

491135


Stok Seviyeleri
48 Stokta
Özellikler
  • Tekerlek Tam Malzeme
    Steel
  • Renk
    Siyah
  • Yük Kapasitesi
    50.0 kg
  • Tekerlek Çapı
    80.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    25.0 mm
Tekerlek 75.0 mm (DIA) 23.0 mm 80.0 kg PA White

491140


Stok Seviyeleri
3140 Stokta
Özellikler
  • Tekerlek Tam Malzeme
    Polyamide
  • Renk
    Beyaz
  • Yük Kapasitesi
    80.0 kg
  • Tekerlek Çapı
    75.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    23.0 mm
Tekerlek 100.0 mm (DIA) 30.0 mm 229.4 kg Cast Iron Red

1337466


Stok Seviyeleri
16 Stokta
Özellikler
  • Tekerlek Tam Malzeme
    Cast Iron
  • Renk
    Kırmızı
  • Yük Kapasitesi
    229.4 kg
  • Tekerlek Çapı
    100.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    30.0 mm
Tekerlek 125.0 mm (DIA) 27.0 mm 122.0 kg PA White

1337480


Stok Seviyeleri
40 Stokta
Özellikler
  • Tekerlek Tam Malzeme
    Polyamide
  • Renk
    Beyaz
  • Yük Kapasitesi
    122.0 kg
  • Tekerlek Çapı
    125.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    27.0 mm
Tekerlek 100.0 mm (DIA) 30.0 mm 70.0 kg Plastik Black

491147


Stok Seviyeleri
273 Stokta
Özellikler
  • Tekerlek Tam Malzeme
    Plastik
  • Renk
    Siyah
  • Yük Kapasitesi
    70.0 kg
  • Tekerlek Çapı
    100.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    30.0 mm
Tekerlek 125.0 mm (DIA) 27.0 mm 81.6 kg Plastik Grey

1337479


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tekerlek Tam Malzeme
    Plastik
  • Renk
    Gri
  • Yük Kapasitesi
    81.6 kg
  • Tekerlek Çapı
    125.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    27.0 mm
Tekerlek 80.0 mm (DIA) 25.0 mm 163.1 kg Cast Iron Red

1337465


Stok Seviyeleri
18 Stokta
Özellikler
  • Tekerlek Tam Malzeme
    Cast Iron
  • Renk
    Kırmızı
  • Yük Kapasitesi
    163.1 kg
  • Tekerlek Çapı
    80.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    25.0 mm
Tekerlek 100.0 mm (DIA) 36.0 mm 152.3 kg Plastik Blue

1337472


Stok Seviyeleri
792 Stokta
Özellikler
  • Tekerlek Tam Malzeme
    Plastik
  • Renk
    Mavi
  • Yük Kapasitesi
    152.3 kg
  • Tekerlek Çapı
    100.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    36.0 mm
Tekerlek 100.0 mm (DIA) 27.0 mm 80.0 kg Plastik Black

491153


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tekerlek Tam Malzeme
    Plastik
  • Renk
    Siyah
  • Yük Kapasitesi
    80.0 kg
  • Tekerlek Çapı
    100.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    27.0 mm
Tekerlek 100.0 mm (DIA) 30.0 mm 70.0 kg Steel Black

491136


Stok Seviyeleri
570 Stokta
Özellikler
  • Tekerlek Tam Malzeme
    Steel
  • Renk
    Siyah
  • Yük Kapasitesi
    70.0 kg
  • Tekerlek Çapı
    100.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    30.0 mm
Tekerlek 125.0 mm (DIA) 37.5 mm 110.0 kg Steel Black

491137


Stok Seviyeleri
41 Stokta
Özellikler
  • Tekerlek Tam Malzeme
    Steel
  • Renk
    Siyah
  • Yük Kapasitesi
    110.0 kg
  • Tekerlek Çapı
    125.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    37.5 mm
Tekerlek 80.0 mm (DIA) 22.0 mm 60.0 kg Plastik Black

491152


Stok Seviyeleri
1440 Stokta
Özellikler
  • Tekerlek Tam Malzeme
    Plastik
  • Renk
    Siyah
  • Yük Kapasitesi
    60.0 kg
  • Tekerlek Çapı
    80.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    22.0 mm
Tekerlek 50.0 mm (DIA) 18.0 mm 56.1 kg PA Red

1337463


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tekerlek Tam Malzeme
    Poliamid 6
  • Renk
    Kırmızı
  • Yük Kapasitesi
    56.1 kg
  • Tekerlek Çapı
    50.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    18.0 mm
Tekerlek 60.0 mm (DIA) 20.0 mm 60.0 kg Plastik Grey

491143


Stok Seviyeleri
960 Stokta
Özellikler
  • Tekerlek Tam Malzeme
    Plastik
  • Renk
    Gri
  • Yük Kapasitesi
    60.0 kg
  • Tekerlek Çapı
    60.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    20.0 mm
Tekerlek 50.0 mm (DIA) 18.0 mm 40.8 kg Plastik Grey

1337475


Stok Seviyeleri
6000 Stokta
Özellikler
  • Tekerlek Tam Malzeme
    Plastik
  • Renk
    Gri
  • Yük Kapasitesi
    40.8 kg
  • Tekerlek Çapı
    50.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    18.0 mm
Tekerlek 40.0 mm (DIA) 18.0 mm 25.5 kg Plastik Grey

1337474


Stok Seviyeleri
5738 Stokta
Özellikler
  • Tekerlek Tam Malzeme
    Plastik
  • Renk
    Gri
  • Yük Kapasitesi
    25.5 kg
  • Tekerlek Çapı
    40.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    18.0 mm
Tekerlek 63.0 mm (DIA) 22.0 mm 61.2 kg Plastik Grey

1337476


Stok Seviyeleri
80 Stokta
Özellikler
  • Tekerlek Tam Malzeme
    Plastik
  • Renk
    Gri
  • Yük Kapasitesi
    61.2 kg
  • Tekerlek Çapı
    63.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    22.0 mm
Tekerlek 50.0 mm 11.8 mm 15.0 kg Thermoplastic Polymer Black

499618


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tekerlek Tam Malzeme
    Thermoplastic Polymer
  • Renk
    Siyah
  • Yük Kapasitesi
    15.0 kg
  • Tekerlek Çapı
    50.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    11.8 mm