Menü Arama

Hareketli Tekerlekler

Stokta

We offer a wide selection of Castor Wheels to suit an array of applications, across several industries. Our wheels are available in materials including; Polyamide, Polyurethane, Rubber and Thermoplastic. A great choice of colours to choose from too, such as; Red, Blue, Grey, Black and White - in a range of sizes and load capactities to suit your purpose.

Series Code :SR5629

Seri Kodu: SR5629 ,SR5646, SR5767

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
51 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Tekerlek Çapı Renk Tekerlek Malzemesi Yük Kapasitesi Satın Al
11760 Stokta
30.0 mm
Siyah; Gri
PP
20.0 kg
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
80.0 mm
Beyaz
PA
80.0 kg
40 Stokta
125.0 mm
Beyaz
PA
122.0 kg
2880 Stokta
100.0 mm
Gri
Plastik
80.0 kg
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
45.0 mm
Siyah
PP
15.0 kg
20216 Stokta
100.0 mm
Beyaz
PA
90.0 kg
6080 Stokta
40.0 mm
Siyah
PP
24.5 kg
16 Stokta
100.0 mm
Kırmızı
Cast Iron
229.4 kg
48 Stokta
80.0 mm
Siyah
Steel
50.0 kg
273 Stokta
100.0 mm
Siyah
Plastik
70.0 kg
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
80.0 mm
Mavi
Plastik
152.3 kg
2160 Stokta
40.0 mm
Kırmızı
PA
50.1 kg
3140 Stokta
75.0 mm
Beyaz
PA
80.0 kg
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
125.0 mm
Gri
Plastik
81.6 kg
792 Stokta
100.0 mm
Mavi
Plastik
152.3 kg
38880 Stokta
60.0 mm
Beyaz
PA
60.0 kg
10500 Stokta
50.0 mm
Siyah
PP
35.7 kg
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
125.0 mm
Kırmızı
Cast Iron
305.9 kg
3840 Stokta
80.0 mm
Siyah
Plastik
50.0 kg
107796 Stokta
50.0 mm
Beyaz
PA
55.0 kg
  • / 3
Tekerlek 30.0 mm (DIA) 17.5 mm 20.0 kg PP Siyah; Gri

1489467


Stok Seviyeleri
11760 Stokta
Özellikler
  • Tekerlek Tam Malzeme
    Polypropylene
  • Renk
    Siyah; Gri
  • Yük Kapasitesi
    20.0 kg
  • Tekerlek Çapı
    30.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    17.5 mm
Tekerlek 80.0 mm (DIA) 22.0 mm 80.0 kg PA White

491141


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tekerlek Tam Malzeme
    Polyamide
  • Renk
    Beyaz
  • Yük Kapasitesi
    80.0 kg
  • Tekerlek Çapı
    80.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    22.0 mm
Tekerlek 125.0 mm (DIA) 27.0 mm 122.0 kg PA White

1337480


Stok Seviyeleri
40 Stokta
Özellikler
  • Tekerlek Tam Malzeme
    Polyamide
  • Renk
    Beyaz
  • Yük Kapasitesi
    122.0 kg
  • Tekerlek Çapı
    125.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    27.0 mm
Tekerlek 100.0 mm (DIA) 28.0 mm 80.0 kg Plastik Grey

491145


Stok Seviyeleri
2880 Stokta
Özellikler
  • Tekerlek Tam Malzeme
    Plastik
  • Renk
    Gri
  • Yük Kapasitesi
    80.0 kg
  • Tekerlek Çapı
    100.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    28.0 mm
Sferik Tekerlekli Sistem Kare Plaka 45.0 mm 15.0 kg PP Black

499610


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tekerlek Tam Malzeme
    Polypropylene
  • Renk
    Siyah
  • Yük Kapasitesi
    15.0 kg
  • Tekerlek Çapı
    45.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    28.0 mm
Tekerlek 100.0 mm (DIA) 27.0 mm 90.0 kg PA White

491142


Stok Seviyeleri
20216 Stokta
Özellikler
  • Tekerlek Tam Malzeme
    Polyamide
  • Renk
    Beyaz
  • Yük Kapasitesi
    90.0 kg
  • Tekerlek Çapı
    100.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    27.0 mm
Tekerlek 40.0 mm (DIA) 17.0 mm 24.5 kg PP Black

1337481


Stok Seviyeleri
6080 Stokta
Özellikler
  • Tekerlek Tam Malzeme
    Polypropylene
  • Renk
    Siyah
  • Yük Kapasitesi
    24.5 kg
  • Tekerlek Çapı
    40.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    17.0 mm
Tekerlek 100.0 mm (DIA) 30.0 mm 229.4 kg Cast Iron Red

1337466


Stok Seviyeleri
16 Stokta
Özellikler
  • Tekerlek Tam Malzeme
    Cast Iron
  • Renk
    Kırmızı
  • Yük Kapasitesi
    229.4 kg
  • Tekerlek Çapı
    100.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    30.0 mm
Tekerlek 80.0 mm (DIA) 25.0 mm 50.0 kg Steel Black

491135


Stok Seviyeleri
48 Stokta
Özellikler
  • Tekerlek Tam Malzeme
    Steel
  • Renk
    Siyah
  • Yük Kapasitesi
    50.0 kg
  • Tekerlek Çapı
    80.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    25.0 mm
Tekerlek 100.0 mm (DIA) 30.0 mm 70.0 kg Plastik Black

491147


Stok Seviyeleri
273 Stokta
Özellikler
  • Tekerlek Tam Malzeme
    Plastik
  • Renk
    Siyah
  • Yük Kapasitesi
    70.0 kg
  • Tekerlek Çapı
    100.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    30.0 mm
Tekerlek 80.0 mm (DIA) 36.0 mm 152.3 kg Plastik Blue

1337471


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tekerlek Tam Malzeme
    Plastik
  • Renk
    Mavi
  • Yük Kapasitesi
    152.3 kg
  • Tekerlek Çapı
    80.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    36.0 mm
Tekerlek 40.0 mm (DIA) 18.0 mm 50.1 kg PA Red

1337462


Stok Seviyeleri
2160 Stokta
Özellikler
  • Tekerlek Tam Malzeme
    Poliamid 6
  • Renk
    Kırmızı
  • Yük Kapasitesi
    50.1 kg
  • Tekerlek Çapı
    40.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    18.0 mm
Tekerlek 75.0 mm (DIA) 23.0 mm 80.0 kg PA White

491140


Stok Seviyeleri
3140 Stokta
Özellikler
  • Tekerlek Tam Malzeme
    Polyamide
  • Renk
    Beyaz
  • Yük Kapasitesi
    80.0 kg
  • Tekerlek Çapı
    75.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    23.0 mm
Tekerlek 125.0 mm (DIA) 27.0 mm 81.6 kg Plastik Grey

1337479


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tekerlek Tam Malzeme
    Plastik
  • Renk
    Gri
  • Yük Kapasitesi
    81.6 kg
  • Tekerlek Çapı
    125.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    27.0 mm
Tekerlek 100.0 mm (DIA) 36.0 mm 152.3 kg Plastik Blue

1337472


Stok Seviyeleri
792 Stokta
Özellikler
  • Tekerlek Tam Malzeme
    Plastik
  • Renk
    Mavi
  • Yük Kapasitesi
    152.3 kg
  • Tekerlek Çapı
    100.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    36.0 mm
Tekerlek 60.0 mm (DIA) 22.0 mm 60.0 kg PA White

491139


Stok Seviyeleri
38880 Stokta
Özellikler
  • Tekerlek Tam Malzeme
    Polyamide
  • Renk
    Beyaz
  • Yük Kapasitesi
    60.0 kg
  • Tekerlek Çapı
    60.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    22.0 mm
Tekerlek 50.0 mm (DIA) 18.0 mm 35.7 kg PP Black

1337482


Stok Seviyeleri
10500 Stokta
Özellikler
  • Tekerlek Tam Malzeme
    Polypropylene
  • Renk
    Siyah
  • Yük Kapasitesi
    35.7 kg
  • Tekerlek Çapı
    50.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    18.0 mm
Tekerlek 125.0 mm (DIA) 30.0 mm 305.9 kg Cast Iron Red

1337467


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tekerlek Tam Malzeme
    Cast Iron
  • Renk
    Kırmızı
  • Yük Kapasitesi
    305.9 kg
  • Tekerlek Çapı
    125.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    30.0 mm
Tekerlek 80.0 mm (DIA) 25.0 mm 50.0 kg Plastik Black

491146


Stok Seviyeleri
3840 Stokta
Özellikler
  • Tekerlek Tam Malzeme
    Plastik
  • Renk
    Siyah
  • Yük Kapasitesi
    50.0 kg
  • Tekerlek Çapı
    80.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    25.0 mm
Tekerlek 50.0 mm (DIA) 17.0 mm 55.0 kg PA White

491138


Stok Seviyeleri
107796 Stokta
Özellikler
  • Tekerlek Tam Malzeme
    Polyamide
  • Renk
    Beyaz
  • Yük Kapasitesi
    55.0 kg
  • Tekerlek Çapı
    50.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    17.0 mm