Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
We offer a wide selection of Castor Wheels to suit an array of applications, across several industries. Our wheels are available in materials including; Polyamide, Polyurethane, Rubber and Thermoplastic. A great choice of colours to choose from too, such as; Red, Blue, Grey, Black and White - in a range of sizes and load capactities to suit your purpose.
Series Code :SR5629
Seri Kodu: SR5629 ,SR5646, SR5767
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Tekerlek Çapı | Renk | Tekerlek Malzemesi | Yük Kapasitesi | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
78,6461 TL - 78,6461 TL | 23 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
Grey
|
Plastik
|
61.2 kg
61.2 kg
|
||
234,3612 TL - 393,7268 TL | 120 Stokta |
1.772 in
45.0 mm
|
Black
|
PP
|
15.0 kg
15.0 kg
|
||
20,2924 TL - 20,2924 TL | 12000 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
Black
|
PP
|
35.7 kg
35.7 kg
|
||
17,7689 TL - 17,7689 TL | 11914 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
Black
|
PP
|
24.5 kg
24.5 kg
|
||
60,5616 TL - 60,5616 TL | 48 Stokta |
2.362 in
60.0 mm
|
Grey
|
Plastik
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
3.174,4422 TL - 3.809,3306 TL | 4 Stokta |
6.89 in
175.0 mm
|
Red
|
Cast Iron
|
662.8 kg
662.8 kg
|
||
33,0144 TL - 33,0144 TL | 160 Stokta |
2.362 in
60.0 mm
|
Black
|
PP
|
40.8 kg
40.8 kg
|
||
66,1341 TL - 66,1341 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.15 in
80.0 mm
|
Black
|
PP
|
50.1 kg
50.1 kg
|
||
228,5783 TL - 228,5783 TL | 40 Stokta |
4.921 in
125.0 mm
|
White
|
PA
|
122.0 kg
122.0 kg
|
||
18,2051 TL - 18,2051 TL | 12096 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
Black
|
Plastik
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
238,5668 TL - 238,5668 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.362 in
60.0 mm
|
Black
|
Plastik
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
107,9806 TL - 181,4074 TL | 48 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
Black
|
Steel
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
60,5616 TL - 60,5616 TL | 3840 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
Black
|
Plastik
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
140,5746 TL - 236,1653 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.937 in
100.0 mm
|
Black
|
Steel
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
34,171 TL - 34,171 TL | 5265 Stokta |
2.48 in
63.0 mm
|
Black
|
Plastik
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
93,1556 TL - 93,1556 TL | 1615 Stokta |
3.937 in
100.0 mm
|
Black
|
Plastik
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
135,002 TL - 135,002 TL | 3000 Stokta |
3.937 in
100.0 mm
|
Grey
|
Plastik
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
234,3612 TL - 393,7268 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.772 in
45.0 mm
|
Black
|
PP
|
15.0 kg
15.0 kg
|
||
27,7574 TL - 27,7574 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.362 in
60.0 mm
|
White
|
PA
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
19,5564 TL - 19,5564 TL | 6372 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
White
|
PA
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin