Menü Arama

Hareketli Tekerlekler

Stokta

We offer a wide selection of Castor Wheels to suit an array of applications, across several industries. Our wheels are available in materials including; Polyamide, Polyurethane, Rubber and Thermoplastic. A great choice of colours to choose from too, such as; Red, Blue, Grey, Black and White - in a range of sizes and load capactities to suit your purpose.

Series Code :SR5629

Seri Kodu: SR5629 ,SR5646, SR5767

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
51 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Tekerlek Çapı Renk Tekerlek Malzemesi Yük Kapasitesi Satın Al
7152 Stokta
63.0 mm
Siyah
Plastik
60.0 kg
960 Stokta
60.0 mm
Gri
Plastik
60.0 kg
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
260.0 mm
Siyah
Plastik
100.0 kg
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
200.0 mm
Kırmızı
Cast Iron
968.7 kg
792 Stokta
100.0 mm
Mavi
Plastik
152.3 kg
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
125.0 mm
Kırmızı
Cast Iron
305.9 kg
4 Stokta
175.0 mm
Kırmızı
Cast Iron
662.8 kg
1056 Stokta
75.0 mm
Dark Grey
Plastik
60.0 kg
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
150.0 mm
Kırmızı
Cast Iron
458.9 kg
154 Stokta
200.0 mm
Siyah
Plastik
100.0 kg
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
100.0 mm
Siyah
Plastik
80.0 kg
5400 Stokta
35.0 mm
Siyah
Polymer
10.0 kg
80 Stokta
63.0 mm
Gri
Plastik
61.2 kg
5738 Stokta
40.0 mm
Gri
Plastik
25.5 kg
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
100.0 mm
Gri
Plastik
81.6 kg
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
50.0 mm
Siyah
Thermoplastic Polymer
15.0 kg
273 Stokta
100.0 mm
Siyah
Plastik
70.0 kg
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
80.0 mm
Beyaz
PA
80.0 kg
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
80.0 mm
Mavi
Plastik
152.3 kg
2160 Stokta
40.0 mm
Kırmızı
PA
50.1 kg
  • / 3
Tekerlek 63.0 mm (DIA) 22.0 mm 60.0 kg Plastik Black

491150


Stok Seviyeleri
7152 Stokta
Özellikler
  • Tekerlek Tam Malzeme
    Plastik
  • Renk
    Siyah
  • Yük Kapasitesi
    60.0 kg
  • Tekerlek Çapı
    63.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    22.0 mm
Tekerlek 60.0 mm (DIA) 20.0 mm 60.0 kg Plastik Grey

491143


Stok Seviyeleri
960 Stokta
Özellikler
  • Tekerlek Tam Malzeme
    Plastik
  • Renk
    Gri
  • Yük Kapasitesi
    60.0 kg
  • Tekerlek Çapı
    60.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    20.0 mm
Tekerlek 260.0 mm (DIA) 85.0 mm 100.0 kg Plastik Black

494781


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tekerlek Tam Malzeme
    Plastik
  • Renk
    Siyah
  • Yük Kapasitesi
    100.0 kg
  • Tekerlek Çapı
    260.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    85.0 mm
Tekerlek 200.0 mm (DIA) 50.0 mm 968.7 kg Cast Iron Red

1337470


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tekerlek Tam Malzeme
    Cast Iron
  • Renk
    Kırmızı
  • Yük Kapasitesi
    968.7 kg
  • Tekerlek Çapı
    200.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    50.0 mm
Tekerlek 100.0 mm (DIA) 36.0 mm 152.3 kg Plastik Blue

1337472


Stok Seviyeleri
792 Stokta
Özellikler
  • Tekerlek Tam Malzeme
    Plastik
  • Renk
    Mavi
  • Yük Kapasitesi
    152.3 kg
  • Tekerlek Çapı
    100.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    36.0 mm
Tekerlek 125.0 mm (DIA) 30.0 mm 305.9 kg Cast Iron Red

1337467


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tekerlek Tam Malzeme
    Cast Iron
  • Renk
    Kırmızı
  • Yük Kapasitesi
    305.9 kg
  • Tekerlek Çapı
    125.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    30.0 mm
Tekerlek 175.0 mm (DIA) 40.0 mm 662.8 kg Cast Iron Red

1337469


Stok Seviyeleri
4 Stokta
Özellikler
  • Tekerlek Tam Malzeme
    Cast Iron
  • Renk
    Kırmızı
  • Yük Kapasitesi
    662.8 kg
  • Tekerlek Çapı
    175.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    40.0 mm
Tekerlek 75.0 mm (DIA) 24.0 mm 60.0 kg Plastik Dark Grey

491151


Stok Seviyeleri
1056 Stokta
Özellikler
  • Tekerlek Tam Malzeme
    Plastik
  • Renk
    Dark Grey
  • Yük Kapasitesi
    60.0 kg
  • Tekerlek Çapı
    75.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    24.0 mm
Tekerlek 150.0 mm (DIA) 40.0 mm 458.9 kg Cast Iron Red

1337468


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tekerlek Tam Malzeme
    Cast Iron
  • Renk
    Kırmızı
  • Yük Kapasitesi
    458.9 kg
  • Tekerlek Çapı
    150.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    40.0 mm
Tekerlek 200.0 mm (DIA) 50.0 mm 100.0 kg Plastik Black

494782


Stok Seviyeleri
154 Stokta
Özellikler
  • Tekerlek Tam Malzeme
    Plastik
  • Renk
    Siyah
  • Yük Kapasitesi
    100.0 kg
  • Tekerlek Çapı
    200.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    50.0 mm
Tekerlek 100.0 mm (DIA) 27.0 mm 80.0 kg Plastik Black

491153


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tekerlek Tam Malzeme
    Plastik
  • Renk
    Siyah
  • Yük Kapasitesi
    80.0 kg
  • Tekerlek Çapı
    100.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    27.0 mm
Tekerlek 35.0 mm (DIA) 10.0 mm 10.0 kg Polymer Black

499613


Stok Seviyeleri
5400 Stokta
Özellikler
  • Tekerlek Tam Malzeme
    Thermoplastic Polymer
  • Renk
    Siyah
  • Yük Kapasitesi
    10.0 kg
  • Tekerlek Çapı
    35.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    10.0 mm
Tekerlek 63.0 mm (DIA) 22.0 mm 61.2 kg Plastik Grey

1337476


Stok Seviyeleri
80 Stokta
Özellikler
  • Tekerlek Tam Malzeme
    Plastik
  • Renk
    Gri
  • Yük Kapasitesi
    61.2 kg
  • Tekerlek Çapı
    63.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    22.0 mm
Tekerlek 40.0 mm (DIA) 18.0 mm 25.5 kg Plastik Grey

1337474


Stok Seviyeleri
5738 Stokta
Özellikler
  • Tekerlek Tam Malzeme
    Plastik
  • Renk
    Gri
  • Yük Kapasitesi
    25.5 kg
  • Tekerlek Çapı
    40.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    18.0 mm
Tekerlek 100.0 mm (DIA) 27.0 mm 81.6 kg Plastik Grey

1337478


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tekerlek Tam Malzeme
    Plastik
  • Renk
    Gri
  • Yük Kapasitesi
    81.6 kg
  • Tekerlek Çapı
    100.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    27.0 mm
Tekerlek 50.0 mm 11.8 mm 15.0 kg Thermoplastic Polymer Black

499618


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tekerlek Tam Malzeme
    Thermoplastic Polymer
  • Renk
    Siyah
  • Yük Kapasitesi
    15.0 kg
  • Tekerlek Çapı
    50.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    11.8 mm
Tekerlek 100.0 mm (DIA) 30.0 mm 70.0 kg Plastik Black

491147


Stok Seviyeleri
273 Stokta
Özellikler
  • Tekerlek Tam Malzeme
    Plastik
  • Renk
    Siyah
  • Yük Kapasitesi
    70.0 kg
  • Tekerlek Çapı
    100.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    30.0 mm
Tekerlek 80.0 mm (DIA) 22.0 mm 80.0 kg PA White

491141


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tekerlek Tam Malzeme
    Polyamide
  • Renk
    Beyaz
  • Yük Kapasitesi
    80.0 kg
  • Tekerlek Çapı
    80.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    22.0 mm
Tekerlek 80.0 mm (DIA) 36.0 mm 152.3 kg Plastik Blue

1337471


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tekerlek Tam Malzeme
    Plastik
  • Renk
    Mavi
  • Yük Kapasitesi
    152.3 kg
  • Tekerlek Çapı
    80.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    36.0 mm
Tekerlek 40.0 mm (DIA) 18.0 mm 50.1 kg PA Red

1337462


Stok Seviyeleri
2160 Stokta
Özellikler
  • Tekerlek Tam Malzeme
    Poliamid 6
  • Renk
    Kırmızı
  • Yük Kapasitesi
    50.1 kg
  • Tekerlek Çapı
    40.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    18.0 mm