Eğimli Başlıklı Hassas Ayarlayıcılar, ince ayar özellikleri sayesinde parçanın doğru şekilde yerleştirilmesi, hizalanması veya kalibrasyonunu sağlar. Eğim mekanizması, ayarlayıcının merkezidir ve montaj platformunun tam açılı ayarlamasını sağlar.
Sınırlı alana sahip uygulamalar için tasarlanmış olup azami performans ve istenen sonuçlar için değiştirilebilir.
Bir kere ayarlandıktan sonra konumunu koruyarak çalışma sırasında istikrarı garanti eder. Bu, özellikle titreşimlerin, harici güçlerin veya sıcaklık değişikliklerinin kurulumu etkileyebileceği durumlarda kritiktir. Elektronik, robotik, makine aletleri ve tıbbi ekipman gibi alanlarda yaygın olarak kullanılır.
Malzeme: Steel, Stainless Steel Seri Kodu: , SR62120, SR62100, SR62042, SR62040
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | h2 | Cıvata İçin | d1 | Malzeme | d2 | d3 | h1 | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.985,9704 TL - 2.647,8513 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
27.0
|
M4
|
25.0
|
Stainless Steel
|
4.5
|
M15x1.0
|
31.0
|
||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
32.0
|
M8
|
32.0
|
Stainless Steel
|
9.0
|
M20x1.0
|
37.0
|
|||
1.985,9704 TL - 2.647,8513 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
27.0
|
M6
|
25.0
|
Stainless Steel
|
6.6
|
M15x1.0
|
31.0
|
||
2.407,5547 TL - 3.210,073 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
53.0
|
M20
|
58.0
|
Steel
|
22.0
|
M40x1.5
|
62.0
|
||
2.716,3669 TL - 3.621,8226 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
41.0
|
M16
|
45.0
|
Stainless Steel
|
17.5
|
M30x1.5
|
48.0
|
||
10.005,2521 TL - 13.340,2269 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
61.0
|
M24
|
70.0
|
Stainless Steel
|
33.0
|
M50x1.5
|
71.0
|
||
1.851,5617 TL - 2.468,8582 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
32.0
|
M10
|
32.0
|
Steel
|
11.0
|
M20x1.0
|
37.0
|
||
2.361,0034 TL - 3.147,786 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
44.0
|
M16
|
58.0
|
Steel
|
17.5
|
M40x1.5
|
53.0
|
||
2.057,7643 TL - 2.743,5765 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
44.0
|
M24
|
58.0
|
Steel
|
26.0
|
M40x1.5
|
53.0
|
||
2.178,4043 TL - 2.904,5391 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
43.0
|
M10
|
32.0
|
Steel
|
11.0
|
M20x1.0
|
63.0
|
||
3.006,8208 TL - 4.008,9852 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
61.0
|
M24
|
70.0
|
Steel
|
33.0
|
M50x1.5
|
71.0
|
||
1.752,2304 TL - 2.336,4165 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
27.0
|
M5
|
25.0
|
Steel
|
5.5
|
M15x1.0
|
31.0
|
||
4.932,1434 TL - 6.576,1913 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
61.0
|
M20
|
70.0
|
Stainless Steel
|
26.0
|
M50x1.5
|
71.0
|
||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
27.0
|
M5
|
25.0
|
Stainless Steel
|
5.5
|
M15x1.0
|
31.0
|
|||
1.870,2478 TL - 2.493,4452 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
34.0
|
M12
|
45.0
|
Steel
|
13.5
|
M30x1.5
|
41.0
|
||
1.985,6426 TL - 2.647,5234 TL | 10 Stokta |
26.0
|
M10
|
32.0
|
Stainless Steel
|
11.0
|
M20x1.0
|
31.0
|
||
1.912,8652 TL - 2.550,4869 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
79.0
|
M16
|
45.0
|
Steel
|
17.5
|
M30x1.5
|
54.0
|
||
2.284,9478 TL - 3.046,4878 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
102.0
|
M20
|
58.0
|
Steel
|
26.0
|
M40x1.5
|
70.0
|
||
1.965,973 TL - 2.621,2973 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
35.0
|
M5
|
25.0
|
Steel
|
5.5
|
M15x1.0
|
50.0
|
||
1.882,7052 TL - 2.510,1643 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
22.0
|
M6
|
25.0
|
Stainless Steel
|
6.6
|
M15x1.0
|
26.0
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin