Menü Arama

Havalandırma Delikli Vidalar - Kapak Başlı

Stokta

Havalandırmalı Vidalar, altıgen tahrikli kapak başı içerir. Altıgen tahrikli olması sebebiyle hassas kurumlar ile daha az yüzey alanı olduğu durumlarda idealdir.

Vidanın boş iç kısmı, havalandırma sistemi işlevi görür. Bu ürün DIN 912 standardına uygundur (orta havalandırma kısmıyla). Ultrasonik olarak temizlenen ostenitli Paslanmaz Çelikten mamul olup korozyona ve işlemeye dirençli, ayrıca sağlamdır.

Bu malzeme, inşaat ve otomotiv uygulamalarında yaygın bir seçimdir.

  • Boş iç kısmı, entegre havalandırma sistemi sunar.
  • Ultrasonik olarak temizlenen ostenitli Paslanmaz Çelikten mamul olup korozyon karşı dirençlidir.
  • DIN 912 standardına uyar.
Malzeme: 316 Stainless Steel, 304 Stainless Steel Seri Kodu: SRP0090.A2

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
172 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d2 d1 h1 Malzeme l1 A/F d3 Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.8
M2
2.0
316 Stainless Steel
5.0
1.5
0.7
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.8
M2
2.0
316 Stainless Steel
12.0
1.5
0.7
211 Stokta
4.5
M2.5
2.5
316 Stainless Steel
4.0
2.0
0.9
50 Stokta
4.5
M2.5
2.5
316 Stainless Steel
20.0
2.0
0.9
389 Stokta
4.5
M2.5
2.5
316 Stainless Steel
6.0
2.0
0.9
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.8
M2
2.0
316 Stainless Steel
4.0
1.5
0.7
391 Stokta
4.5
M2.5
2.5
316 Stainless Steel
5.0
2.0
0.9
500 Stokta
4.5
M2.5
2.5
316 Stainless Steel
12.0
2.0
0.9
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.8
M2
2.0
316 Stainless Steel
10.0
1.5
0.7
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.8
M2
2.0
316 Stainless Steel
16.0
1.5
0.7
182 Stokta
10.0
M6
6.0
316 Stainless Steel
30.0
5.0
1.6
283 Stokta
10.0
M6
6.0
316 Stainless Steel
25.0
5.0
1.6
210 Stokta
4.5
M2.5
2.5
316 Stainless Steel
16.0
2.0
0.9
334 Stokta
5.5
M3
3.0
304 Stainless Steel
16.0
3.0
1.0
63 Stokta
8.5
M5
5.0
304 Stainless Steel
20.0
4.0
1.3
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.0
M6
6.0
304 Stainless Steel
12.0
5.0
1.6
198 Stokta
4.5
M2.5
2.5
304 Stainless Steel
20.0
2.0
0.9
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
24.0
M16
16.0
316 Stainless Steel
25.0
14.0
1.8
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.0
M4
4.0
316 Stainless Steel
35.0
3.0
1.0
196 Stokta
8.5
M5
5.0
316 Stainless Steel
25.0
4.0
1.3
  • / 9
Ortası Delik Vida M2 5.0 316 Stainless Steel

20244385


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M2
  • d2
    3.8
  • d3
    0.7
  • l1
    5.0
  • h1
    2.0
Ortası Delik Vida M2 12.0 316 Stainless Steel

20244415


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M2
  • d2
    3.8
  • d3
    0.7
  • l1
    12.0
  • h1
    2.0
Ortası Delik Vida M2.5 4.0 316 Stainless Steel

20244439


Stok Seviyeleri
211 Stokta
Özellikler
  • d1
    M2.5
  • d2
    4.5
  • d3
    0.9
  • l1
    4.0
  • h1
    2.5
Ortası Delik Vida M2.5 20.0 316 Stainless Steel

20244484


Stok Seviyeleri
50 Stokta
Özellikler
  • d1
    M2.5
  • d2
    4.5
  • d3
    0.9
  • l1
    20.0
  • h1
    2.5
Ortası Delik Vida M2.5 6.0 316 Stainless Steel

20244453


Stok Seviyeleri
389 Stokta
Özellikler
  • d1
    M2.5
  • d2
    4.5
  • d3
    0.9
  • l1
    6.0
  • h1
    2.5
Ortası Delik Vida M2 4.0 316 Stainless Steel

20244378


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M2
  • d2
    3.8
  • d3
    0.7
  • l1
    4.0
  • h1
    2.0
Ortası Delik Vida M2.5 5.0 316 Stainless Steel

20244446


Stok Seviyeleri
391 Stokta
Özellikler
  • d1
    M2.5
  • d2
    4.5
  • d3
    0.9
  • l1
    5.0
  • h1
    2.5
Ortası Delik Vida M2.5 12.0 316 Stainless Steel

20244477


Stok Seviyeleri
500 Stokta
Özellikler
  • d1
    M2.5
  • d2
    4.5
  • d3
    0.9
  • l1
    12.0
  • h1
    2.5
Ortası Delik Vida M2 10.0 316 Stainless Steel

20244408


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M2
  • d2
    3.8
  • d3
    0.7
  • l1
    10.0
  • h1
    2.0
Ortası Delik Vida M2 16.0 316 Stainless Steel

20244422


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M2
  • d2
    3.8
  • d3
    0.7
  • l1
    16.0
  • h1
    2.0
Ortası Delik Vida M6 30.0 316 Stainless Steel

20236236


Stok Seviyeleri
182 Stokta
Özellikler
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • d3
    1.6
  • l1
    30.0
  • h1
    6.0
Ortası Delik Vida M6 25.0 316 Stainless Steel

20236229


Stok Seviyeleri
283 Stokta
Özellikler
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • d3
    1.6
  • l1
    25.0
  • h1
    6.0
Ortası Delik Vida M2.5 16.0 316 Stainless Steel

20219871


Stok Seviyeleri
210 Stokta
Özellikler
  • d1
    M2.5
  • d2
    4.5
  • d3
    0.9
  • l1
    16.0
  • h1
    2.5
Ortası Delik Vida M3 16.0 304 Stainless Steel

20143107


Stok Seviyeleri
334 Stokta
Özellikler
  • d1
    M3
  • d2
    5.5
  • d3
    1.0
  • l1
    16.0
  • h1
    3.0
Ortası Delik Vida M5 20.0 304 Stainless Steel

20143022


Stok Seviyeleri
63 Stokta
Özellikler
  • d1
    M5
  • d2
    8.5
  • d3
    1.3
  • l1
    20.0
  • h1
    5.0
Ortası Delik Vida M6 12.0 304 Stainless Steel

20143039


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • d3
    1.6
  • l1
    12.0
  • h1
    6.0
Ortası Delik Vida M2.5 20.0 304 Stainless Steel

20144487


Stok Seviyeleri
198 Stokta
Özellikler
  • d1
    M2.5
  • d2
    4.5
  • d3
    0.9
  • l1
    20.0
  • h1
    2.5
Ortası Delik Vida M16 25.0 316 Stainless Steel

20226930


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M16
  • d2
    24.0
  • d3
    1.8
  • l1
    25.0
  • h1
    16.0
Ortası Delik Vida M4 35.0 316 Stainless Steel

20236106


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M4
  • d2
    7.0
  • d3
    1.0
  • l1
    35.0
  • h1
    4.0
Ortası Delik Vida M5 25.0 316 Stainless Steel

20236144


Stok Seviyeleri
196 Stokta
Özellikler
  • d1
    M5
  • d2
    8.5
  • d3
    1.3
  • l1
    25.0
  • h1
    5.0