Menü Arama

Hızlı Geçmeli Konnektör Kapakları PCR

Üretimde

Quick Fit Connector Caps are designed to protect male quick-release connectors that meet SAE standards. Used in hydraulic applications to safeguard components from dust, moisture, shock damage and fluid leak residue, which could impact the hydraulic system during manufacturing, testing, storage and transport. It features a long centre tab that allows for easy removal with a strong grip, making it especially important for fluid applications.

This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Malzeme: LDPE - PCR Renk: Green Seri Kodu: SRQCFPCR

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
2 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d H Diş Boyutu h Diş Standardı Satın Al
2,4482 TL - 3,8083 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
23.8 mm
43.5 mm
24.0 mm
27.5 mm
SAE
2,1846 TL - 3,3982 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
15.6 mm
41.5 mm
15.8 mm
25.5 mm
SAE
Kapak SAE 24.0 mm LDPE - PCR Green

20750053

Fiyat Aralığı
3,8083 TL - 2,4482 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    23.8 mm
  • h
    27.5 mm
  • H
    43.5 mm
  • Diş Standardı
    SAE
  • Diş Boyutu
    24.0 mm
Kapak SAE 15.8 mm LDPE - PCR Green

20750046

Fiyat Aralığı
3,3982 TL - 2,1846 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    15.6 mm
  • h
    25.5 mm
  • H
    41.5 mm
  • Diş Standardı
    SAE
  • Diş Boyutu
    15.8 mm