Menü Arama

Needle Roller Linear Cages 3.5 7.0 300.0 Steel

This Needle Roller Linear Cage offers a high load-carrying capacity per unit size. This makes them ideal for heavy weight applications, with space constraints.
Ürün kodu:

20761639

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 + 16.588,7024 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

16.588,70 TL

1 x 16.588,7024 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 3.5
p1 7.0
h1 17.8
l1 300.0
w1 30.0
No. of rollers (pairs) 39.0
Dyn. load C /pair of rollers max. N 5500.0
To suit rail L1004.45
Malzeme Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin