Menü Arama

İğneli Rulmanlı Lineer Kafesler

Üretimde

Needle Roller Linear Cages are precision-engineered components that provide smooth, low-friction linear motion in high-load applications.

Compared to standard ball bearings, needle roller linear cages offer a higher load-carrying capacity per unit size. This makes them ideal for applications with space constraints.

They operate by a rail rolling rather than sliding, which reduces energy waste and enhances efficiency. Their robust construction helps prevent misalignment and deflection, resulting in steady movement under heavy loads.

  • Frequently used to improve motion precision and weight distribution.
  • Its capacity to withstand enormous weights makes it ideal for precision machinery, robotic systems and heavy-duty linear actuators.
Malzeme: Steel Seri Kodu: SRL1004

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
50 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu p1 h1 No. of rollers (pairs) w1 d1 l1 Dyn. load C /pair of rollers max. N Satın Al
3.282,2272 TL - 3.282,2272 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.5
9.8
17.0
20.0
2.5
100.0
730.0
9.453,8396 TL - 9.453,8396 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.0
13.8
32.0
25.0
3.0
200.0
2500.0
5.529,4454 TL - 5.529,4454 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.0
17.8
13.0
30.0
3.5
100.0
1850.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.0
17.8
130.0
30.0
3.5
1000.0
18500.0
26.256,7198 TL - 26.256,7198 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.5
9.8
136.0
20.0
2.5
800.0
5840.0
11.058,8909 TL - 11.058,8909 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.0
17.8
26.0
30.0
3.5
200.0
3700.0
10.232,9338 TL - 10.232,9338 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.5
6.8
105.0
15.0
2.0
500.0
2000.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.0
17.8
117.0
30.0
3.5
900.0
16650.0
17.123,5975 TL - 17.123,5975 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.5
6.8
126.0
15.0
2.0
600.0
2400.0
16.410,038 TL - 16.410,038 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.5
9.8
85.0
20.0
2.5
500.0
3650.0
47.268,4661 TL - 47.268,4661 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.0
13.8
160.0
25.0
3.0
1000.0
12500.0
37.814,6264 TL - 37.814,6264 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.0
13.8
128.0
25.0
3.0
800.0
10000.0
15.288,9917 TL - 15.288,9917 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0
4.8
120.0
10.0
2.0
500.0
1250.0
9.173,395 TL - 9.173,395 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0
4.8
72.0
10.0
2.0
300.0
750.0
21.404,5884 TL - 21.404,5884 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0
4.8
168.0
10.0
2.0
700.0
1750.0
27.520,1851 TL - 27.520,1851 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0
4.8
216.0
10.0
2.0
900.0
2250.0
32.820,4421 TL - 32.820,4421 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.5
9.8
170.0
20.0
2.5
1000.0
7300.0
14.180,3933 TL - 14.180,3933 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.0
13.8
48.0
25.0
3.0
300.0
3750.0
9.846,3157 TL - 9.846,3157 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.5
9.8
51.0
20.0
2.5
300.0
2190.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.0
17.8
105.0
30.0
3.5
800.0
14800.0
  • / 3
Needle Roller Linear Cages 2.5 5.5 100.0 Steel

20761417

Fiyat Aralığı
3.282,2272 TL - 3.282,2272 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    2.5
  • p1
    5.5
  • h1
    9.8
  • l1
    100.0
  • w1
    20.0
Needle Roller Linear Cages 3.0 6.0 200.0 Steel

20761523

Fiyat Aralığı
9.453,8396 TL - 9.453,8396 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    3.0
  • p1
    6.0
  • h1
    13.8
  • l1
    200.0
  • w1
    25.0
Needle Roller Linear Cages 3.5 7.0 100.0 Steel

20761615

Fiyat Aralığı
5.529,4454 TL - 5.529,4454 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    3.5
  • p1
    7.0
  • h1
    17.8
  • l1
    100.0
  • w1
    30.0
Needle Roller Linear Cages 3.5 7.0 1000.0 Steel

20761707


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    3.5
  • p1
    7.0
  • h1
    17.8
  • l1
    1000.0
  • w1
    30.0
Needle Roller Linear Cages 2.5 5.5 800.0 Steel

20761486

Fiyat Aralığı
26.256,7198 TL - 26.256,7198 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    2.5
  • p1
    5.5
  • h1
    9.8
  • l1
    800.0
  • w1
    20.0
Needle Roller Linear Cages 3.5 7.0 200.0 Steel

20761622

Fiyat Aralığı
11.058,8909 TL - 11.058,8909 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    3.5
  • p1
    7.0
  • h1
    17.8
  • l1
    200.0
  • w1
    30.0
Needle Roller Linear Cages 2.0 4.5 500.0 Steel

20761356

Fiyat Aralığı
10.232,9338 TL - 10.232,9338 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    2.0
  • p1
    4.5
  • h1
    6.8
  • l1
    500.0
  • w1
    15.0
Needle Roller Linear Cages 3.5 7.0 900.0 Steel

20761691


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    3.5
  • p1
    7.0
  • h1
    17.8
  • l1
    900.0
  • w1
    30.0
Needle Roller Linear Cages 2.0 4.5 600.0 Steel

20761363

Fiyat Aralığı
17.123,5975 TL - 17.123,5975 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    2.0
  • p1
    4.5
  • h1
    6.8
  • l1
    600.0
  • w1
    15.0
Needle Roller Linear Cages 2.5 5.5 500.0 Steel

20761455

Fiyat Aralığı
16.410,038 TL - 16.410,038 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    2.5
  • p1
    5.5
  • h1
    9.8
  • l1
    500.0
  • w1
    20.0
Needle Roller Linear Cages 3.0 6.0 1000.0 Steel

20761608

Fiyat Aralığı
47.268,4661 TL - 47.268,4661 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    3.0
  • p1
    6.0
  • h1
    13.8
  • l1
    1000.0
  • w1
    25.0
Needle Roller Linear Cages 3.0 6.0 800.0 Steel

20761585

Fiyat Aralığı
37.814,6264 TL - 37.814,6264 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    3.0
  • p1
    6.0
  • h1
    13.8
  • l1
    800.0
  • w1
    25.0
Needle Roller Linear Cages 2.0 4.0 500.0 Steel

20761257

Fiyat Aralığı
15.288,9917 TL - 15.288,9917 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    2.0
  • p1
    4.0
  • h1
    4.8
  • l1
    500.0
  • w1
    10.0
Needle Roller Linear Cages 2.0 4.0 300.0 Steel

20761233

Fiyat Aralığı
9.173,395 TL - 9.173,395 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    2.0
  • p1
    4.0
  • h1
    4.8
  • l1
    300.0
  • w1
    10.0
Needle Roller Linear Cages 2.0 4.0 700.0 Steel

20761271

Fiyat Aralığı
21.404,5884 TL - 21.404,5884 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    2.0
  • p1
    4.0
  • h1
    4.8
  • l1
    700.0
  • w1
    10.0
Needle Roller Linear Cages 2.0 4.0 900.0 Steel

20761295

Fiyat Aralığı
27.520,1851 TL - 27.520,1851 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    2.0
  • p1
    4.0
  • h1
    4.8
  • l1
    900.0
  • w1
    10.0
Needle Roller Linear Cages 2.5 5.5 1000.0 Steel

20761509

Fiyat Aralığı
32.820,4421 TL - 32.820,4421 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    2.5
  • p1
    5.5
  • h1
    9.8
  • l1
    1000.0
  • w1
    20.0
Needle Roller Linear Cages 3.0 6.0 300.0 Steel

20761530

Fiyat Aralığı
14.180,3933 TL - 14.180,3933 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    3.0
  • p1
    6.0
  • h1
    13.8
  • l1
    300.0
  • w1
    25.0
Needle Roller Linear Cages 2.5 5.5 300.0 Steel

20761431

Fiyat Aralığı
9.846,3157 TL - 9.846,3157 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    2.5
  • p1
    5.5
  • h1
    9.8
  • l1
    300.0
  • w1
    20.0
Needle Roller Linear Cages 3.5 7.0 800.0 Steel

20761684


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    3.5
  • p1
    7.0
  • h1
    17.8
  • l1
    800.0
  • w1
    30.0