Compression Locks, with indicators, use a compression mechanism to create a tight seal. This helps with reducing vibration, minimising unauthorised access, and ensuring environmental protection against dust, moisture, water and contaminants.
The built-in indicator shows whether the lock is open or closed. This increases safety and operating efficiency. It has a 6mm compression feature.
Typically used in industrial and automotive applications such as electrical panels, telecom cabinets and HVAC systems. Seri Kodu: SR2040, SR2060
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Mil Uzunluğu | Hazne Yüksekliği | Mandal Malzemesi | Kafa Yüksekliği | Kafa Çapı | Anahtar Tipi | Kavrama Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.929 in
49.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
Stainless Steel
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
8 mm Üçgen Anahtar
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.929 in
49.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
Stainless Steel
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
3 mm Çift Uçlu Anahtar
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.929 in
49.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Stainless Steel
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5 mm Çift Uçlu Anahtar
|
1.85 in
47.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.929 in
49.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
Stainless Steel
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
3 mm Çift Uçlu Anahtar
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.929 in
49.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Stainless Steel
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
3 mm Çift Uçlu Anahtar
|
1.85 in
47.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.26 in
32.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Stainless Steel
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5 mm Çift Uçlu Anahtar
|
2.598 in
66.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.26 in
32.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Stainless Steel
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
3 mm Çift Uçlu Anahtar
|
2.598 in
66.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.26 in
32.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Stainless Steel
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
8 mm Kare Anahtar
|
2.598 in
66.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.26 in
32.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Stainless Steel
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
8 mm Kare Anahtar
|
2.598 in
66.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.929 in
49.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
Stainless Steel
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5 mm Çift Uçlu Anahtar
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.26 in
32.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Stainless Steel
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
3 mm Çift Uçlu Anahtar
|
2.598 in
66.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.929 in
49.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
Stainless Steel
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
8 mm Üçgen Anahtar
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.929 in
49.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Stainless Steel
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
8 mm Kare Anahtar
|
1.85 in
47.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.929 in
49.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
Stainless Steel
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5 mm Çift Uçlu Anahtar
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.929 in
49.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Stainless Steel
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5 mm Çift Uçlu Anahtar
|
1.85 in
47.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.929 in
49.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Stainless Steel
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
8 mm Kare Anahtar
|
1.85 in
47.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.26 in
32.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Stainless Steel
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5 mm Çift Uçlu Anahtar
|
2.598 in
66.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.929 in
49.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Stainless Steel
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
3 mm Çift Uçlu Anahtar
|
1.85 in
47.0 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin