Menü Arama

İtmeli Tam Yüzey Flanş Koruyucuları PCR

Üretimde

Full-Face Flange Protectors have a simple push-in design. They feature flexible fins that ensure a snug fit into the bore, every time. It does not require any fasteners for assembly.

This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Malzeme: LDPE - PCR Renk: Yeşil Seri Kodu: SRCXFPCR

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
15 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d Teknik özellikler D A H DIN h Satın Al
39,174 TL - 43,5267 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
53.0 mm
2 1/2"
72.5 mm
36.0 mm
DN 65
34.0 mm
18,2051 TL - 28,319 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
30.0 mm
1 1/2"
45.5 mm
32.0 mm
DN 40
30.0 mm
8,9328 TL - 19,8507 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.5 mm
1/2"
19.0 mm
21.0 mm
DN 15
20.0 mm
245,1267 TL - 544,7261 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
284.0 mm
12"
319.0 mm
57.0 mm
DN 300
55.0 mm
196,1014 TL - 217,8904 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
237.0 mm
10"
263.0 mm
52.0 mm
DN 250
50.0 mm
119,3259 TL - 132,5844 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
186.0 mm
8"
210.0 mm
52.0 mm
DN 200
50.0 mm
10,5836 TL - 23,5192 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
13.0 mm
3/4"
24.0 mm
21.0 mm
DN 20
20.0 mm
49,6793 TL - 55,1992 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
86.0 mm
4"
110.0 mm
46.0 mm
DN 100
44.0 mm
21,6583 TL - 24,0647 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
40.0 mm
2"
56.5 mm
32.0 mm
DN 50
30.0 mm
12,2608 TL - 27,2463 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
18.0 mm
1"
30.0 mm
25.0 mm
DN 25
24.0 mm
79,5508 TL - 88,3898 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
139.0 mm
6"
163.0 mm
50.0 mm
DN 150
48.0 mm
15,2296 TL - 16,9218 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
23.0 mm
1 1/4"
39.0 mm
32.0 mm
DN 32
30.0 mm
7,2655 TL - 16,1457 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.8 mm
3/8"
14.2 mm
21.0 mm
DN 10
20.0 mm
55,9629 TL - 62,181 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
110.0 mm
5"
134.0 mm
46.0 mm
DN 125
44.0 mm
44,4267 TL - 98,726 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
66.0 mm
3"
85.5 mm
36.0 mm
DN 80
34.0 mm
Flanş Koruyucu DN 65 LDPE - PCR Yeşil

20750596

Fiyat Aralığı
43,5267 TL - 39,174 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    53.0 mm
  • D
    72.5 mm
  • h
    34.0 mm
  • H
    36.0 mm
  • DIN
    DN 65
Flanş Koruyucu DN 40 LDPE - PCR Yeşil

20750572

Fiyat Aralığı
28,319 TL - 18,2051 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    30.0 mm
  • D
    45.5 mm
  • h
    30.0 mm
  • H
    32.0 mm
  • DIN
    DN 40
Flanş Koruyucu DN 15 LDPE - PCR Yeşil

20750534

Fiyat Aralığı
19,8507 TL - 8,9328 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    8.5 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • DIN
    DN 15
Flanş Koruyucu DN 300 LDPE - PCR Yeşil

20750664

Fiyat Aralığı
544,7261 TL - 245,1267 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    284.0 mm
  • D
    319.0 mm
  • h
    55.0 mm
  • H
    57.0 mm
  • DIN
    DN 300
Flanş Koruyucu DN 250 LDPE - PCR Yeşil

20750657

Fiyat Aralığı
217,8904 TL - 196,1014 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    237.0 mm
  • D
    263.0 mm
  • h
    50.0 mm
  • H
    52.0 mm
  • DIN
    DN 250
Flanş Koruyucu DN 200 LDPE - PCR Yeşil

20750640

Fiyat Aralığı
132,5844 TL - 119,3259 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    186.0 mm
  • D
    210.0 mm
  • h
    50.0 mm
  • H
    52.0 mm
  • DIN
    DN 200
Flanş Koruyucu DN 20 LDPE - PCR Yeşil

20750541

Fiyat Aralığı
23,5192 TL - 10,5836 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    13.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • DIN
    DN 20
Flanş Koruyucu DN 100 LDPE - PCR Yeşil

20750619

Fiyat Aralığı
55,1992 TL - 49,6793 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    86.0 mm
  • D
    110.0 mm
  • h
    44.0 mm
  • H
    46.0 mm
  • DIN
    DN 100
Flanş Koruyucu DN 50 LDPE - PCR Yeşil

20750589

Fiyat Aralığı
24,0647 TL - 21,6583 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    40.0 mm
  • D
    56.5 mm
  • h
    30.0 mm
  • H
    32.0 mm
  • DIN
    DN 50
Flanş Koruyucu DN 25 LDPE - PCR Yeşil

20750558

Fiyat Aralığı
27,2463 TL - 12,2608 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    18.0 mm
  • D
    30.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • DIN
    DN 25
Flanş Koruyucu DN 150 LDPE - PCR Yeşil

20750633

Fiyat Aralığı
88,3898 TL - 79,5508 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    139.0 mm
  • D
    163.0 mm
  • h
    48.0 mm
  • H
    50.0 mm
  • DIN
    DN 150
Flanş Koruyucu DN 32 LDPE - PCR Yeşil

20750565

Fiyat Aralığı
16,9218 TL - 15,2296 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    23.0 mm
  • D
    39.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • H
    32.0 mm
  • DIN
    DN 32
Flanş Koruyucu DN 10 LDPE - PCR Yeşil

20750527

Fiyat Aralığı
16,1457 TL - 7,2655 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    6.8 mm
  • D
    14.2 mm
  • h
    20.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • DIN
    DN 10
Flanş Koruyucu DN 125 LDPE - PCR Yeşil

20750626

Fiyat Aralığı
62,181 TL - 55,9629 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    110.0 mm
  • D
    134.0 mm
  • h
    44.0 mm
  • H
    46.0 mm
  • DIN
    DN 125
Flanş Koruyucu DN 80 LDPE - PCR Yeşil

20750602

Fiyat Aralığı
98,726 TL - 44,4267 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    66.0 mm
  • D
    85.5 mm
  • h
    34.0 mm
  • H
    36.0 mm
  • DIN
    DN 80