Push-Fit End Cap provides general protection for metric, BSP and UNF threads from contaminants such as dirt, dust and humidity. The pressure fit design allows for easy manual application, while ensuring a secure fit. It is ideal for a variety of applications in manufacturing, storage and for transportation of components.
This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Malzeme: LDPE - PCR Renk: Green Seri Kodu: SRCFBPCR
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | D | H | Diş Boyutu | Diş Standardı | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3,7497 TL - 4,1664 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.98 in
50.3 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
1-1/2"
|
GAS
|
||
0,9259 TL - 1,4403 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.551 in
14.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
M12
|
Metrik
|
||
0,5733 TL - 0,637 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.583 in
14.8 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
1/4''
|
GAS
|
||
1,0708 TL - 1,1898 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.776 in
19.7 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
M18
|
Metrik
|
||
2,6393 TL - 2,9325 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.772 in
45.0 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
M42
|
Metrik
|
||
2,1813 TL - 3,3931 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.287 in
32.7 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
M30
|
Metrik
|
||
1,6079 TL - 2,5013 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.854 in
21.7 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
3/4" x 16
|
UNF
|
||
1,1565 TL - 1,799 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.63 in
16.0 mm
|
0.528 in
13.4 mm
|
9/16" x 18
|
UNF
|
||
1,5289 TL - 2,3782 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.157 in
29.4 mm
|
0.697 in
17.7 mm
|
3/4 "
|
GAS
|
||
0,6062 TL - 0,6736 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.736 in
18.7 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
3/8"
|
GAS
|
||
2,3987 TL - 3,7314 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.528 in
38.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
M36
|
Metrik
|
||
0,8797 TL - 1,3685 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.469 in
11.9 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
M10
|
Metrik
|
||
0,7051 TL - 1,0968 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.736 in
18.7 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
3/8"
|
UNF
|
||
0,6326 TL - 0,7029 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.913 in
23.2 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
1/2"
|
GAS
|
||
2,8073 TL - 3,1193 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.882 in
47.8 mm
|
0.858 in
21.8 mm
|
1-11/16" x 12
|
UNF
|
||
3,0347 TL - 4,7207 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.528 in
38.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1-7/16" x 12
|
UNF
|
||
0,5469 TL - 0,6077 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.469 in
11.9 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1/8"
|
GAS
|
||
1,5058 TL - 2,3424 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.157 in
29.4 mm
|
0.697 in
17.7 mm
|
1-1/16" x 12
|
UNF
|
||
1,0049 TL - 1,5633 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.63 in
16.0 mm
|
0.528 in
13.4 mm
|
1/2" x 20
|
UNF
|
||
3,2588 TL - 3,6208 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.748 in
44.4 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
1-1/4"
|
GAS
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin