Menü Arama

Kaldırma Halkalı Cıvatalar

Stokta

Erkek dişli Kaldırma Halkalı Cıvatalar, çeşitli ağır yükler için güvenli ve pratik kaldırma ve yükseltme noktası sunar. Kullanım sırasında yüzeyin, eşleşen yüzeyle tam temasını sürdürmek şarttır.

Üst kısmında dişli gövde ve halkalı bir göz bulunur. Dişli gövde, önceden açılmış deliğe veya dişli eklentiye kolayca monte edilmesini sağlarken halkalı göz ise kancalar, zincirler ve diğer kaldırma ekipmanları için güvenli bir bağlantı noktası oluşturur. Erkek tasarımı, sağlam ve güvenilir bir bağlantı sağlayarak güvenli ve hızlı kaldırma işlemlerine izin verir. Tekrarlanan kaldırma işlemleri için tasarlanmamıştır ve 45 üzerinde kaldırma açıları veya döner yüklerle kullanılmamalıdır.

-20C ila +200C arasında sıcaklığa dayanıklıdır. Bunun biraz üzerindeki sıcaklıklarda bile çalışabilir ancak bu durumda, yük kapasitesi %10 ila %25 arasında azalır.. Kancalar ve zincirler için, inşaat şantiyelerindeki diğer kaldırma ekipmanlarında, endüstriyel ortamlarda ve otomotiv uygulamalarında yaygın olarak kullanılır.

  • Yüzeyin, eşleşen yüzeyle tam temasını sürdürmek şarttır.
  • -20C ila +120C arasında sıcaklığa dayanıklıdır.
  • Kancalar ve zincirler için, inşaat şantiyelerinde ve otomotiv sektöründe kullanılır.
  • Üst kısmında dişli gövde ve halkalı bir göz bulunur.
Malzeme: 316 Stainless Steel, 303 Stainless Steel, Zinc Plated Steel Seri Kodu: SRP4043A2, SRP4040

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
40 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu h1 Malzeme d1 Diş Tipi w1 w2 d2 Satın Al
5 Stokta
109.0
Zinc Plated Steel
M27
Coarse
108.0
60.0
65.0
5 Stokta
128.0
Zinc Plated Steel
M33
Coarse
126.0
70.0
75.0
10 Stokta
62.0
Zinc Plated Steel
M16
Coarse
63.0
35.0
35.0
68 Stokta
45.0
Zinc Plated Steel
M10
Coarse
45.0
25.0
25.0
155 Stokta
36.0
Zinc Plated Steel
M6
Coarse
36.0
20.0
20.0
53 Stokta
53.0
Zinc Plated Steel
M12
Coarse
54.0
30.0
30.0
30 Stokta
90.0
Zinc Plated Steel
M24
Fine
90.0
50.0
50.0
8 Stokta
147.0
Zinc Plated Steel
M42
Coarse
144.0
80.0
85.0
2 Stokta
36.0
Zinc Plated Steel
M8
Coarse
36.0
20.0
20.0
41 Stokta
53.0
Zinc Plated Steel
M12
Fine
54.0
30.0
30.0
3 Stokta
147.0
Zinc Plated Steel
M42
Fine
144.0
80.0
85.0
91 Stokta
36.0
316 Stainless Steel
M8
Coarse
36.0
20.0
20.0
2 Stokta
45.0
303 Stainless Steel
M10
Coarse
45.0
25.0
25.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
45.0
316 Stainless Steel
M10
Coarse
45.0
25.0
25.0
8 Stokta
71.0
316 Stainless Steel
M20
Coarse
72.0
40.0
40.0
171 Stokta
36.0
316 Stainless Steel
M6
Coarse
36.0
20.0
20.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
168.0
316 Stainless Steel
M48
Coarse
166.0
90.0
100.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
109.0
316 Stainless Steel
M30
Coarse
108.0
60.0
65.0
10 Stokta
71.0
303 Stainless Steel
M20
Coarse
72.0
40.0
40.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
187.0
Zinc Plated Steel
M56
Fine
184.0
100.0
110.0
  • / 2
Kaldırma Delikli Cıvatası Coarse M27 108.0 Zinc Plated Steel

20199388


Stok Seviyeleri
5 Stokta
Özellikler
  • Diş Tipi
    Coarse
  • d1
    M27
  • d2
    65.0
  • w1
    108.0
  • l1
    45.0
Kaldırma Delikli Cıvatası Coarse M33 126.0 Zinc Plated Steel

20199395


Stok Seviyeleri
5 Stokta
Özellikler
  • Diş Tipi
    Coarse
  • d1
    M33
  • d2
    75.0
  • w1
    126.0
  • l1
    54.0
Kaldırma Delikli Cıvatası Coarse M16 63.0 Zinc Plated Steel

20198541


Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • Diş Tipi
    Coarse
  • d1
    M16
  • d2
    35.0
  • w1
    63.0
  • l1
    27.0
Kaldırma Delikli Cıvatası Coarse M10 45.0 Zinc Plated Steel

20198510


Stok Seviyeleri
68 Stokta
Özellikler
  • Diş Tipi
    Coarse
  • d1
    M10
  • d2
    25.0
  • w1
    45.0
  • l1
    17.0
Kaldırma Delikli Cıvatası Coarse M6 36.0 Zinc Plated Steel

20198497


Stok Seviyeleri
155 Stokta
Özellikler
  • Diş Tipi
    Coarse
  • d1
    M6
  • d2
    20.0
  • w1
    36.0
  • l1
    13.0
Kaldırma Delikli Cıvatası Coarse M12 54.0 Zinc Plated Steel

20198527


Stok Seviyeleri
53 Stokta
Özellikler
  • Diş Tipi
    Coarse
  • d1
    M12
  • d2
    30.0
  • w1
    54.0
  • l1
    20.5
Kaldırma Delikli Cıvatası Fine M24 90.0 Zinc Plated Steel

20198596


Stok Seviyeleri
30 Stokta
Özellikler
  • Diş Tipi
    Fine
  • d1
    M24
  • d2
    50.0
  • w1
    90.0
  • l1
    36.0
Kaldırma Delikli Cıvatası Coarse M42 144.0 Zinc Plated Steel

20198640


Stok Seviyeleri
8 Stokta
Özellikler
  • Diş Tipi
    Coarse
  • d1
    M42
  • d2
    85.0
  • w1
    144.0
  • l1
    63.0
Kaldırma Delikli Cıvatası Coarse M8 36.0 Zinc Plated Steel

20198503


Stok Seviyeleri
2 Stokta
Özellikler
  • Diş Tipi
    Coarse
  • d1
    M8
  • d2
    20.0
  • w1
    36.0
  • l1
    13.0
Kaldırma Delikli Cıvatası Fine M12 54.0 Zinc Plated Steel

20198534


Stok Seviyeleri
41 Stokta
Özellikler
  • Diş Tipi
    Fine
  • d1
    M12
  • d2
    30.0
  • w1
    54.0
  • l1
    20.5
Kaldırma Delikli Cıvatası Fine M42 144.0 Zinc Plated Steel

20198657


Stok Seviyeleri
3 Stokta
Özellikler
  • Diş Tipi
    Fine
  • d1
    M42
  • d2
    85.0
  • w1
    144.0
  • l1
    63.0
Kaldırma Delikli Cıvatası Coarse M8 36.0 316 Stainless Steel

20198978


Stok Seviyeleri
91 Stokta
Özellikler
  • Diş Tipi
    Coarse
  • d1
    M8
  • d2
    20.0
  • w1
    36.0
  • l1
    13.0
Kaldırma Delikli Cıvatası Coarse M10 45.0 303 Stainless Steel

20199203


Stok Seviyeleri
2 Stokta
Özellikler
  • Diş Tipi
    Coarse
  • d1
    M10
  • d2
    25.0
  • w1
    45.0
  • l1
    17.0
Kaldırma Delikli Cıvatası Coarse M10 45.0 316 Stainless Steel

20198985


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Tipi
    Coarse
  • d1
    M10
  • d2
    25.0
  • w1
    45.0
  • l1
    17.0
Kaldırma Delikli Cıvatası Coarse M20 72.0 316 Stainless Steel

20199012


Stok Seviyeleri
8 Stokta
Özellikler
  • Diş Tipi
    Coarse
  • d1
    M20
  • d2
    40.0
  • w1
    72.0
  • l1
    30.0
Kaldırma Delikli Cıvatası Coarse M6 36.0 316 Stainless Steel

20198961


Stok Seviyeleri
171 Stokta
Özellikler
  • Diş Tipi
    Coarse
  • d1
    M6
  • d2
    20.0
  • w1
    36.0
  • l1
    13.0
Kaldırma Delikli Cıvatası Coarse M48 166.0 316 Stainless Steel

20199067


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Tipi
    Coarse
  • d1
    M48
  • d2
    100.0
  • w1
    166.0
  • l1
    68.0
Kaldırma Delikli Cıvatası Coarse M30 108.0 316 Stainless Steel

20199036


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Tipi
    Coarse
  • d1
    M30
  • d2
    65.0
  • w1
    108.0
  • l1
    45.0
Kaldırma Delikli Cıvatası Coarse M20 72.0 303 Stainless Steel

20199234


Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • Diş Tipi
    Coarse
  • d1
    M20
  • d2
    40.0
  • w1
    72.0
  • l1
    30.0
Kaldırma Delikli Cıvatası Fine M56 184.0 Zinc Plated Steel

20198695


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Tipi
    Fine
  • d1
    M56
  • d2
    110.0
  • w1
    184.0
  • l1
    78.0