Kam Kelepçeleri, iş parçalarını sağlam bir şekilde tutup kavrayan basit ve sağlam kelepçelerdir. Kam mekanizmasıyla tutuş kuvveti hızlıca sıkıştırılır ve gevşetilir. Sıkma kuvvetini uygulamanın ihtiyaçlarına göre ayarlamak için kamı döndürmeniz yeterlidir.
Çok yönlü ve ayarlanabilir olup, çok çeşitli boyut ve şekiller uyar. Uygulamaya zarar vermeden güvenli bir kavrama için kelepçeleme kuvvetini eşit bir şekilde dağıtır.
Lokma anahtarıyla kolayca takılır. Flanşlı manşonu takıp kamın gövdesine vidalayın. Kilitleme vidasını sıkıştırarak kamı tespit edin. Metalurji, elektronik ve inşaat alanlarında kullanılır.
Malzeme: Steel Seri Kodu: SR12109
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | l1 | w1 | w2 | h2 | d1 | h1 | d2 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.229,3478 TL - 1.536,5208 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
15.0
|
15.0
|
20.5
|
10.0
|
30.0
|
20.0
|
M10x1.50
|
||
| 1.036,586 TL - 1.295,5687 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
12.0
|
12.0
|
16.4
|
8.0
|
24.0
|
16.0
|
M8x1.25
|
||
| 1.445,713 TL - 1.807,3052 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
18.0
|
17.0
|
23.2
|
12.0
|
34.0
|
24.0
|
M12x1.75
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin