Menü Arama

Kapak Başlı Sızdırmazlık Vidaları

Stokta

Sızdırmazlık Vidaları, torx soket tahrikli kapaklı başa sahip olup baş ve soket tahrik ile eşleşen yüzey arasında bastırılıp sıkıştırılan bir O-Halka ile tam sızdırmazlık sağlar. Paslanmaz Çelikten mamul vidalar, korozyona dayanıklıdır ve biraz manyetiktir.

Sızdırmazlık vidaları O-Halka ile tasarlanmış bir bağlantı elemanı olup çeşitli uygulamalarda gaz ve sıvı gibi kirleticilere karşı çift yönlü güvenli koruma sağlayarak hassas ekipmanlarda hasar riskini en az indirir. Su, toz ve diğer kirleticilerin girmesini önleyerek emniyetli ve güvenilir bir bağlantı sağlar.

Sızdırmazlık vidaları, dolaplar gibi uygulamalarda dişli ve dişsiz deliklerde ya da otomotiv ve elektrik sektörlerinde kullanılır. Lütfen dikkat: Sızdırmazlık vidalarımız, sızdırmazlık özelliği gereken uygulamalarda kullanım için tasarlanmıştır. Sızdırmazlık özelliği gerektirmeyen standart bağlantı elemanlarıyla veya sızdırmazlık vidalarının sunduğu sızdırmazlık özelliğini sunmayan ve halkaya zarar verebilecek O-Halka ile karıştırılabilir.

  • O-Halka ile tasarlanmış bir bağlantı elemanı olup çeşitli uygulamalarda gaz ve sıvı gibi kirleticilere karşı çift yönlü güvenli koruma sağlar
  • Su, kir veya diğer kirleticilerin girmesini önleyerek emniyetli ve güvenli bir bağlantı sağlayın.
  • Dolaplar gibi uygulamalarda dişli ve dişsiz deliklerde ya da otomotiv ve elektrik sektörlerinde kullanılır.
Malzeme: 303 Stainless Steel Seri Kodu: SRP0173.TX

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
44 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d2 max h1 max Drive Torx Sürüş Tipi d1 l1 d3 ±0.05 Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.8
2.0
TX 6
Torx Tahrikli
M2
12.0
2.35
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.5
3.0
TX 10
Torx Tahrikli
M3
6.0
3.6
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.5
5.0
TX 25
Torx Tahrikli
M5
16.0
5.6
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.5
5.0
TX 25
Torx Tahrikli
M5
20.0
5.6
38509 Stokta
13.0
8.0
TX 45
Torx Tahrikli
M8
25.0
8.5
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
18.0
12.0
TX 55
Torx Tahrikli
M12
40.0
12.85
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.8
2.0
TX 6
Torx Tahrikli
M2
10.0
2.35
249 Stokta
10.0
6.0
TX 30
Torx Tahrikli
M6
12.0
6.8
183 Stokta
10.0
6.0
TX 30
Torx Tahrikli
M6
20.0
6.8
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.0
6.0
TX 30
Torx Tahrikli
M6
25.0
6.8
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
16.0
10.0
TX 50
Torx Tahrikli
M10
30.0
10.6
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.5
2.5
TX 8
Torx Tahrikli
M2.5
6.0
2.75
397 Stokta
7.0
4.0
TX 20
Torx Tahrikli
M4
16.0
4.5
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.0
6.0
TX 30
Torx Tahrikli
M6
30.0
6.8
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.5
2.5
TX 8
Torx Tahrikli
M2.5
10.0
2.75
303 Stokta
8.5
5.0
TX 25
Torx Tahrikli
M5
8.0
5.6
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.0
4.0
TX 20
Torx Tahrikli
M4
6.0
4.5
2766 Stokta
5.5
3.0
TX 10
Torx Tahrikli
M3
12.0
3.6
92 Stokta
16.0
10.0
TX 50
Torx Tahrikli
M10
25.0
10.6
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
18.0
12.0
TX 55
Torx Tahrikli
M12
20.0
12.85
  • / 3
Kapak Başlı Sızdırmazlık Vidası M2 12.0 303 Stainless Steel

20227784


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M2
  • l1
    12.0
  • h1 max
    2.0
  • d2 max
    3.8
  • d3 ±0.05
    2.35
Kapak Başlı Sızdırmazlık Vidası M3 6.0 303 Stainless Steel

20227821


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M3
  • l1
    6.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 max
    5.5
  • d3 ±0.05
    3.6
Kapak Başlı Sızdırmazlık Vidası M5 16.0 303 Stainless Steel

20227968


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M5
  • l1
    16.0
  • h1 max
    5.0
  • d2 max
    8.5
  • d3 ±0.05
    5.6
Kapak Başlı Sızdırmazlık Vidası M5 20.0 303 Stainless Steel

20227975


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M5
  • l1
    20.0
  • h1 max
    5.0
  • d2 max
    8.5
  • d3 ±0.05
    5.6
Kapak Başlı Sızdırmazlık Vidası M8 25.0 303 Stainless Steel

20228064


Stok Seviyeleri
38509 Stokta
Özellikler
  • d1
    M8
  • l1
    25.0
  • h1 max
    8.0
  • d2 max
    13.0
  • d3 ±0.05
    8.5
Kapak Başlı Sızdırmazlık Vidası M12 40.0 303 Stainless Steel

20228163


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M12
  • l1
    40.0
  • h1 max
    12.0
  • d2 max
    18.0
  • d3 ±0.05
    12.85
Kapak Başlı Sızdırmazlık Vidası M2 10.0 303 Stainless Steel

20227777


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M2
  • l1
    10.0
  • h1 max
    2.0
  • d2 max
    3.8
  • d3 ±0.05
    2.35
Kapak Başlı Sızdırmazlık Vidası M6 12.0 303 Stainless Steel

20227982


Stok Seviyeleri
249 Stokta
Özellikler
  • d1
    M6
  • l1
    12.0
  • h1 max
    6.0
  • d2 max
    10.0
  • d3 ±0.05
    6.8
Kapak Başlı Sızdırmazlık Vidası M6 20.0 303 Stainless Steel

20228002


Stok Seviyeleri
183 Stokta
Özellikler
  • d1
    M6
  • l1
    20.0
  • h1 max
    6.0
  • d2 max
    10.0
  • d3 ±0.05
    6.8
Kapak Başlı Sızdırmazlık Vidası M6 25.0 303 Stainless Steel

20228019


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M6
  • l1
    25.0
  • h1 max
    6.0
  • d2 max
    10.0
  • d3 ±0.05
    6.8
Kapak Başlı Sızdırmazlık Vidası M10 30.0 303 Stainless Steel

20228118


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M10
  • l1
    30.0
  • h1 max
    10.0
  • d2 max
    16.0
  • d3 ±0.05
    10.6
Kapak Başlı Sızdırmazlık Vidası M2.5 6.0 303 Stainless Steel

20227791


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M2.5
  • l1
    6.0
  • h1 max
    2.5
  • d2 max
    4.5
  • d3 ±0.05
    2.75
Kapak Başlı Sızdırmazlık Vidası M4 16.0 303 Stainless Steel

20227913


Stok Seviyeleri
397 Stokta
Özellikler
  • d1
    M4
  • l1
    16.0
  • h1 max
    4.0
  • d2 max
    7.0
  • d3 ±0.05
    4.5
Kapak Başlı Sızdırmazlık Vidası M6 30.0 303 Stainless Steel

20228026


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M6
  • l1
    30.0
  • h1 max
    6.0
  • d2 max
    10.0
  • d3 ±0.05
    6.8
Kapak Başlı Sızdırmazlık Vidası M2.5 10.0 303 Stainless Steel

20227081


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M2.5
  • l1
    10.0
  • h1 max
    2.5
  • d2 max
    4.5
  • d3 ±0.05
    2.75
Kapak Başlı Sızdırmazlık Vidası M5 8.0 303 Stainless Steel

20227937


Stok Seviyeleri
303 Stokta
Özellikler
  • d1
    M5
  • l1
    8.0
  • h1 max
    5.0
  • d2 max
    8.5
  • d3 ±0.05
    5.6
Kapak Başlı Sızdırmazlık Vidası M4 6.0 303 Stainless Steel

20227876


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M4
  • l1
    6.0
  • h1 max
    4.0
  • d2 max
    7.0
  • d3 ±0.05
    4.5
Kapak Başlı Sızdırmazlık Vidası M3 12.0 303 Stainless Steel

20227852


Stok Seviyeleri
2766 Stokta
Özellikler
  • d1
    M3
  • l1
    12.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 max
    5.5
  • d3 ±0.05
    3.6
Kapak Başlı Sızdırmazlık Vidası M10 25.0 303 Stainless Steel

20228101


Stok Seviyeleri
92 Stokta
Özellikler
  • d1
    M10
  • l1
    25.0
  • h1 max
    10.0
  • d2 max
    16.0
  • d3 ±0.05
    10.6
Kapak Başlı Sızdırmazlık Vidası M12 20.0 303 Stainless Steel

20228132


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M12
  • l1
    20.0
  • h1 max
    12.0
  • d2 max
    18.0
  • d3 ±0.05
    12.85