Menü Arama

Kapak Vidaları - Çok Düşük Başlı - PEEK

Stokta

PEEK'ten üretilen Ultra Düşük Başlıklı Vidalar, olağanüstü mekanik mukavemet, kimyasal direnç ve termal stabilite sağlar.

Ultra alçak kafa tasarımı düşük bir profil oluşturur, bu da standart bağlantı elemanlarının çok hantal olabileceği veya işlevselliği engelleyebileceği küçük montajlar veya sıva altı uygulamalar için idealdir.

Yapısal bütünlüğünü ve performansını 260 C adresine kadar olan sıcaklıklarda korur. Bu sayede medikal, elektronik ve otomotiv sektörlerinde kullanım için idealdir. Malzeme: PEEK Renk: Beige Seri Kodu: SRK0067, SRK0084

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
52 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d2 d1 Kafa Tipi h1 l2 Drive Size l1 ±0.2 Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.0
M4
Alyan Başlı
0.9
1.4
2.0
10.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.0
M3
Torx Head
1.3
1.0
TX-8
16.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.0
M6
Alyan Başlı
1.2
2.0
3.0
12.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.0
M6
Torx Head
1.5
2.0
TX-20
25.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.0
M4
Alyan Başlı
0.9
1.4
2.0
15.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9.0
M5
Alyan Başlı
1.0
1.6
2.5
8.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.0
M3
Torx Head
1.3
1.0
TX-8
20.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.0
M3
Torx Head
1.3
1.0
TX-8
6.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.0
M3
Alyan Başlı
0.8
1.0
1.5
10.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.0
M4
Alyan Başlı
0.9
1.4
2.0
20.0
158 Stokta
8.0
M4
Torx Head
1.5
1.4
TX-10
10.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9.0
M5
Torx Head
1.5
1.6
TX-15
25.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.0
M6
Alyan Başlı
1.2
2.0
3.0
15.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.0
M3
Alyan Başlı
0.8
1.0
1.5
12.0
111 Stokta
9.0
M5
Torx Head
1.5
1.6
TX-15
12.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.0
M6
Torx Head
1.5
2.0
TX-20
30.0
38 Stokta
9.0
M5
Torx Head
1.5
1.6
TX-15
16.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9.0
M5
Alyan Başlı
1.0
1.6
2.5
12.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.0
M4
Alyan Başlı
0.9
1.4
2.0
12.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9.0
M5
Alyan Başlı
1.0
1.6
2.5
30.0
  • / 3
Vida Kapağı Alyan Başlı M4 10.0 8.0 PEEK Beige

20833367


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • l2
    1.4
Vida Kapağı Torx Head M3 16.0 6.0 PEEK Beige

20833572


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    16.0
  • d2
    6.0
  • h1
    1.3
  • l2
    1.0
Vida Kapağı Alyan Başlı M6 12.0 10.0 PEEK Beige

20833480


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    10.0
  • h1
    1.2
  • l2
    2.0
Vida Kapağı Torx Head M6 25.0 10.0 PEEK Beige

20833770


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    10.0
  • h1
    1.5
  • l2
    2.0
Vida Kapağı Alyan Başlı M4 15.0 8.0 PEEK Beige

20833381


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • l2
    1.4
Vida Kapağı Alyan Başlı M5 8.0 9.0 PEEK Beige

20833411


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • l2
    1.6
Vida Kapağı Torx Head M3 20.0 6.0 PEEK Beige

20833589


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    6.0
  • h1
    1.3
  • l2
    1.0
Vida Kapağı Torx Head M3 6.0 6.0 PEEK Beige

20833534


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    6.0
  • d2
    6.0
  • h1
    1.3
  • l2
    1.0
Vida Kapağı Alyan Başlı M3 10.0 6.0 PEEK Beige

20833305


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    6.0
  • h1
    0.8
  • l2
    1.0
Vida Kapağı Alyan Başlı M4 20.0 8.0 PEEK Beige

20833398


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • l2
    1.4
Vida Kapağı Torx Head M4 10.0 8.0 PEEK Beige

20833619


Stok Seviyeleri
158 Stokta
Özellikler
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    8.0
  • h1
    1.5
  • l2
    1.4
Vida Kapağı Torx Head M5 25.0 9.0 PEEK Beige

20833718


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    9.0
  • h1
    1.5
  • l2
    1.6
Vida Kapağı Alyan Başlı M6 15.0 10.0 PEEK Beige

20833497


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    10.0
  • h1
    1.2
  • l2
    2.0
Vida Kapağı Alyan Başlı M3 12.0 6.0 PEEK Beige

20833312


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    6.0
  • h1
    0.8
  • l2
    1.0
Vida Kapağı Torx Head M5 12.0 9.0 PEEK Beige

20833688


Stok Seviyeleri
111 Stokta
Özellikler
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    9.0
  • h1
    1.5
  • l2
    1.6
Vida Kapağı Torx Head M6 30.0 10.0 PEEK Beige

20833787


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    10.0
  • h1
    1.5
  • l2
    2.0
Vida Kapağı Torx Head M5 16.0 9.0 PEEK Beige

20833695


Stok Seviyeleri
38 Stokta
Özellikler
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    16.0
  • d2
    9.0
  • h1
    1.5
  • l2
    1.6
Vida Kapağı Alyan Başlı M5 12.0 9.0 PEEK Beige

20833428


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • l2
    1.6
Vida Kapağı Alyan Başlı M4 12.0 8.0 PEEK Beige

20833374


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • l2
    1.4
Vida Kapağı Alyan Başlı M5 30.0 9.0 PEEK Beige

20833466


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • l2
    1.6