PEEK'ten üretilen Ultra Düşük Başlıklı Vidalar, olağanüstü mekanik mukavemet, kimyasal direnç ve termal stabilite sağlar.
Ultra alçak kafa tasarımı düşük bir profil oluşturur, bu da standart bağlantı elemanlarının çok hantal olabileceği veya işlevselliği engelleyebileceği küçük montajlar veya sıva altı uygulamalar için idealdir.
Yapısal bütünlüğünü ve performansını 260 C adresine kadar olan sıcaklıklarda korur. Bu sayede medikal, elektronik ve otomotiv sektörlerinde kullanım için idealdir. Malzeme: PEEK Renk: Beige Seri Kodu: SRK0067, SRK0084
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | d2 | d1 | Kafa Tipi | h1 | l2 | Drive Size | l1 ±0.2 | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35,8793 TL - 39,5405 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
6.0
|
M3
|
Alyan Başlı
|
0.8
|
1.0
|
1.5
|
8.0
|
||
46,4966 TL - 51,2562 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
6.0
|
M3
|
Alyan Başlı
|
0.8
|
1.0
|
1.5
|
20.0
|
||
45,3983 TL - 49,7917 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8.0
|
M4
|
Alyan Başlı
|
0.9
|
1.4
|
2.0
|
20.0
|
||
36,2454 TL - 39,9066 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8.0
|
M4
|
Alyan Başlı
|
0.9
|
1.4
|
2.0
|
8.0
|
||
53,819 TL - 67,3652 TL | 84 Stokta |
9.0
|
M5
|
Torx Head
|
1.5
|
1.6
|
TX-15
|
8.0
|
||
54,5512 TL - 60,0429 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
9.0
|
M5
|
Alyan Başlı
|
1.0
|
1.6
|
2.5
|
15.0
|
||
61,5074 TL - 76,8843 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
9.0
|
M5
|
Torx Head
|
1.5
|
1.6
|
TX-15
|
25.0
|
||
39,1743 TL - 49,0595 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
6.0
|
M3
|
Torx Head
|
1.3
|
1.0
|
TX-8
|
12.0
|
||
51,9884 TL - 65,1686 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8.0
|
M4
|
Torx Head
|
1.5
|
1.4
|
TX-10
|
12.0
|
||
68,4636 TL - 75,4198 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
9.0
|
M5
|
Alyan Başlı
|
1.0
|
1.6
|
2.5
|
25.0
|
||
35,1471 TL - 43,9338 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
6.0
|
M3
|
Torx Head
|
1.3
|
1.0
|
TX-8
|
6.0
|
||
36,2454 TL - 45,3983 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
6.0
|
M3
|
Torx Head
|
1.3
|
1.0
|
TX-8
|
10.0
|
||
50,5239 TL - 55,6495 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
9.0
|
M5
|
Alyan Başlı
|
1.0
|
1.6
|
2.5
|
12.0
|
||
48,3272 TL - 60,409 TL | 111 Stokta |
9.0
|
M5
|
Torx Head
|
1.5
|
1.6
|
TX-15
|
12.0
|
||
61,5074 TL - 67,7314 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
9.0
|
M5
|
Alyan Başlı
|
1.0
|
1.6
|
2.5
|
20.0
|
||
42,1033 TL - 46,4966 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
6.0
|
M3
|
Alyan Başlı
|
0.8
|
1.0
|
1.5
|
15.0
|
||
53,819 TL - 59,3107 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
10.0
|
M6
|
Alyan Başlı
|
1.2
|
2.0
|
3.0
|
10.0
|
||
36,2454 TL - 39,9066 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
6.0
|
M3
|
Alyan Başlı
|
0.8
|
1.0
|
1.5
|
10.0
|
||
50,5239 TL - 55,6495 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
6.0
|
M3
|
Alyan Başlı
|
0.8
|
1.0
|
1.5
|
25.0
|
||
49,0595 TL - 61,5074 TL | 528 Stokta |
10.0
|
M6
|
Torx Head
|
1.5
|
2.0
|
TX-20
|
12.0
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin