Menü Arama

Kapak Vidaları - Çok Düşük Başlı - PEEK

Üretimde

PEEK'ten üretilen Ultra Düşük Başlıklı Vidalar, olağanüstü mekanik mukavemet, kimyasal direnç ve termal stabilite sağlar.

Ultra alçak kafa tasarımı düşük bir profil oluşturur, bu da standart bağlantı elemanlarının çok hantal olabileceği veya işlevselliği engelleyebileceği küçük montajlar veya sıva altı uygulamalar için idealdir.

Yapısal bütünlüğünü ve performansını 260 C adresine kadar olan sıcaklıklarda korur. Bu sayede medikal, elektronik ve otomotiv sektörlerinde kullanım için idealdir. Malzeme: PEEK Renk: Beige Seri Kodu: SRK0067, SRK0084

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
52 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d2 d1 Kafa Tipi h1 l2 Drive Size l1 ±0.2 Satın Al
45,3983 TL - 56,7479 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.0
M4
Torx Head
1.5
1.4
TX-10
25.0
61,5074 TL - 67,7314 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.0
M6
Alyan Başlı
1.2
2.0
3.0
15.0
76,8843 TL - 96,2884 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.0
M6
Torx Head
1.5
2.0
TX-20
35.0
87,5016 TL - 109,4686 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.0
M6
Torx Head
1.5
2.0
TX-20
40.0
44,6661 TL - 56,0157 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9.0
M5
Torx Head
1.5
1.6
TX-15
10.0
68,4636 TL - 85,671 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9.0
M5
Torx Head
1.5
1.6
TX-15
30.0
50,5239 TL - 63,338 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.0
M4
Torx Head
1.5
1.4
TX-10
6.0
51,9884 TL - 65,1686 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.0
M6
Torx Head
1.5
2.0
TX-20
16.0
50,5239 TL - 63,338 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9.0
M5
Torx Head
1.5
1.6
TX-15
16.0
75,7859 TL - 94,8239 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.0
M6
Torx Head
1.5
2.0
TX-20
10.0
48,3272 TL - 60,409 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9.0
M5
Torx Head
1.5
1.6
TX-15
12.0
39,1743 TL - 49,0595 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.0
M3
Torx Head
1.3
1.0
TX-8
12.0
  • / 3
Vida Kapağı Torx Head M4 25.0 8.0 PEEK Beige

20833657

Fiyat Aralığı
56,7479 TL - 45,3983 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    8.0
  • h1
    1.5
  • l2
    1.4
Vida Kapağı Alyan Başlı M6 15.0 10.0 PEEK Beige

20833497

Fiyat Aralığı
67,7314 TL - 61,5074 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    10.0
  • h1
    1.2
  • l2
    2.0
Vida Kapağı Torx Head M6 35.0 10.0 PEEK Beige

20833794

Fiyat Aralığı
96,2884 TL - 76,8843 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    35.0
  • d2
    10.0
  • h1
    1.5
  • l2
    2.0
Vida Kapağı Torx Head M6 40.0 10.0 PEEK Beige

20833800

Fiyat Aralığı
109,4686 TL - 87,5016 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    40.0
  • d2
    10.0
  • h1
    1.5
  • l2
    2.0
Vida Kapağı Torx Head M5 10.0 9.0 PEEK Beige

20833671

Fiyat Aralığı
56,0157 TL - 44,6661 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    9.0
  • h1
    1.5
  • l2
    1.6
Vida Kapağı Torx Head M5 30.0 9.0 PEEK Beige

20833725

Fiyat Aralığı
85,671 TL - 68,4636 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    9.0
  • h1
    1.5
  • l2
    1.6
Vida Kapağı Torx Head M4 6.0 8.0 PEEK Beige

20833596

Fiyat Aralığı
63,338 TL - 50,5239 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    6.0
  • d2
    8.0
  • h1
    1.5
  • l2
    1.4
Vida Kapağı Torx Head M6 16.0 10.0 PEEK Beige

20833756

Fiyat Aralığı
65,1686 TL - 51,9884 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    16.0
  • d2
    10.0
  • h1
    1.5
  • l2
    2.0
Vida Kapağı Torx Head M5 16.0 9.0 PEEK Beige

20833695

Fiyat Aralığı
63,338 TL - 50,5239 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    16.0
  • d2
    9.0
  • h1
    1.5
  • l2
    1.6
Vida Kapağı Torx Head M6 10.0 10.0 PEEK Beige

20833732

Fiyat Aralığı
94,8239 TL - 75,7859 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    10.0
  • h1
    1.5
  • l2
    2.0
Vida Kapağı Torx Head M5 12.0 9.0 PEEK Beige

20833688

Fiyat Aralığı
60,409 TL - 48,3272 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    9.0
  • h1
    1.5
  • l2
    1.6
Vida Kapağı Torx Head M3 12.0 6.0 PEEK Beige

20833565

Fiyat Aralığı
49,0595 TL - 39,1743 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    6.0
  • h1
    1.3
  • l2
    1.0