PEEK'ten üretilen Alçak Başlıklı Vidalar olağanüstü mekanik mukavemet, kimyasal direnç ve termal stabilite sağlar.
Düşük kafa profili, etkili sabitleme performansı sağlarken minimum boşluk gerektiren montajlar için idealdir.
Yapısal bütünlüğünü ve performansını 260 C adresine kadar olan sıcaklıklarda korur. Bu sayede medikal, elektronik ve otomotiv sektörlerinde kullanım için idealdir. Malzeme: PEEK Renk: Beige Seri Kodu: SRK0085, SRK0087
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | d2 | d1 | Kafa Tipi | h1 | l2 | Drive Size | l1 ±0.2 | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37,7099 TL - 47,2289 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.0
|
M4
|
Alyan Başlı
|
3.10
|
1.4
|
2.5
|
6.0
|
||
36,2454 TL - 45,3983 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.0
|
M4
|
Alyan Başlı
|
3.10
|
1.4
|
2.5
|
8.0
|
||
51,9884 TL - 65,1686 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.0
|
M4
|
Alyan Başlı
|
3.10
|
1.4
|
2.5
|
10.0
|
||
39,1743 TL - 49,0595 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.5
|
M3
|
Alyan Başlı
|
2.40
|
1.0
|
2.0
|
12.0
|
||
36,2454 TL - 45,3983 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.5
|
M3
|
Alyan Başlı
|
2.40
|
1.0
|
2.0
|
10.0
|
||
39,9066 TL - 49,7917 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.0
|
M4
|
Alyan Başlı
|
3.10
|
1.4
|
2.5
|
12.0
|
||
61,5074 TL - 76,8843 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8.5
|
M5
|
Alyan Başlı
|
3.65
|
1.6
|
3.0
|
20.0
|
||
27,8247 TL - 34,7809 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.5
|
M3
|
Torx Head
|
2.40
|
1.0
|
TX-10
|
6.0
|
||
38,4421 TL - 47,9611 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.0
|
M4
|
Torx Head
|
3.10
|
1.4
|
TX-20
|
16.0
|
||
48,3272 TL - 60,409 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
10.0
|
M6
|
Torx Head
|
4.40
|
2.0
|
TX-30
|
12.0
|
||
31,4859 TL - 39,5405 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.5
|
M3
|
Torx Head
|
2.40
|
1.0
|
TX-10
|
10.0
|
||
69,9281 TL - 87,5016 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
10.0
|
M6
|
Alyan Başlı
|
4.40
|
2.0
|
4.0
|
25.0
|
||
51,2562 TL - 64,0702 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.0
|
M4
|
Alyan Başlı
|
3.10
|
1.4
|
2.5
|
25.0
|
||
49,0595 TL - 61,5074 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
10.0
|
M6
|
Alyan Başlı
|
4.40
|
2.0
|
4.0
|
10.0
|
||
35,8793 TL - 45,0322 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.5
|
M3
|
Alyan Başlı
|
2.40
|
1.0
|
2.0
|
8.0
|
||
42,1033 TL - 52,7206 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.0
|
M4
|
Alyan Başlı
|
3.10
|
1.4
|
2.5
|
16.0
|
||
44,6661 TL - 56,0157 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8.5
|
M5
|
Alyan Başlı
|
3.65
|
1.6
|
3.0
|
8.0
|
||
68,4636 TL - 85,671 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8.5
|
M5
|
Alyan Başlı
|
3.65
|
1.6
|
3.0
|
25.0
|
||
56,0157 TL - 69,9281 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
10.0
|
M6
|
Alyan Başlı
|
4.40
|
2.0
|
4.0
|
16.0
|
||
87,5016 TL - 109,4686 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
10.0
|
M6
|
Alyan Başlı
|
4.40
|
2.0
|
4.0
|
40.0
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin