Menü Arama

Kapak Vidaları - Düşük Başlı

Stokta

Bu Cap Vidası serisi, altıgen tahrikli veya torx tahrikli seçenekleriyle mevcuttur. Altıgen sürücüler, hassas montaj için idealdir ve ideal olarak daha az yüzey alanının mevcut olduğu yerlerde kullanılır. Torx tahrikler, tahrik torkunu iletmek için daha az aşağıya doğru basınç gerektiren, hızlı konumlandırma tekniği sağlayan pozitif etkileşimli bir yöntem sunar. İki düşük baş seçeneğiyle mevcuttur: ultra düşük baş ve ekstra düz başlı.

Ultra düşük baş seçeneği, vidaların baş yüksekliği alanını azaltmaya yardımcı olur; bu da düz başlı vidaların aksine, havşa açmaya gerek olmadığı anlamına gelir.

Ekstra düz başlı seçeneği son derece düşük bir profile sahiptir ve bir karşı çukur yerleştirme deliğine ihtiyaç duymaz. Karşı çukur ihtiyacının olmaması, daha ince malzemelerin kullanılmasına olanak tanır ve bu da ağırlık tasarrufu sağlar. Bu vidalar, minimum açıklık ile makine ve ekipman uygulamaları için uygundur.

  • Vidalar, korozyona karşı iyi direnç ve işlenebilirlik sağlayan östenitli paslanmaz çelik üretilmiştir.
  • Bu malzeme, inşaat ve otomotiv uygulamaları için yaygın bir seçimdir.
  • Kapak Vidaları, Dişli Sabit Rondelalarla (ayrı satılır) yaygın olarak kullanılır.
Malzeme: 303 Stainless Steel, Karartılmış Paslanmaz 303, Karartılmış Paslanmaz 316, 316 Stainless Steel Seri Kodu: SRP0208, , SRP0209B4, SRP0209B2, SRP0209A4, SRP0209A2, SRP0208B4, SRP0208B2, SRP0208A4, SRP0207B4, SRP0207B2, SRP0207A4, SRP0208A2, SRP0207A2

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
599 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d2 d1 h1 Malzeme l1 Sürüş Tipi r1 Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0
M2
1.5
316 Stainless Steel
5.0
Altıgen Milli
0.10
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0
M2
1.5
316 Stainless Steel
10.0
Altıgen Milli
0.10
749 Stokta
9.0
M5
1.0
303 Stainless Steel
12.0
Torx Tahrikli
0.6
406 Stokta
12.0
M6
1.2
303 Stainless Steel
16.0
Torx Tahrikli
0.7
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.0
M2.5
1.5
316 Stainless Steel
6.0
Altıgen Milli
0.10
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0
M2
1.5
316 Stainless Steel
6.0
Altıgen Milli
0.10
95 Stokta
12.0
M6
1.2
303 Stainless Steel
35.0
Torx Tahrikli
0.7
1676 Stokta
9.0
M5
1.0
303 Stainless Steel
35.0
Torx Tahrikli
0.6
178 Stokta
8.0
M4
0.9
303 Stainless Steel
8.0
Torx Tahrikli
0.5
65 Stokta
4.0
M2
0.5
303 Stainless Steel
8.0
Torx Tahrikli
0.3
152 Stokta
13.0
M8
1.5
316 Stainless Steel
14.0
Altıgen Milli
0.40
300 Stokta
10.0
M6
1.5
316 Stainless Steel
18.0
Altıgen Milli
0.25
99 Stokta
16.0
M10
1.5
316 Stainless Steel
14.0
Altıgen Milli
0.40
619 Stokta
8.0
M4
1.5
316 Stainless Steel
10.0
Altıgen Milli
0.20
220 Stokta
9.0
M5
1.5
316 Stainless Steel
10.0
Altıgen Milli
0.20
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.0
M6
1.5
316 Stainless Steel
12.0
Altıgen Milli
0.25
137 Stokta
6.0
M3
1.5
316 Stainless Steel
4.0
Altıgen Milli
0.10
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.0
M4
1.5
316 Stainless Steel
6.0
Altıgen Milli
0.20
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.0
M4
1.5
316 Stainless Steel
18.0
Altıgen Milli
0.20
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
13.0
M8
1.5
316 Stainless Steel
16.0
Altıgen Milli
0.40
  • / 30
Vida Kapağı M2 5.0 316 Stainless Steel

20203023


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    1.2
  • h3 max
    1.2
Vida Kapağı M2 10.0 316 Stainless Steel

20203054


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    1.2
  • h3 max
    1.2
Vida Kapağı M5 12.0 303 Stainless Steel

20202859


Stok Seviyeleri
749 Stokta
Özellikler
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • H2 max
    3.0
  • l1
    12.0
Vida Kapağı M6 16.0 303 Stainless Steel

20202934


Stok Seviyeleri
406 Stokta
Özellikler
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • h1
    1.2
  • H2 max
    3.5
  • l1
    16.0
Vida Kapağı M2.5 6.0 316 Stainless Steel

20203108


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M2.5
  • d2
    5.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    1.5
  • h3 max
    1.5
Vida Kapağı M2 6.0 316 Stainless Steel

20203030


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    1.2
  • h3 max
    1.2
Vida Kapağı M6 35.0 303 Stainless Steel

20202972


Stok Seviyeleri
95 Stokta
Özellikler
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • h1
    1.2
  • H2 max
    3.5
  • l1
    35.0
Vida Kapağı M5 35.0 303 Stainless Steel

20202996


Stok Seviyeleri
1676 Stokta
Özellikler
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • H2 max
    3.0
  • l1
    35.0
Vida Kapağı M4 8.0 303 Stainless Steel

20202774


Stok Seviyeleri
178 Stokta
Özellikler
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • H2 max
    2.5
  • l1
    8.0
Vida Kapağı M2 8.0 303 Stainless Steel

20202606


Stok Seviyeleri
65 Stokta
Özellikler
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    0.5
  • H2 max
    1.5
  • l1
    8.0
Vida Kapağı M8 14.0 316 Stainless Steel

20203542


Stok Seviyeleri
152 Stokta
Özellikler
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    5.0
  • h3 max
    3.0
Vida Kapağı M6 18.0 316 Stainless Steel

20203467


Stok Seviyeleri
300 Stokta
Özellikler
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    4.0
  • h3 max
    2.5
Vida Kapağı M10 14.0 316 Stainless Steel

20203627


Stok Seviyeleri
99 Stokta
Özellikler
  • d1
    M10
  • d2
    16.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    6.0
  • h3 max
    3.5
Vida Kapağı M4 10.0 316 Stainless Steel

20203252


Stok Seviyeleri
619 Stokta
Özellikler
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    2.5
  • h3 max
    1.6
Vida Kapağı M5 10.0 316 Stainless Steel

20203337


Stok Seviyeleri
220 Stokta
Özellikler
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    3.0
  • h3 max
    2.0
Vida Kapağı M6 12.0 316 Stainless Steel

20203436


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    4.0
  • h3 max
    2.5
Vida Kapağı M3 4.0 316 Stainless Steel

20203146


Stok Seviyeleri
137 Stokta
Özellikler
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    2.0
  • h3 max
    1.6
Vida Kapağı M4 6.0 316 Stainless Steel

20203238


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    2.5
  • h3 max
    1.6
Vida Kapağı M4 18.0 316 Stainless Steel

20203290


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    2.5
  • h3 max
    1.6
Vida Kapağı M8 16.0 316 Stainless Steel

20203559


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    5.0
  • h3 max
    3.0