Menü Arama

Kapak Vidaları - Düşük Başlı

Stokta

Omuzlu Vidalar; altıgen veya torx tahriklidir. Altıgen tahrikli ürünler hassas kurulumlarda ve sınırlı yüzey alanlarında idealdir. Torx tahrik, sabit şekilde oturup hızlıca konumlandırıldığından aşağı doğru daha az basınç gerektirir. Kapak Vidaları, ultra düşük başlı ve ekstra düşük başlı seçenekleriyle sunulur.

Bu seçeneklerden birincisi, vida yüksekliği mesafesini azalttığından düz başlı vidaların aksine havşa açma gerektirmez. İkinci seçenek, oldukça düşük profilli olduğundan havşalı konum deliği gerektirmez. Azami açıklığa sahip makine ve ekipman uygulamalarına uygundur.

Kapak Vidaları yaygın olarak Dişli Sabit Pullar (ayrı satılır) ile birlikte kullanılır. Ostenitli Paslanmaz Çelikten mamul vidalar korozyon ve işlemeye karşı dirençlidir. Bu malzeme, inşaat ve otomotiv uygulamalarında yaygın bir seçimdir.

  • Düşük baş, vida yüksekliği mesafesini azaltır.
  • Düz başlı vidaların aksine havşa açma gerektirmez.
  • Korozyon direnci.
Malzeme: 303 Stainless Steel, Karartılmış Paslanmaz 303, Karartılmış Paslanmaz 316, 316 Stainless Steel Seri Kodu: SRP0208, , SRP0209B4, SRP0209B2, SRP0209A4, SRP0209A2, SRP0208B4, SRP0208B2, SRP0208A4, SRP0207B4, SRP0207B2, SRP0207A4, SRP0208A2, SRP0207A2

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
599 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d2 d1 h1 Malzeme l1 Sürüş Tipi r1 Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.0
M3
0.8
Karartılmış Paslanmaz 303
12.0
Altıgen Milli
0.10
77 Stokta
10.0
M6
1.2
Karartılmış Paslanmaz 303
12.0
Altıgen Milli
0.25
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0
M2
0.5
Karartılmış Paslanmaz 303
4.0
Torx Tahrikli
0.3
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.0
M6
1.2
Karartılmış Paslanmaz 303
25.0
Torx Tahrikli
0.7
20 Stokta
8.0
M4
0.9
Karartılmış Paslanmaz 316
6.0
Torx Tahrikli
0.5
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9.0
M5
1.0
Karartılmış Paslanmaz 303
8.0
Torx Tahrikli
0.6
127 Stokta
12.0
M6
1.2
316 Stainless Steel
25.0
Torx Tahrikli
0.7
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.0
M2.5
0.6
Karartılmış Paslanmaz 303
8.0
Torx Tahrikli
0.3
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.0
M2.5
0.6
Karartılmış Paslanmaz 303
6.0
Torx Tahrikli
0.3
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.0
M4
0.9
316 Stainless Steel
25.0
Torx Tahrikli
0.5
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.0
M6
1.2
Karartılmış Paslanmaz 316
8.0
Altıgen Milli
0.25
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0
M2
0.5
316 Stainless Steel
3.0
Torx Tahrikli
0.3
285 Stokta
12.0
M6
1.2
316 Stainless Steel
10.0
Torx Tahrikli
0.7
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.0
M6
1.2
316 Stainless Steel
20.0
Altıgen Milli
0.25
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0
M2
0.5
Karartılmış Paslanmaz 303
12.0
Torx Tahrikli
0.3
9 Stokta
8.0
M4
0.9
Karartılmış Paslanmaz 303
12.0
Torx Tahrikli
0.5
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.0
M6
1.2
Karartılmış Paslanmaz 303
35.0
Torx Tahrikli
0.7
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.0
M4
0.9
Karartılmış Paslanmaz 316
25.0
Torx Tahrikli
0.5
194 Stokta
7.0
M3
0.8
316 Stainless Steel
10.0
Torx Tahrikli
0.4
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.0
M6
1.2
Karartılmış Paslanmaz 316
25.0
Torx Tahrikli
0.7
  • / 30
Vida Kapağı M3 12.0 Karartılmış Paslanmaz 303

20205553


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • h1
    0.8
  • H2 max
    2.0
  • h3 max
    1.4
Vida Kapağı M6 12.0 Karartılmış Paslanmaz 303

20205744


Stok Seviyeleri
77 Stokta
Özellikler
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • h1
    1.2
  • H2 max
    4.0
  • h3 max
    2.2
Vida Kapağı M2 4.0 Karartılmış Paslanmaz 303

20206604


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    0.5
  • H2 max
    1.5
  • l1
    4.0
Vida Kapağı M6 25.0 Karartılmış Paslanmaz 303

20206994


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • h1
    1.2
  • H2 max
    3.5
  • l1
    25.0
Vida Kapağı M4 6.0 Karartılmış Paslanmaz 316

20207236


Stok Seviyeleri
20 Stokta
Özellikler
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • H2 max
    2.5
  • l1
    6.0
Vida Kapağı M5 8.0 Karartılmış Paslanmaz 303

20206864


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • H2 max
    3.0
  • l1
    8.0
Vida Kapağı M6 25.0 316 Stainless Steel

20206550


Stok Seviyeleri
127 Stokta
Özellikler
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • h1
    1.2
  • H2 max
    3.5
  • l1
    25.0
Vida Kapağı M2.5 8.0 Karartılmış Paslanmaz 303

20206703


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M2.5
  • d2
    6.0
  • h1
    0.6
  • H2 max
    1.6
  • l1
    8.0
Vida Kapağı M2.5 6.0 Karartılmış Paslanmaz 303

20206697


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M2.5
  • d2
    6.0
  • h1
    0.6
  • H2 max
    1.6
  • l1
    6.0
Vida Kapağı M4 25.0 316 Stainless Steel

20206413


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • H2 max
    2.5
  • l1
    25.0
Vida Kapağı M6 8.0 Karartılmış Paslanmaz 316

20206093


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • h1
    1.2
  • H2 max
    4.0
  • h3 max
    2.2
Vida Kapağı M2 3.0 316 Stainless Steel

20206154


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    0.5
  • H2 max
    1.5
  • l1
    3.0
Vida Kapağı M6 10.0 316 Stainless Steel

20206512


Stok Seviyeleri
285 Stokta
Özellikler
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • h1
    1.2
  • H2 max
    3.5
  • l1
    10.0
Vida Kapağı M6 20.0 316 Stainless Steel

20205393


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • h1
    1.2
  • H2 max
    4.0
  • h3 max
    2.2
Vida Kapağı M2 12.0 Karartılmış Paslanmaz 303

20206659


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    0.5
  • H2 max
    1.5
  • l1
    12.0
Vida Kapağı M4 12.0 Karartılmış Paslanmaz 303

20206826


Stok Seviyeleri
9 Stokta
Özellikler
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • H2 max
    2.5
  • l1
    12.0
Vida Kapağı M6 35.0 Karartılmış Paslanmaz 303

20207014


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • h1
    1.2
  • H2 max
    3.5
  • l1
    35.0
Vida Kapağı M4 25.0 Karartılmış Paslanmaz 316

20207298


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • H2 max
    2.5
  • l1
    25.0
Vida Kapağı M3 10.0 316 Stainless Steel

20206321


Stok Seviyeleri
194 Stokta
Özellikler
  • d1
    M3
  • d2
    7.0
  • h1
    0.8
  • H2 max
    2.0
  • l1
    10.0
Vida Kapağı M6 25.0 Karartılmış Paslanmaz 316

20207434


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • h1
    1.2
  • H2 max
    3.5
  • l1
    25.0