Omuzlu Vidalar; altıgen veya torx tahriklidir. Altıgen tahrikli ürünler hassas kurulumlarda ve sınırlı yüzey alanlarında idealdir. Torx tahrik, sabit şekilde oturup hızlıca konumlandırıldığından aşağı doğru daha az basınç gerektirir. Kapak Vidaları, ultra düşük başlı ve ekstra düşük başlı seçenekleriyle sunulur.
Bu seçeneklerden birincisi, vida yüksekliği mesafesini azalttığından düz başlı vidaların aksine havşa açma gerektirmez. İkinci seçenek, oldukça düşük profilli olduğundan havşalı konum deliği gerektirmez. Azami açıklığa sahip makine ve ekipman uygulamalarına uygundur.
Kapak Vidaları yaygın olarak Dişli Sabit Pullar (ayrı satılır) ile birlikte kullanılır. Ostenitli Paslanmaz Çelikten mamul vidalar korozyon ve işlemeye karşı dirençlidir. Bu malzeme, inşaat ve otomotiv uygulamalarında yaygın bir seçimdir.
Malzeme: 303 Stainless Steel, Karartılmış Paslanmaz 303, Karartılmış Paslanmaz 316, 316 Stainless Steel Seri Kodu: SRP0208, , SRP0209B4, SRP0209B2, SRP0209A4, SRP0209A2, SRP0208B4, SRP0208B2, SRP0208A4, SRP0207B4, SRP0207B2, SRP0207A4, SRP0208A2, SRP0207A2
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | d2 | d1 | h1 | Malzeme | l1 | Sürüş Tipi | r1 | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
16.0
|
M10
|
1.5
|
316 Stainless Steel
|
18.0
|
Altıgen Milli
|
0.40
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.0
|
M2
|
1.5
|
Karartılmış Paslanmaz 303
|
10.0
|
Altıgen Milli
|
0.10
|
|||
197 Stokta |
10.0
|
M6
|
1.5
|
316 Stainless Steel
|
10.0
|
Altıgen Milli
|
0.25
|
|||
106 Stokta |
16.0
|
M10
|
1.5
|
316 Stainless Steel
|
10.0
|
Altıgen Milli
|
0.40
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.0
|
M2
|
1.5
|
Karartılmış Paslanmaz 303
|
3.0
|
Altıgen Milli
|
0.10
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
13.0
|
M8
|
1.5
|
Karartılmış Paslanmaz 303
|
30.0
|
Altıgen Milli
|
0.40
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.0
|
M2.5
|
1.5
|
Karartılmış Paslanmaz 316
|
4.0
|
Altıgen Milli
|
0.10
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.0
|
M2
|
1.5
|
Karartılmış Paslanmaz 303
|
8.0
|
Altıgen Milli
|
0.10
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
6.0
|
M3
|
1.5
|
Karartılmış Paslanmaz 303
|
16.0
|
Altıgen Milli
|
0.10
|
|||
518 Stokta |
6.0
|
M3
|
1.5
|
316 Stainless Steel
|
16.0
|
Altıgen Milli
|
0.10
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
10.0
|
M6
|
1.5
|
316 Stainless Steel
|
6.0
|
Altıgen Milli
|
0.25
|
|||
410 Stokta |
8.0
|
M4
|
1.5
|
316 Stainless Steel
|
12.0
|
Altıgen Milli
|
0.20
|
|||
280 Stokta |
9.0
|
M5
|
1.5
|
316 Stainless Steel
|
18.0
|
Altıgen Milli
|
0.20
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
6.0
|
M3
|
1.5
|
Karartılmış Paslanmaz 303
|
10.0
|
Altıgen Milli
|
0.10
|
|||
272 Stokta |
10.0
|
M6
|
1.5
|
316 Stainless Steel
|
14.0
|
Altıgen Milli
|
0.25
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
9.0
|
M5
|
1.0
|
Karartılmış Paslanmaz 303
|
16.0
|
Torx Tahrikli
|
0.6
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
9.0
|
M5
|
1.0
|
Karartılmış Paslanmaz 303
|
35.0
|
Torx Tahrikli
|
0.6
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.0
|
M2
|
0.5
|
Karartılmış Paslanmaz 303
|
8.0
|
Torx Tahrikli
|
0.3
|
|||
209 Stokta |
12.0
|
M6
|
1.2
|
316 Stainless Steel
|
16.0
|
Torx Tahrikli
|
0.7
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8.0
|
M4
|
0.9
|
316 Stainless Steel
|
12.0
|
Torx Tahrikli
|
0.5
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin