Menü Arama

Kare Boru Eklentileri - Çok İşlevli PCR

Üretimde

Square Tube Inserts are used as multi-function protective components when finishing and aesthetics are not a priority. Featuring a push-fit design, the inserts primary function is to prevent the entry of contaminants such as dirt, dust and moisture. Additionally, they safeguard against sharp edges created by cut. Easily inserted by hand or with a mallet for a speedy assembly. Commonly used in metal tube forming applications for industrial furniture, specialist vehicles, street signs and scaffolding.

This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Malzeme: LDPE - PCR Renk: Black Seri Kodu: SRILQPCR

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
34 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu h AxA h1 Azami Et Kalınlığı Minimum Wall Thickness Satın Al
3,5652 TL - 3,9613 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
14.5 mm
40.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
14,0335 TL - 15,5928 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
21.0 mm
80.0 mm
6.0 mm
4.0 mm
1.5 mm
1,573 TL - 2,4469 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.0 mm
22.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
1.0 mm
40,8387 TL - 63,5269 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
24.0 mm
100.0 mm
7.0 mm
8.0 mm
5.0 mm
47,2772 TL - 52,5302 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
34.0 mm
140.0 mm
3.0 mm
7.0 mm
4.0 mm
3,9211 TL - 4,3567 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
14.5 mm
40.0 mm
5.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
42,8816 TL - 47,6463 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
24.0 mm
110.0 mm
6.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
3,0927 TL - 4,8109 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.5 mm
32.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
1.0 mm
45,0267 TL - 50,0297 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.0 mm
120.0 mm
5.0 mm
6.0 mm
2.5 mm
6,0925 TL - 6,7694 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
14.5 mm
50.0 mm
5.0 mm
6.0 mm
3.5 mm
1,1466 TL - 1,7837 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.5 mm
15.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
1.0 mm
1,3147 TL - 1,4608 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.5 mm
25.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
28,7426 TL - 31,9362 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.0 mm
90.0 mm
6.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
7,2227 TL - 8,0252 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
15.0 mm
60.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
1.5 mm
  • / 2
Square Boru Eklentisi 40.0 mm Black LDPE - PCR

20752965

Fiyat Aralığı
3,9613 TL - 3,5652 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • AxA
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Azami Et Kalınlığı
    3.0 mm
Square Boru Eklentisi 80.0 mm Black LDPE - PCR

20753085

Fiyat Aralığı
15,5928 TL - 14,0335 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • AxA
    80.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Azami Et Kalınlığı
    4.0 mm
Square Boru Eklentisi 22.0 mm Black LDPE - PCR

20752903

Fiyat Aralığı
2,4469 TL - 1,573 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • AxA
    22.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Azami Et Kalınlığı
    3.5 mm
Square Boru Eklentisi 100.0 mm Black LDPE - PCR

20752804

Fiyat Aralığı
63,5269 TL - 40,8387 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • AxA
    100.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    5.0 mm
  • Azami Et Kalınlığı
    8.0 mm
Square Boru Eklentisi 140.0 mm Black LDPE - PCR

20752859

Fiyat Aralığı
52,5302 TL - 47,2772 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • AxA
    140.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    4.0 mm
  • Azami Et Kalınlığı
    7.0 mm
Square Boru Eklentisi 40.0 mm Black LDPE - PCR

20752972

Fiyat Aralığı
4,3567 TL - 3,9211 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • AxA
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
  • Azami Et Kalınlığı
    5.0 mm
Square Boru Eklentisi 110.0 mm Black LDPE - PCR

20752811

Fiyat Aralığı
47,6463 TL - 42,8816 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • AxA
    110.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
  • Azami Et Kalınlığı
    5.0 mm
Square Boru Eklentisi 32.0 mm Black LDPE - PCR

20752934

Fiyat Aralığı
4,8109 TL - 3,0927 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • AxA
    32.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Azami Et Kalınlığı
    3.5 mm
Square Boru Eklentisi 120.0 mm Black LDPE - PCR

20752835

Fiyat Aralığı
50,0297 TL - 45,0267 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • AxA
    120.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
  • Azami Et Kalınlığı
    6.0 mm
Square Boru Eklentisi 50.0 mm Black LDPE - PCR

20753023

Fiyat Aralığı
6,7694 TL - 6,0925 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • AxA
    50.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.5 mm
  • Azami Et Kalınlığı
    6.0 mm
Square Boru Eklentisi 15.0 mm Black LDPE - PCR

20752866

Fiyat Aralığı
1,7837 TL - 1,1466 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • AxA
    15.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Azami Et Kalınlığı
    2.0 mm
Square Boru Eklentisi 25.0 mm Black LDPE - PCR

20752910

Fiyat Aralığı
1,4608 TL - 1,3147 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • AxA
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Azami Et Kalınlığı
    3.0 mm
Square Boru Eklentisi 90.0 mm Black LDPE - PCR

20753108

Fiyat Aralığı
31,9362 TL - 28,7426 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • AxA
    90.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
  • Azami Et Kalınlığı
    5.0 mm
Square Boru Eklentisi 60.0 mm Black LDPE - PCR

20753047

Fiyat Aralığı
8,0252 TL - 7,2227 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • AxA
    60.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Azami Et Kalınlığı
    3.5 mm