Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Square Glides provide a snug fit that allow furniture and equipment to move smoothly across surfaces, effectively reducing friction and preventing damage.
They guard floors, and other surfaces against scratches, scuffs or other damage caused by heavy and sharp objects.
Used in industrial situations involving machinery and equipment.
Malzeme: Butyrate, ABS Renk: Clear, Black Seri Kodu: SR1630
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | H | Et Kalınlığı | Renk | h | Malzeme | t | AxA | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,8798 TL - 5,9045 TL | 5773 Stokta |
0.157 in
4 mm
|
0.065 in
1.7 mm
|
Siyah
|
0.527 in
13.4 mm
|
ABS
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
4,2056 TL - 10,3039 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.39 in
9.9 mm
|
0.095 in
2.4 mm
|
Siyah
|
0.13 in
3.3 mm
|
ABS
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
4,3575 TL - 5,2725 TL | 4050 Stokta |
0.537 in
13.6 mm
|
0.049 in
1.2 mm
|
Siyah
|
0.161 in
4.1 mm
|
ABS
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
4,048 TL - 9,9175 TL | 4993 Stokta |
0.366 in
9.3 mm
|
0.065 in
1.7 mm
|
Siyah
|
0.154 in
3.9 mm
|
ABS
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
4,1111 TL - 10,0721 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.37 in
9.4 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
Siyah
|
0.161 in
4.1 mm
|
ABS
|
0.035 in
0.9 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
4,5316 TL - 11,1024 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.315 in
8.0 mm
|
0.072 in
1.8 mm
|
Siyah
|
0.134 in
3.4 mm
|
ABS
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
4,7839 TL - 11,7207 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.39 in
9.9 mm
|
0.120 in
3 mm
|
Siyah
|
0.13 in
3.3 mm
|
ABS
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
2,5549 TL - 6,2597 TL | 7994 Stokta |
0.382 in
9.7 mm
|
0.049 in
1.2 mm
|
Siyah
|
0.157 in
4.0 mm
|
ABS
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
3,701 TL - 9,0675 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.37 in
9.4 mm
|
0.058 in
1.5 mm
|
Siyah
|
0.165 in
4.2 mm
|
ABS
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
5,8971 TL - 7,1355 TL | 4000 Stokta |
0.520 in
13.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Siyah
|
0.130 in
3.3 mm
|
ABS
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
3,9639 TL - 9,7114 TL | 12000 Stokta |
0.366 in
9.3 mm
|
0.049 in
1.2 mm
|
Siyah
|
0.154 in
3.9 mm
|
ABS
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
6,3505 TL - 15,5589 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.37 in
9.4 mm
|
0.065 in
1.7 mm
|
Clear
|
0.157 in
4.0 mm
|
Butyrate
|
0.067 in
1.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
4,1636 TL - 10,2008 TL | 4995 Stokta |
0.39 in
9.9 mm
|
0.049 in
1.2 mm
|
Siyah
|
0.126 in
3.2 mm
|
ABS
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
||
4,7839 TL - 11,7207 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.39 in
9.9 mm
|
0.042 in
1.1 mm
|
Siyah
|
0.13 in
3.3 mm
|
ABS
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
2,146 TL - 2,5967 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.366 in
9.3 mm
|
0.065 in
1.7 mm
|
Siyah
|
0.154 in
3.9 mm
|
ABS
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
3,743 TL - 9,1705 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.39 in
9.9 mm
|
0.120 in
3 mm
|
Siyah
|
0.138 in
3.5 mm
|
ABS
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.724 in
18.4 mm
|
||
6,0855 TL - 7,3634 TL | 4000 Stokta |
0.520 in
13.2 mm
|
0.049 in
1.2 mm
|
Siyah
|
0.130 in
3.3 mm
|
ABS
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
5,0735 TL - 6,139 TL | 4782 Stokta |
0.386 in
9.8 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
Siyah
|
0.126 in
3.2 mm
|
ABS
|
0.083 in
2.1 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
5,6566 TL - 6,8445 TL | 4050 Stokta |
0.378 in
9.6 mm
|
0.065 in
1.7 mm
|
Siyah
|
0.161 in
4.1 mm
|
ABS
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
6,073 TL - 7,3484 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.39 in
9.9 mm
|
0.120 in
3 mm
|
Siyah
|
0.157 in
4.0 mm
|
ABS
|
0.118 in
3.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin