Menü Arama

Kare Sürgüler

Stokta

Square Glides provide a snug fit that allow furniture and equipment to move smoothly across surfaces, effectively reducing friction and preventing damage.

They guard floors, and other surfaces against scratches, scuffs or other damage caused by heavy and sharp objects.

Used in industrial situations involving machinery and equipment.

  • Helps prevent surface damage, and absorbs stress.
  • Easy to install, and typically featuring push fit design, by hand.
  • Available in various sizes to accommodate different tube sizes.
Malzeme: Butyrate, ABS Renk: Clear, Black Seri Kodu: SR1630

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
29 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu H Et Kalınlığı Renk h Malzeme t AxA Satın Al
2,9649 TL - 3,5875 TL 5600 Stokta
10.2 mm
16.0 mm
Black
2.0 mm
ABS
1.7 mm
15.9 mm
4,048 TL - 9,9175 TL 4993 Stokta
9.3 mm
16.0 mm
Black
3.9 mm
ABS
1.7 mm
9.5 mm
3,8482 TL - 9,4281 TL 3000 Stokta
9.4 mm
19.0 mm
Black
3.8 mm
ABS
1.1 mm
9.5 mm
4,1111 TL - 10,0721 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9.4 mm
20.0 mm
Black
4.1 mm
ABS
0.9 mm
15.9 mm
4,1636 TL - 10,2008 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9.9 mm
18.0 mm
Black
3.2 mm
ABS
1.2 mm
17.7 mm
6,073 TL - 7,3484 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9.9 mm
11.0 mm
Black
4.0 mm
ABS
3.0 mm
25.4 mm
4,6368 TL - 11,36 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9.7 mm
20.0 mm
Black
3.5 mm
ABS
0.9 mm
19.1 mm
6,3505 TL - 15,5589 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9.4 mm
16.0 mm
Clear
4.0 mm
Butyrate
1.7 mm
25.4 mm
5,0735 TL - 6,139 TL 4782 Stokta
9.8 mm
14.0 mm
Black
3.2 mm
ABS
2.1 mm
25.4 mm
  • / 2
Kare Kızak 15.9 mm 1.7 mm 2.0 mm Black ABS

SIG1120A

Fiyat Aralığı
3,5875 TL - 2,9649 TL

Stok Seviyeleri
5600 Stokta
Özellikler
  • AxA
    15.9 mm
  • t
    1.7 mm
  • h
    2.0 mm
  • H
    10.2 mm
  • Et Kalınlığı
    16.0 mm
Kare Kızak 9.5 mm 1.7 mm 3.9 mm Black ABS

SIG1100A

Fiyat Aralığı
9,9175 TL - 4,048 TL

Stok Seviyeleri
4993 Stokta
Özellikler
  • AxA
    9.5 mm
  • t
    1.7 mm
  • h
    3.9 mm
  • H
    9.3 mm
  • Et Kalınlığı
    16.0 mm
Kare Kızak 9.5 mm 1.1 mm 3.8 mm Black ABS

SIG1105A

Fiyat Aralığı
9,4281 TL - 3,8482 TL

Stok Seviyeleri
3000 Stokta
Özellikler
  • AxA
    9.5 mm
  • t
    1.1 mm
  • h
    3.8 mm
  • H
    9.4 mm
  • Et Kalınlığı
    19.0 mm
Kare Kızak 15.9 mm 0.9 mm 4.1 mm Black ABS

SIG1135A

Fiyat Aralığı
10,0721 TL - 4,1111 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • AxA
    15.9 mm
  • t
    0.9 mm
  • h
    4.1 mm
  • H
    9.4 mm
  • Et Kalınlığı
    20.0 mm
Kare Kızak 17.7 mm 1.2 mm 3.2 mm Black ABS

SIG1140A

Fiyat Aralığı
10,2008 TL - 4,1636 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • AxA
    17.7 mm
  • t
    1.2 mm
  • h
    3.2 mm
  • H
    9.9 mm
  • Et Kalınlığı
    18.0 mm
Kare Kızak 25.4 mm 3.0 mm 4.0 mm Black ABS

SIG1235A

Fiyat Aralığı
7,3484 TL - 6,073 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • AxA
    25.4 mm
  • t
    3.0 mm
  • h
    4.0 mm
  • H
    9.9 mm
  • Et Kalınlığı
    11.0 mm
Kare Kızak 19.1 mm 0.9 mm 3.5 mm Black ABS

SIG1190A

Fiyat Aralığı
11,36 TL - 4,6368 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • AxA
    19.1 mm
  • t
    0.9 mm
  • h
    3.5 mm
  • H
    9.7 mm
  • Et Kalınlığı
    20.0 mm
Square Kare Kızak Butyrate 25.4 mm

SIG1244C

Fiyat Aralığı
15,5589 TL - 6,3505 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • AxA
    25.4 mm
  • t
    1.7 mm
  • h
    4.0 mm
  • H
    9.4 mm
  • Et Kalınlığı
    16.0 mm
Kare Kızak 25.4 mm 2.1 mm 3.2 mm Black ABS

SIG1240A

Fiyat Aralığı
6,139 TL - 5,0735 TL

Stok Seviyeleri
4782 Stokta
Özellikler
  • AxA
    25.4 mm
  • t
    2.1 mm
  • h
    3.2 mm
  • H
    9.8 mm
  • Et Kalınlığı
    14.0 mm