Menü Arama

Kauçuk Stoperler

Stokta

These rubber stops have rectangular double female or double male options. They are made from black zinc plated steel and rubber.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
4 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Yükseklik Taban Uzunluğu Uzunluk Satın Al
68 Stokta
136.0 mm
136.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
168.0 mm
168.0 mm
21 Stokta
136.0 mm
136.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
168.0 mm
168.0 mm
Tampon Rectangular 150.0 mm 60.0 mm Steel;Rubber

552014


Stok Seviyeleri
68 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Rubber Stop
  • Uzunluk
    136.0 mm
  • Taban Uzunluğu
    136.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    4016930090
Tampon Rectangular M12 200.0 mm 100.0 mm Steel;Rubber

552017


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tip
    Rubber Stop
  • Uzunluk
    168.0 mm
  • Taban Uzunluğu
    168.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    4016999190
Tampon Rectangular M10 150.0 mm 60.0 mm Steel;Rubber

552016


Stok Seviyeleri
21 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Rubber Stop
  • Uzunluk
    136.0 mm
  • Taban Uzunluğu
    136.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    4016999190
Tampon Rectangular 200.0 mm 100.0 mm Steel;Rubber

552015


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tip
    Rubber Stop
  • Uzunluk
    168.0 mm
  • Taban Uzunluğu
    168.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    4016999190