Menü Arama

Kendiliğinden Yapışkanlı Diskler

Stokta

Made from black rubber, these Stick-On Discs are self-adhesive and are suitable for smooth and dry surfaces. They are slip resistant and will not leave scuff marks when removed.

  • Available in various diameter sizes
  • Is removable.


Series Code :SR1577

Seri Kodu: SR1577

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
5 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Toplam Çap Ped Başına Adet Satın Al
231000 Stokta
10.0 mm
90000 Stokta
40.0 mm
34686 Stokta
45.0 mm
94640 Stokta
30.0 mm
250180 Stokta
20.0 mm
Kendiliğinden Yapışkanlı Disk 10.0 mm 1.5 mm Siyah Rubber

49093


Stok Seviyeleri
231000 Stokta
Özellikler
  • Toplam Çap
    10.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    1.5 mm
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    4016999790
  • Tam Malzeme
    Rubber
Kendiliğinden Yapışkanlı Disk 40.0 mm 1.5 mm Siyah Rubber

49096


Stok Seviyeleri
90000 Stokta
Özellikler
  • Toplam Çap
    40.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    1.5 mm
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    4016999790
  • Tam Malzeme
    Rubber
Kendiliğinden Yapışkanlı Disk 45.0 mm 1.5 mm Siyah Rubber

49097


Stok Seviyeleri
34686 Stokta
Özellikler
  • Toplam Çap
    45.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    1.5 mm
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    4016999790
  • Tam Malzeme
    Rubber
Kendiliğinden Yapışkanlı Disk 30.0 mm 1.5 mm Siyah Rubber

49095


Stok Seviyeleri
94640 Stokta
Özellikler
  • Toplam Çap
    30.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    1.5 mm
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    4016999790
  • Tam Malzeme
    Rubber
Kendiliğinden Yapışkanlı Disk 20.0 mm 1.5 mm Siyah Rubber

49094


Stok Seviyeleri
250180 Stokta
Özellikler
  • Toplam Çap
    20.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    1.5 mm
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    4016999790
  • Tam Malzeme
    Rubber