Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Our range of self-adhesive buffers, bumpers and stick-on feet come in felt or polyurethane (PU), and in a variety of shapes and colours to suit your purpose.
The PU bumpers are suitable for application temperatures ranging from 18C up to 65.5C. These stick-on feet will not tarnish, scratch or discolour any surface.
The adhesive felt pads come in brown or white. They can be used on the base of feet or inserts for smooth movement over floor surfaces.
Series Code :SR1593
Seri Kodu: SR1593
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Biçim | Renk | Malzeme | Ped Başına Adet | Taban Yüksekliği | Toplam Boyut | Taban Çapı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,4825 TL - 1,4825 TL | 15468 Stokta |
Rectangular
|
Brown
|
Felt
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
20.0 mm
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,861 TL - 1,861 TL | 264000 Stokta |
Rectangular
|
Brown
|
Felt
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
20.0 mm
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 3,2177 TL - 4,5047 TL | 52173 Stokta |
Rectangular
|
Brown
|
Felt
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
25.0 mm
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,7453 TL - 1,7453 TL | 2000 Stokta |
Rectangular
|
Beyaz
|
Felt
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
40.0 mm
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 2,4498 TL - 2,4498 TL | 35 Stokta |
Rectangular
|
Brown
|
Felt
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
25.0 mm
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,3026 TL - 2,3026 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Rectangular
|
Beyaz
|
Felt
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
50.0 mm
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1,6822 TL - 1,6822 TL | 2024 Stokta |
Rectangular
|
Beyaz
|
Felt
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
35.0 mm
35.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 1,3984 TL - 1,3984 TL | 2016 Stokta |
Rectangular
|
Beyaz
|
Felt
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
30.0 mm
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 2,6399 TL - 3,6958 TL | 360000 Stokta |
Cylindrical
|
Siyah
|
PU; Kauçuk
|
300
|
0.126 in
3.2 mm
|
9.5 mm
9.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 13,1986 TL - 18,4782 TL | 213864 Stokta |
Cylindrical
|
Siyah
|
PU; Kauçuk
|
84
|
0.201 in
5.1 mm
|
20.0 mm
20.0 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
||
| 2,803 TL - 3,9241 TL | 26600 Stokta |
Cylindrical
|
Siyah
|
PU; Kauçuk
|
200
|
0.138 in
3.5 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,3773 TL - 1,3773 TL | 572 Stokta |
Round
|
Brown
|
Felt
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
26.0 mm
26.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 718,4342 TL - 718,4342 TL | 2754 Stokta |
Kubbeli
|
Doğal renk
|
PU
|
96
|
0.217 in
5.5 mm
|
9.6 mm
9.6 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
||
| 8,8858 TL - 12,4401 TL | 54 Stokta |
Kubbeli
|
Beyaz
|
PU
|
128
|
0.315 in
8.0 mm
|
16.0 mm
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 2,3358 TL - 3,2701 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Cylindrical
|
Clear
|
PU; Kauçuk
|
200
|
0.059 in
1.5 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 2,1223 TL - 2,9713 TL | 637632 Stokta |
Hemisphere
|
Clear
|
PU; Kauçuk
|
288
|
0.118 in
3.0 mm
|
9.9 mm
9.9 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 5,6622 TL - 7,9271 TL | 276108 Stokta |
Hemisphere
|
Clear
|
PU; Kauçuk
|
84
|
0.075 in
1.9 mm
|
19.1 mm
19.1 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 7,4125 TL - 10,3774 TL | 2000 Stokta |
Flat
|
Clear
|
PU
|
200
|
0.138 in
3.5 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 12,9368 TL - 18,1116 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Flat
|
Clear
|
PU
|
128
|
0.177 in
4.5 mm
|
14.0 mm
14.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 2,4796 TL - 3,4714 TL | 684600 Stokta |
Yuvarlak-Piramit
|
Clear
|
PU; Kauçuk
|
200
|
0.15 in
3.8 mm
|
9.5 mm
9.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin