Our range of self-adhesive buffers, bumpers and stick-on feet come in felt or polyurethane (PU), and in a variety of shapes and colours to suit your purpose.
The PU bumpers are suitable for application temperatures ranging from 18C up to 65.5C. These stick-on feet will not tarnish, scratch or discolour any surface.
The adhesive felt pads come in brown or white. They can be used on the base of feet or inserts for smooth movement over floor surfaces.
Series Code :SR1593
Seri Kodu: SR1593
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Biçim | Renk | Malzeme | Ped Başına Adet | Taban Yüksekliği | Toplam Boyut | Taban Çapı | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,803 TL - 3,9241 TL | 1461000 Stokta |
Cylindrical
|
Black
|
PU; Kauçuk
|
200
|
0.138 in
3.5 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
20,124 TL - 28,1736 TL | 14 Stokta |
Cylindrical
|
Black
|
PU; Kauçuk
|
32
|
0.098 in
2.5 mm
|
31.5 mm
31.5 mm
|
1.228 in
31.2 mm
|
||
13,1986 TL - 18,4782 TL | 48552 Stokta |
Cylindrical
|
Black
|
PU; Kauçuk
|
84
|
0.201 in
5.1 mm
|
20.0 mm
20.0 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
||
4,1494 TL - 5,8093 TL | 261232 Stokta |
Flat
|
Black
|
PU
|
288
|
0.138 in
3.5 mm
|
7.5 mm
7.5 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
3,0905 TL - 4,3266 TL | 159800 Stokta |
Cylindrical
|
Clear
|
PU; Kauçuk
|
200
|
0.189 in
4.8 mm
|
9.5 mm
9.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
2,6399 TL - 3,6958 TL | 326016 Stokta |
Cylindrical
|
Black
|
PU; Kauçuk
|
300
|
0.126 in
3.2 mm
|
9.5 mm
9.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
12,0385 TL - 16,8538 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Cylindrical
|
Clear
|
PU; Kauçuk
|
84
|
0.201 in
5.1 mm
|
20.0 mm
20.0 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
||
16,8898 TL - 23,6457 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Cylindrical
|
Clear
|
PU; Kauçuk
|
32
|
0.098 in
2.5 mm
|
31.5 mm
31.5 mm
|
1.228 in
31.2 mm
|
||
3,2342 TL - 4,5278 TL | 259284 Stokta |
Cylindrical
|
Black
|
PU; Kauçuk
|
200
|
0.252 in
6.4 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
7,5464 TL - 10,565 TL | 116586 Stokta |
Hemisphere
|
Clear
|
PU; Kauçuk
|
128
|
0.311 in
7.9 mm
|
16.0 mm
16.0 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
5,6622 TL - 7,9271 TL | 9597 Stokta |
Hemisphere
|
Black
|
PU; Kauçuk
|
84
|
0.075 in
1.9 mm
|
19.1 mm
19.1 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
5,2609 TL - 8,7683 TL | 50 Stokta |
Flat
|
Clear
|
PU
|
242
|
0.157 in
4.0 mm
|
10.0 mm
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,7875 TL - 0,7875 TL | 13140 Stokta |
Round
|
Brown
|
Felt
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
18.0 mm
18.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
2,9544 TL - 2,9544 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Round
|
Brown
|
Felt
|
|
1.417 in
36.0 mm
|
36.0 mm
36.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
1,984 TL - 2,7775 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Hemisphere
|
Black
|
PU; Kauçuk
|
578
|
0.063 in
1.6 mm
|
6.4 mm
6.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
10,3854 TL - 14,5396 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Hemisphere
|
Black
|
PU; Kauçuk
|
98
|
0.382 in
9.7 mm
|
17.6 mm
17.6 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
||
3,904 TL - 5,4656 TL | 65824 Stokta |
Kubbeli
|
Black
|
PU
|
242
|
0.197 in
5.0 mm
|
11.1 mm
11.1 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
13,0921 TL - 18,7225 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Kubbeli
|
Clear
|
PU
|
98
|
0.374 in
9.5 mm
|
19.0 mm
19.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
2,3341 TL - 2,3341 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Round
|
White
|
Felt
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
32.0 mm
32.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
4,1326 TL - 5,7856 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Hemisphere
|
Clear
|
PU; Kauçuk
|
72
|
0.15 in
3.8 mm
|
9.6 mm
9.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin