Our range of self-adhesive buffers, bumpers and stick-on feet come in felt or polyurethane (PU), and in a variety of shapes and colours to suit your purpose.
The PU bumpers are suitable for application temperatures ranging from 18C up to 65.5C. These stick-on feet will not tarnish, scratch or discolour any surface.
The adhesive felt pads come in brown or white. They can be used on the base of feet or inserts for smooth movement over floor surfaces.
Series Code :SR1593
Seri Kodu: SR1593
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Biçim | Renk | Malzeme | Ped Başına Adet | Taban Yüksekliği | Toplam Boyut | Taban Çapı | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,4125 TL - 10,3774 TL | 145982 Stokta |
Flat
|
Clear
|
PU
|
200
|
0.138 in
3.5 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,6908 TL - 0,6908 TL | 237960 Stokta |
Round
|
Brown
|
Felt
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
16.0 mm
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,5152 TL - 0,5152 TL | 289066 Stokta |
Round
|
Brown
|
Felt
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
10.0 mm
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
12,5775 TL - 12,5775 TL | 25500 Stokta |
Conical
|
Black
|
PU; Kauçuk
|
100
|
0.559 in
14.2 mm
|
19.1 mm
19.1 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
1,2196 TL - 1,2196 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Round
|
White
|
Felt
|
|
0.945 in
24.0 mm
|
24.0 mm
24.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
0,6108 TL - 0,6108 TL | 1169532 Stokta |
Round
|
White
|
Felt
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
14.0 mm
14.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
0,7391 TL - 0,7391 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Round
|
White
|
Felt
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
18.0 mm
18.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
718,4342 TL - 718,4342 TL | 3059 Stokta |
Kubbeli
|
Natural
|
PU
|
96
|
0.217 in
5.5 mm
|
9.6 mm
9.6 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
||
4,1326 TL - 5,7856 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Hemisphere
|
Clear
|
PU; Kauçuk
|
72
|
0.15 in
3.8 mm
|
9.6 mm
9.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
1,7345 TL - 2,4284 TL | 25052 Stokta |
Cylindrical
|
Clear
|
PU; Kauçuk
|
450
|
0.087 in
2.2 mm
|
8.6 mm
8.6 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
7,2652 TL - 7,2652 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Round
|
Brown
|
Felt
|
|
2.756 in
70.0 mm
|
70.0 mm
70.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
8,8858 TL - 12,4401 TL | 3 Stokta |
Kubbeli
|
White
|
PU
|
128
|
0.315 in
8.0 mm
|
16.0 mm
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
4,7733 TL - 4,7733 TL | 6030 Stokta |
Round
|
White
|
Felt
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
50.0 mm
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
1,861 TL - 1,861 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Round
|
White
|
Felt
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
30.0 mm
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
2,9544 TL - 2,9544 TL | 1008 Stokta |
Round
|
White
|
Felt
|
|
1.417 in
36.0 mm
|
36.0 mm
36.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
1,3773 TL - 1,3773 TL | 5548 Stokta |
Round
|
White
|
Felt
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
26.0 mm
26.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
1,4417 TL - 2,0184 TL | 408656 Stokta |
Hemisphere
|
Clear
|
PU; Kauçuk
|
578
|
0.063 in
1.6 mm
|
6.4 mm
6.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
1,7559 TL - 1,7559 TL | 1008 Stokta |
Round
|
Brown
|
Felt
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
28.0 mm
28.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
2,3358 TL - 3,2701 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Cylindrical
|
Clear
|
PU; Kauçuk
|
200
|
0.059 in
1.5 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
2,0214 TL - 2,8299 TL | 187888 Stokta |
Hemisphere
|
Clear
|
PU; Kauçuk
|
300
|
0.213 in
5.4 mm
|
9.6 mm
9.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin