Our range of self-adhesive buffers, bumpers and stick-on feet come in felt or polyurethane (PU), and in a variety of shapes and colours to suit your purpose.
The PU bumpers are suitable for application temperatures ranging from 18C up to 65.5C. These stick-on feet will not tarnish, scratch or discolour any surface.
The adhesive felt pads come in brown or white. They can be used on the base of feet or inserts for smooth movement over floor surfaces.
Series Code :SR1593
Seri Kodu: SR1593
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Biçim | Renk | Malzeme | Ped Başına Adet | Taban Yüksekliği | Toplam Boyut | Taban Çapı | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.020,8221 TL - 1.020,8221 TL | 662 Stokta |
Square
|
Black
|
PU
|
80
|
0.228 in
5.8 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
1,7453 TL - 1,7453 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Square
|
Clear
|
PU; Kauçuk
|
242
|
0.098 in
2.5 mm
|
10.0 mm
10.0 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
8,2814 TL - 11,5939 TL | 151104 Stokta |
Square
|
Clear
|
PU; Kauçuk
|
98
|
0.252 in
6.4 mm
|
19.8 mm
19.8 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
||
14,3096 TL - 20,0334 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Square
|
Black
|
PU; Kauçuk
|
55
|
0.181 in
4.6 mm
|
25.4 mm
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
2,5154 TL - 3,5217 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Square
|
Black
|
PU; Kauçuk
|
242
|
0.098 in
2.5 mm
|
10.2 mm
10.2 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
4,4685 TL - 4,4685 TL | 800 Stokta |
Square
|
White
|
Felt
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
50.0 mm
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
1,861 TL - 1,861 TL | 2938 Stokta |
Square
|
White
|
Felt
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
30.0 mm
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
7,2309 TL - 10,1234 TL | 95548 Stokta |
Hemisphere
|
Black
|
PU; Kauçuk
|
128
|
0.311 in
7.9 mm
|
16.0 mm
16.0 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
1,3773 TL - 1,3773 TL | 572 Stokta |
Round
|
Brown
|
Felt
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
26.0 mm
26.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
6,298 TL - 6,298 TL | 6270 Stokta |
Round
|
Brown
|
Felt
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
60.0 mm
60.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
1,7345 TL - 2,4284 TL | 25052 Stokta |
Cylindrical
|
Clear
|
PU; Kauçuk
|
450
|
0.087 in
2.2 mm
|
8.6 mm
8.6 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
0,5152 TL - 0,5152 TL | 289066 Stokta |
Round
|
Brown
|
Felt
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
10.0 mm
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,8685 TL - 0,8685 TL | 450036 Stokta |
Round
|
Brown
|
Felt
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
20.0 mm
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
3,4592 TL - 3,4592 TL | 154 Stokta |
Round
|
Brown
|
Felt
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
40.0 mm
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
1,2196 TL - 1,2196 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Round
|
White
|
Felt
|
|
0.945 in
24.0 mm
|
24.0 mm
24.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
4,7733 TL - 4,7733 TL | 6030 Stokta |
Round
|
White
|
Felt
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
50.0 mm
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
2,3358 TL - 3,2701 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Cylindrical
|
Clear
|
PU; Kauçuk
|
200
|
0.059 in
1.5 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
1,4417 TL - 2,0184 TL | 408656 Stokta |
Hemisphere
|
Clear
|
PU; Kauçuk
|
578
|
0.063 in
1.6 mm
|
6.4 mm
6.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
2,0214 TL - 2,8299 TL | 187888 Stokta |
Hemisphere
|
Clear
|
PU; Kauçuk
|
300
|
0.213 in
5.4 mm
|
9.6 mm
9.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,6108 TL - 0,6108 TL | 1169532 Stokta |
Round
|
White
|
Felt
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
14.0 mm
14.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin