Menü Arama

Kendinden Yapışkanlı Tamponlar

Stokta

Our range of self-adhesive buffers, bumpers and stick-on feet come in felt or polyurethane (PU), and in a variety of shapes and colours to suit your purpose.

The PU bumpers are suitable for application temperatures ranging from 18C up to 65.5C. These stick-on feet will not tarnish, scratch or discolour any surface.

The adhesive felt pads come in brown or white. They can be used on the base of feet or inserts for smooth movement over floor surfaces.

  • Adhesion works best on a smooth, clean and dry surface
  • Typically used as rubber feet, cabinet stoppers, door stops and for surface protection
  • Rated UL94 HB
  • Easy to use - simply peel and stick.


Series Code :SR1593

Seri Kodu: SR1593

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
204 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Biçim Renk Malzeme Ped Başına Adet Taban Yüksekliği Toplam Boyut Taban Çapı Satın Al
2,3341 TL - 2,3341 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Round
White
Felt
32.0 mm
32.0 mm
32.0 mm
14,8488 TL - 14,8488 TL 8064 Stokta
Flat
Black
PU
84
3.0 mm
19.7 mm
19.7 mm
3,8993 TL - 5,4591 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Flat
Clear
PU
288
3.5 mm
7.5 mm
7.5 mm
13,1392 TL - 18,3948 TL 12675 Stokta
Flat
Black
PU
84
5.5 mm
20.0 mm
20.0 mm
11,1401 TL - 15,5961 TL 137088 Stokta
Flat
Grey
PU
84
3.0 mm
19.7 mm
19.7 mm
1,2196 TL - 1,2196 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Round
Brown
Felt
24.0 mm
24.0 mm
24.0 mm
0,6108 TL - 0,6108 TL 192 Stokta
Round
Brown
Felt
14.0 mm
14.0 mm
14.0 mm
1,0136 TL - 1,0136 TL 8400 Stokta
Round
Brown
Felt
22.0 mm
22.0 mm
22.0 mm
3,7535 TL - 3,7535 TL 1468 Stokta
Round
Brown
Felt
45.0 mm
45.0 mm
45.0 mm
0,8137 TL - 0,8137 TL 76000 Stokta
Round
White
Felt
20.0 mm
20.0 mm
20.0 mm
3,2068 TL - 3,2068 TL 1380 Stokta
Round
White
Felt
40.0 mm
40.0 mm
40.0 mm
0,5152 TL - 0,5152 TL 182736 Stokta
Round
White
Felt
10.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
1,7559 TL - 1,7559 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Round
White
Felt
28.0 mm
28.0 mm
28.0 mm
7,2652 TL - 7,2652 TL 2600 Stokta
Round
White
Felt
70.0 mm
70.0 mm
70.0 mm
3,7373 TL - 5,2323 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Flat
Black
PU
288
1.8 mm
10.0 mm
10.0 mm
1,4913 TL - 2,0879 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Cylindrical
Black
PU; Kauçuk
450
2.2 mm
8.6 mm
8.5 mm
1,861 TL - 1,861 TL 7258 Stokta
Round
Brown
Felt
30.0 mm
30.0 mm
30.0 mm
12,5487 TL - 20,9146 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Flat
Black
PU
84
6.0 mm
18.0 mm
18.0 mm
4,1494 TL - 5,8093 TL 261232 Stokta
Flat
Black
PU
288
3.5 mm
7.5 mm
7.5 mm
5,2609 TL - 8,7683 TL 50 Stokta
Flat
Clear
PU
242
4.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
  • / 11
Yapışkan Kızak Round 32.0 mm 32.0 mm Felt

463957

Fiyat Aralığı
2,3341 TL - 2,3341 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Felt
  • Biçim
    Round
  • Renk
    White
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 HB
  • GTIP Numarası
    5602900000
Yapışkan Tampon Flat 19.7 mm 3.0 mm PU

494483

Fiyat Aralığı
14,8488 TL - 14,8488 TL

Stok Seviyeleri
8064 Stokta
Özellikler
  • Ped Başına Adet
    84
  • Tam Malzeme
    Polyurethane
  • Biçim
    Flat
  • Renk
    Black
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 HB
Yapışkan Tampon Flat 7.5 mm 3.5 mm PU

461235

Fiyat Aralığı
5,4591 TL - 3,8993 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ped Başına Adet
    288
  • Tam Malzeme
    Polyurethane
  • Biçim
    Flat
  • Renk
    Clear
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 HB
Yapışkan Tampon Flat 20.0 mm 5.5 mm PU

43045

Fiyat Aralığı
18,3948 TL - 13,1392 TL

Stok Seviyeleri
12675 Stokta
Özellikler
  • Ped Başına Adet
    84
  • Tam Malzeme
    Polyurethane
  • Biçim
    Flat
  • Renk
    Black
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 HB
Yapışkan Tampon Flat 19.7 mm 3.0 mm PU

462173

Fiyat Aralığı
15,5961 TL - 11,1401 TL

Stok Seviyeleri
137088 Stokta
Özellikler
  • Ped Başına Adet
    84
  • Tam Malzeme
    Polyurethane
  • Biçim
    Flat
  • Renk
    Grey
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 HB
Yapışkan Kızak Round 24.0 mm 24.0 mm Felt

463924

Fiyat Aralığı
1,2196 TL - 1,2196 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Felt
  • Biçim
    Round
  • Renk
    Brown
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 HB
  • GTIP Numarası
    5602900000
Yapışkan Kızak Round 14.0 mm 14.0 mm Felt

463919

Fiyat Aralığı
0,6108 TL - 0,6108 TL

Stok Seviyeleri
192 Stokta
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Felt
  • Biçim
    Round
  • Renk
    Brown
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 HB
  • GTIP Numarası
    5602900000
Yapışkan Kızak Round 22.0 mm 22.0 mm Felt

463923

Fiyat Aralığı
1,0136 TL - 1,0136 TL

Stok Seviyeleri
8400 Stokta
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Felt
  • Biçim
    Round
  • Renk
    Brown
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 HB
  • GTIP Numarası
    5602900000
Yapışkan Kızak Round 45.0 mm 45.0 mm Felt

463931

Fiyat Aralığı
3,7535 TL - 3,7535 TL

Stok Seviyeleri
1468 Stokta
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Felt
  • Biçim
    Round
  • Renk
    Brown
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 HB
  • GTIP Numarası
    5602900000
Yapışkan Kızak Round 20.0 mm 20.0 mm Felt

463951

Fiyat Aralığı
0,8137 TL - 0,8137 TL

Stok Seviyeleri
76000 Stokta
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Felt
  • Biçim
    Round
  • Renk
    White
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 HB
  • GTIP Numarası
    5602900000
Yapışkan Kızak Round 40.0 mm 40.0 mm Felt

463959

Fiyat Aralığı
3,2068 TL - 3,2068 TL

Stok Seviyeleri
1380 Stokta
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Felt
  • Biçim
    Round
  • Renk
    White
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 HB
  • GTIP Numarası
    5602900000
Yapışkan Kızak Round 10.0 mm 10.0 mm Felt

463947

Fiyat Aralığı
0,5152 TL - 0,5152 TL

Stok Seviyeleri
182736 Stokta
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Felt
  • Biçim
    Round
  • Renk
    White
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 HB
  • GTIP Numarası
    5602900000
Yapışkan Kızak Round 28.0 mm 28.0 mm Felt

463955

Fiyat Aralığı
1,7559 TL - 1,7559 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Felt
  • Biçim
    Round
  • Renk
    White
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 HB
  • GTIP Numarası
    5602900000
Yapışkan Kızak Round 70.0 mm 70.0 mm Felt

463963

Fiyat Aralığı
7,2652 TL - 7,2652 TL

Stok Seviyeleri
2600 Stokta
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Felt
  • Biçim
    Round
  • Renk
    White
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 HB
  • GTIP Numarası
    5602900000
Yapışkan Tampon Flat 10.0 mm 1.8 mm PU

461236

Fiyat Aralığı
5,2323 TL - 3,7373 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ped Başına Adet
    288
  • Tam Malzeme
    Polyurethane
  • Biçim
    Flat
  • Renk
    Black
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 HB
Yapışkan Tampon Cylindrical 8.5 mm 2.2 mm PU; Kauçuk Black

RBS-7BK

Fiyat Aralığı
2,0879 TL - 1,4913 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ped Başına Adet
    450
  • Tam Malzeme
    Poliüretan; Kauçuk
  • Biçim
    Cylindrical
  • Renk
    Black
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 HB
Yapışkan Kızak Round 30.0 mm 30.0 mm Felt

463927

Fiyat Aralığı
1,861 TL - 1,861 TL

Stok Seviyeleri
7258 Stokta
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Felt
  • Biçim
    Round
  • Renk
    Brown
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 HB
  • GTIP Numarası
    5602900000
Yapışkan Tampon Flat 18.0 mm 6.0 mm PU

462168

Fiyat Aralığı
20,9146 TL - 12,5487 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ped Başına Adet
    84
  • Tam Malzeme
    Polyurethane
  • Biçim
    Flat
  • Renk
    Black
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 HB
Yapışkan Tampon Flat 7.5 mm 3.5 mm PU

32433

Fiyat Aralığı
5,8093 TL - 4,1494 TL

Stok Seviyeleri
261232 Stokta
Özellikler
  • Ped Başına Adet
    288
  • Tam Malzeme
    Polyurethane
  • Biçim
    Flat
  • Renk
    Black
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 HB
Yapışkan Tampon Flat 10.0 mm 4.0 mm PU

462160

Fiyat Aralığı
8,7683 TL - 5,2609 TL

Stok Seviyeleri
50 Stokta
Özellikler
  • Ped Başına Adet
    242
  • Tam Malzeme
    Polyurethane
  • Biçim
    Flat
  • Renk
    Clear
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 HB