Our range of self-adhesive buffers, bumpers and stick-on feet come in felt or polyurethane (PU), and in a variety of shapes and colours to suit your purpose.
The PU bumpers are suitable for application temperatures ranging from 18C up to 65.5C. These stick-on feet will not tarnish, scratch or discolour any surface.
The adhesive felt pads come in brown or white. They can be used on the base of feet or inserts for smooth movement over floor surfaces.
Series Code :SR1593
Seri Kodu: SR1593
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Biçim | Renk | Malzeme | Ped Başına Adet | Taban Yüksekliği | Toplam Boyut | Taban Çapı | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
640,524 TL - 640,524 TL | 191 Stokta |
Square
|
Black
|
PU
|
36
|
0.299 in
7.6 mm
|
20.5 mm
20.5 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
641,6806 TL - 641,6806 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Round
|
Black
|
PU
|
24
|
0.394 in
10.0 mm
|
22.0 mm
22.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
1,3037 TL - 1,3037 TL | 12288 Stokta |
Square
|
Brown
|
Felt
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
25.0 mm
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
406,0578 TL - 406,0578 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Flat
|
Black
|
PU
|
56
|
0.11 in
2.8 mm
|
8.0 mm
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
2,9916 TL - 4,1883 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Square
|
Grey
|
PU
|
242
|
0.098 in
2.5 mm
|
10.0 mm
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
778,07 TL - 778,07 TL | 450 Stokta |
Kubbeli
|
Black
|
PU
|
20
|
0.378 in
9.6 mm
|
19.0 mm
19.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
12,722 TL - 12,722 TL | 490 Stokta |
Square
|
White
|
Felt
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
100.0 mm
100.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
12,722 TL - 12,722 TL | 2114 Stokta |
Square
|
Brown
|
Felt
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
100.0 mm
100.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
2,7652 TL - 2,7652 TL | 1564 Stokta |
Square
|
Brown
|
Felt
|
|
1.339 in
34.0 mm
|
34.0 mm
34.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
||
0,8685 TL - 0,8685 TL | 18000 Stokta |
Square
|
White
|
Felt
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
20.0 mm
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
12,9368 TL - 18,1116 TL | 871 Stokta |
Square
|
Black
|
PU; Kauçuk
|
100
|
0.382 in
9.7 mm
|
19.8 mm
19.8 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
||
4,0059 TL - 4,0059 TL | 566 Stokta |
Square
|
Brown
|
Felt
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
45.0 mm
45.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
1,3037 TL - 1,3037 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Square
|
White
|
Felt
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
25.0 mm
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
14,554 TL - 20,3756 TL | 5196 Stokta |
Square
|
Clear
|
PU; Kauçuk
|
55
|
0.181 in
4.6 mm
|
25.4 mm
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
534,4359 TL - 534,4359 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Square
|
White
|
PU
|
80
|
0.122 in
3.1 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
7,6902 TL - 10,7663 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Square
|
Black
|
PU; Kauçuk
|
98
|
0.252 in
6.4 mm
|
19.8 mm
19.8 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
||
534,4359 TL - 534,4359 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Square
|
Black
|
PU
|
80
|
0.122 in
3.1 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
1.270,7441 TL - 1.270,7441 TL | 783 Stokta |
Square
|
Natural
|
PU
|
54
|
0.098 in
2.5 mm
|
10.2 mm
10.2 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
718,4342 TL - 718,4342 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Kubbeli
|
Black
|
PU
|
96
|
0.213 in
5.4 mm
|
9.6 mm
9.6 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
||
1.036,4882 TL - 1.036,4882 TL | 76 Stokta |
Square
|
Grey
|
PU
|
24
|
0.52 in
13.2 mm
|
20.5 mm
20.5 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin