Menü Arama

Kendinden Yapışkanlı Tamponlar

Stokta

Our range of self-adhesive buffers, bumpers and stick-on feet come in felt or polyurethane (PU), and in a variety of shapes and colours to suit your purpose.

The PU bumpers are suitable for application temperatures ranging from 18C up to 65.5C. These stick-on feet will not tarnish, scratch or discolour any surface.

The adhesive felt pads come in brown or white. They can be used on the base of feet or inserts for smooth movement over floor surfaces.

  • Adhesion works best on a smooth, clean and dry surface
  • Typically used as rubber feet, cabinet stoppers, door stops and for surface protection
  • Rated UL94 HB
  • Easy to use - simply peel and stick.


Series Code :SR1593

Seri Kodu: SR1593

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
204 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Biçim Renk Malzeme Ped Başına Adet Taban Yüksekliği Toplam Boyut Taban Çapı Satın Al
2,6399 TL - 3,6958 TL 360000 Stokta
Cylindrical
Siyah
PU; Kauçuk
300
3.2 mm
9.5 mm
9.5 mm
3,3061 TL - 4,6285 TL 480000 Stokta
Cylindrical
Clear
PU; Kauçuk
200
3.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
4,0284 TL - 5,6397 TL 68400 Stokta
Cylindrical
Siyah
PU; Kauçuk
200
1.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
3,4138 TL - 4,7794 TL 82944 Stokta
Hemisphere
Siyah
PU; Kauçuk
72
3.8 mm
9.6 mm
9.5 mm
0,6908 TL - 0,6908 TL 241740 Stokta
Round
Brown
Felt
16.0 mm
16.0 mm
16.0 mm
2,4918 TL - 2,4918 TL 68600 Stokta
Round
Brown
Felt
32.0 mm
32.0 mm
32.0 mm
0,8685 TL - 0,8685 TL 738036 Stokta
Round
Brown
Felt
20.0 mm
20.0 mm
20.0 mm
3,4592 TL - 3,4592 TL 154 Stokta
Round
Brown
Felt
40.0 mm
40.0 mm
40.0 mm
10,3854 TL - 14,5396 TL 53190 Stokta
Hemisphere
Siyah
PU; Kauçuk
98
9.7 mm
17.6 mm
17.8 mm
1,861 TL - 1,861 TL 75038 Stokta
Round
Brown
Felt
30.0 mm
30.0 mm
30.0 mm
13,0012 TL - 18,2016 TL 19152 Stokta
Round
Gri
PU
72
10.1 mm
22.3 mm
22.3 mm
12,5487 TL - 20,9146 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Flat
Siyah
PU
84
6.0 mm
18.0 mm
18.0 mm
1,861 TL - 1,861 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Round
Beyaz
Felt
30.0 mm
30.0 mm
30.0 mm
35,5535 TL - 35,5535 TL 82680 Stokta
Square
Siyah
PU
72
13.2 mm
20.5 mm
20.5 mm
0,6108 TL - 0,6108 TL 113592 Stokta
Round
Beyaz
Felt
14.0 mm
14.0 mm
14.0 mm
3,02 TL - 4,2281 TL 2919 Stokta
Round
Gri
PU
288
3.1 mm
10.0 mm
10.0 mm
11,4994 TL - 16,0992 TL 99612 Stokta
Conical
Clear
PU; Kauçuk
100
14.2 mm
18.3 mm
18.3 mm
1,4913 TL - 2,0879 TL 356400 Stokta
Cylindrical
Siyah
PU; Kauçuk
450
2.2 mm
8.6 mm
8.5 mm
1,8905 TL - 2,6467 TL 34200 Stokta
Hemisphere
Siyah
PU; Kauçuk
450
2.2 mm
7.9 mm
7.9 mm
2,4796 TL - 4,1326 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Kubbeli
Clear
PU
392
2.2 mm
8.0 mm
8.0 mm
  • / 11
Yapışkan Tampon Cylindrical 9.5 mm 3.2 mm PU; Kauçuk Siyah

RBS-34BK

Fiyat Aralığı
3,6958 TL - 2,6399 TL

Stok Seviyeleri
360000 Stokta
Özellikler
  • Ped Başına Adet
    300
  • Tam Malzeme
    Poliüretan; Kauçuk
  • Biçim
    Cylindrical
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 HB
Yapışkan Tampon Cylindrical 12.7 mm 3.5 mm PU; Kauçuk Clear

RBS-1

Fiyat Aralığı
4,6285 TL - 3,3061 TL

Stok Seviyeleri
480000 Stokta
Özellikler
  • Ped Başına Adet
    200
  • Tam Malzeme
    Poliüretan; Kauçuk
  • Biçim
    Cylindrical
  • Renk
    Clear
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 HB
Yapışkan Tampon Cylindrical 12.7 mm 1.5 mm PU; Kauçuk Siyah

RBS-5BK

Fiyat Aralığı
5,6397 TL - 4,0284 TL

Stok Seviyeleri
68400 Stokta
Özellikler
  • Ped Başına Adet
    200
  • Tam Malzeme
    Poliüretan; Kauçuk
  • Biçim
    Cylindrical
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 HB
Yapışkan Tampon Hemisphere 9.5 mm 3.8 mm PU; Kauçuk Siyah

RBS-12BK

Fiyat Aralığı
4,7794 TL - 3,4138 TL

Stok Seviyeleri
82944 Stokta
Özellikler
  • Ped Başına Adet
    72
  • Tam Malzeme
    Poliüretan; Kauçuk
  • Biçim
    Hemisphere
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 HB
Yapışkan Kızak Round 16.0 mm 16.0 mm Felt

463920

Fiyat Aralığı
0,6908 TL - 0,6908 TL

Stok Seviyeleri
241740 Stokta
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Felt
  • Biçim
    Round
  • Renk
    Brown
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 HB
  • GTIP Numarası
    5602900000
Yapışkan Kızak Round 32.0 mm 32.0 mm Felt

463928

Fiyat Aralığı
2,4918 TL - 2,4918 TL

Stok Seviyeleri
68600 Stokta
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Felt
  • Biçim
    Round
  • Renk
    Brown
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 HB
  • GTIP Numarası
    5602900000
Yapışkan Kızak Round 20.0 mm 20.0 mm Felt

463922

Fiyat Aralığı
0,8685 TL - 0,8685 TL

Stok Seviyeleri
738036 Stokta
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Felt
  • Biçim
    Round
  • Renk
    Brown
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 HB
  • GTIP Numarası
    5602900000
Yapışkan Kızak Round 40.0 mm 40.0 mm Felt

463930

Fiyat Aralığı
3,4592 TL - 3,4592 TL

Stok Seviyeleri
154 Stokta
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Felt
  • Biçim
    Round
  • Renk
    Brown
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 HB
  • GTIP Numarası
    5602900000
Yapışkan Tampon Hemisphere 17.8 mm 9.7 mm PU; Kauçuk Siyah

RBS-8BK

Fiyat Aralığı
14,5396 TL - 10,3854 TL

Stok Seviyeleri
53190 Stokta
Özellikler
  • Ped Başına Adet
    98
  • Tam Malzeme
    Poliüretan; Kauçuk
  • Biçim
    Hemisphere
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 HB
Yapışkan Kızak Round 30.0 mm 30.0 mm Felt

463927

Fiyat Aralığı
1,861 TL - 1,861 TL

Stok Seviyeleri
75038 Stokta
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Felt
  • Biçim
    Round
  • Renk
    Brown
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 HB
  • GTIP Numarası
    5602900000
Yapışkan Tampon Round 22.3 mm 10.1 mm PU

32436

Fiyat Aralığı
18,2016 TL - 13,0012 TL

Stok Seviyeleri
19152 Stokta
Özellikler
  • Ped Başına Adet
    72
  • Tam Malzeme
    Polyurethane
  • Biçim
    Round
  • Renk
    Gri
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 HB
Yapışkan Tampon Flat 18.0 mm 6.0 mm PU

462168

Fiyat Aralığı
20,9146 TL - 12,5487 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ped Başına Adet
    84
  • Tam Malzeme
    Polyurethane
  • Biçim
    Flat
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 HB
Yapışkan Kızak Round 30.0 mm 30.0 mm Felt

463956

Fiyat Aralığı
1,861 TL - 1,861 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Felt
  • Biçim
    Round
  • Renk
    Beyaz
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 HB
  • GTIP Numarası
    5602900000
Yapışkan Tampon Square 20.5 mm 13.2 mm PU

494482

Fiyat Aralığı
35,5535 TL - 35,5535 TL

Stok Seviyeleri
82680 Stokta
Özellikler
  • Toplam Genişlik
    20.5 mm
  • Ped Başına Adet
    72
  • Tam Malzeme
    Polyurethane
  • Biçim
    Square
  • Renk
    Siyah
Yapışkan Kızak Round 14.0 mm 14.0 mm Felt

463948

Fiyat Aralığı
0,6108 TL - 0,6108 TL

Stok Seviyeleri
113592 Stokta
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Felt
  • Biçim
    Round
  • Renk
    Beyaz
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 HB
  • GTIP Numarası
    5602900000
Yapışkan Tampon Round 10.0 mm 3.1 mm PU

461231

Fiyat Aralığı
4,2281 TL - 3,02 TL

Stok Seviyeleri
2919 Stokta
Özellikler
  • Ped Başına Adet
    288
  • Tam Malzeme
    Polyurethane
  • Biçim
    Round
  • Renk
    Gri
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 HB
Yapışkan Tampon Conical 18.3 mm 14.2 mm PU; Kauçuk Clear

RBS-37

Fiyat Aralığı
16,0992 TL - 11,4994 TL

Stok Seviyeleri
99612 Stokta
Özellikler
  • Ped Başına Adet
    100
  • Tam Malzeme
    Poliüretan; Kauçuk
  • Biçim
    Conical
  • Renk
    Clear
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 HB
Yapışkan Tampon Cylindrical 8.5 mm 2.2 mm PU; Kauçuk Siyah

RBS-7BK

Fiyat Aralığı
2,0879 TL - 1,4913 TL

Stok Seviyeleri
356400 Stokta
Özellikler
  • Ped Başına Adet
    450
  • Tam Malzeme
    Poliüretan; Kauçuk
  • Biçim
    Cylindrical
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 HB
Yapışkan Tampon Hemisphere 7.9 mm 2.2 mm PU; Kauçuk Siyah

RBS-27BK

Fiyat Aralığı
2,6467 TL - 1,8905 TL

Stok Seviyeleri
34200 Stokta
Özellikler
  • Ped Başına Adet
    450
  • Tam Malzeme
    Poliüretan; Kauçuk
  • Biçim
    Hemisphere
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 HB
Yapışkan Tampon Kubbeli 8.0 mm 2.2 mm PU

462156

Fiyat Aralığı
4,1326 TL - 2,4796 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ped Başına Adet
    392
  • Tam Malzeme
    Polyurethane
  • Biçim
    Kubbeli
  • Renk
    Clear
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 HB