Menü Arama

Konik Kapaklar ve Tapalar - Standart PCR

Stokta

Standard Tapered Caps and Plugs are designed to function as both caps and plugs. They can accommodate over 140 sizes due to their tapered shape. Commonly used to protect against damage, dirt, moisture and other corrosive chemicals during storage and shipping. They are widely applicable across various industries. Simple to install and remove, they provide a cost-effective solution.

This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Malzeme: LDPE - PCR Renk: Yeşil Seri Kodu: SRSTCPCR

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
34 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Tapa olarak kullanıldığında d1 Renk d2 d3 Kapak olarak kullanıldığında d4 Satın Al
1,7331 TL - 2,696 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
24.7 mm
Yeşil
27.7 mm
23.2 mm
26.1 mm
3,8749 TL - 4,3055 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
48.6 mm
Yeşil
51.2 mm
48.9 mm
49.7 mm
43,5901 TL - 67,8068 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
146.8 mm
Yeşil
151.0 mm
142.8 mm
148.6 mm
22,8939 TL - 25,4377 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
111.5 mm
Yeşil
117.6 mm
107.5 mm
115.0 mm
2,3625 TL - 3,675 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
34.9 mm
Yeşil
36.4 mm
33.1 mm
35.2 mm
8,7582 TL - 9,7313 TL 4800 Stokta
74.0 mm
Yeşil
77.0 mm
71.5 mm
73.9 mm
50,4866 TL - 56,0962 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
157.0 mm
Yeşil
163.0 mm
142.8 mm
148.6 mm
2,2702 TL - 3,5315 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
33.9 mm
Yeşil
37.3 mm
32.0 mm
35.8 mm
29,7904 TL - 33,1005 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
124.0 mm
Yeşil
128.0 mm
121.0 mm
125.0 mm
6,4747 TL - 7,1941 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
68.1 mm
Yeşil
70.9 mm
66.3 mm
69.3 mm
2,0659 TL - 2,2955 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
30.0 mm
Yeşil
32.7 mm
34.6 mm
39.1 mm
2,178 TL - 2,42 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
33.6 mm
Yeşil
37.9 mm
37.9 mm
42.7 mm
1,5618 TL - 2,4295 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
19.4 mm
Yeşil
22.5 mm
18.0 mm
21.3 mm
57,3864 TL - 89,2678 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
173.0 mm
Yeşil
181.3 mm
178.8 mm
179.2 mm
70,7148 TL - 78,572 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
270.0 mm
Yeşil
281.0 mm
213.0 mm
223.0 mm
12,9956 TL - 14,4396 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
96.5 mm
Yeşil
102.0 mm
94.0 mm
101.0 mm
1,1994 TL - 1,8657 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
19.0 mm
Yeşil
21.5 mm
17.6 mm
19.7 mm
1,6211 TL - 2,5218 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
23.4 mm
Yeşil
26.4 mm
21.4 mm
24.4 mm
2,5437 TL - 2,8264 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
39.6 mm
Yeşil
42.7 mm
38.2 mm
41.1 mm
15,9941 TL - 17,7712 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
108.0 mm
Yeşil
114.1 mm
106.4 mm
111.6 mm
  • / 2
Konik Kapak ve Tapa LDPE - PCR 24.7 mm 26.1 mm Yeşil

20747152

Fiyat Aralığı
2,696 TL - 1,7331 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    32.0 mm
  • d1
    24.7 mm
  • d2
    27.7 mm
  • d3
    23.2 mm
  • d4
    26.1 mm
Konik Kapak ve Tapa LDPE - PCR 48.6 mm 49.7 mm Yeşil

20747244

Fiyat Aralığı
4,3055 TL - 3,8749 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    55.5 mm
  • d1
    48.6 mm
  • d2
    51.2 mm
  • d3
    48.9 mm
  • d4
    49.7 mm
Konik Kapak ve Tapa LDPE - PCR 146.8 mm 148.6 mm Yeşil

20747398

Fiyat Aralığı
67,8068 TL - 43,5901 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    159.5 mm
  • d1
    146.8 mm
  • d2
    151.0 mm
  • d3
    142.8 mm
  • d4
    148.6 mm
Konik Kapak ve Tapa LDPE - PCR 111.5 mm 115.0 mm Yeşil

20747367

Fiyat Aralığı
25,4377 TL - 22,8939 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    122.0 mm
  • d1
    111.5 mm
  • d2
    117.6 mm
  • d3
    107.5 mm
  • d4
    115.0 mm
Konik Kapak ve Tapa LDPE - PCR 34.9 mm 35.2 mm Yeşil

20747213

Fiyat Aralığı
3,675 TL - 2,3625 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    42.7 mm
  • d1
    34.9 mm
  • d2
    36.4 mm
  • d3
    33.1 mm
  • d4
    35.2 mm
Konik Kapak ve Tapa LDPE - PCR 74.0 mm 73.9 mm Yeşil

20747282

Fiyat Aralığı
9,7313 TL - 8,7582 TL

Stok Seviyeleri
4800 Stokta
Özellikler
  • D
    82.5 mm
  • d1
    74.0 mm
  • d2
    77.0 mm
  • d3
    71.5 mm
  • d4
    73.9 mm
Konik Kapak ve Tapa LDPE - PCR 157.0 mm 148.6 mm Yeşil

20747404

Fiyat Aralığı
56,0962 TL - 50,4866 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    172.0 mm
  • d1
    157.0 mm
  • d2
    163.0 mm
  • d3
    142.8 mm
  • d4
    148.6 mm
Konik Kapak ve Tapa LDPE - PCR 33.9 mm 35.8 mm Yeşil

20747206

Fiyat Aralığı
3,5315 TL - 2,2702 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    42.2 mm
  • d1
    33.9 mm
  • d2
    37.3 mm
  • d3
    32.0 mm
  • d4
    35.8 mm
Konik Kapak ve Tapa LDPE - PCR 124.0 mm 125.0 mm Yeşil

20747374

Fiyat Aralığı
33,1005 TL - 29,7904 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    134.0 mm
  • d1
    124.0 mm
  • d2
    128.0 mm
  • d3
    121.0 mm
  • d4
    125.0 mm
Konik Kapak ve Tapa LDPE - PCR 68.1 mm 69.3 mm Yeşil

20747268

Fiyat Aralığı
7,1941 TL - 6,4747 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    74.6 mm
  • d1
    68.1 mm
  • d2
    70.9 mm
  • d3
    66.3 mm
  • d4
    69.3 mm
Konik Kapak ve Tapa LDPE - PCR 30.0 mm 39.1 mm Yeşil

20747183

Fiyat Aralığı
2,2955 TL - 2,0659 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    36.7 mm
  • d1
    30.0 mm
  • d2
    32.7 mm
  • d3
    34.6 mm
  • d4
    39.1 mm
Konik Kapak ve Tapa LDPE - PCR 33.6 mm 42.7 mm Yeşil

20747190

Fiyat Aralığı
2,42 TL - 2,178 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    42.7 mm
  • d1
    33.6 mm
  • d2
    37.9 mm
  • d3
    37.9 mm
  • d4
    42.7 mm
Konik Kapak ve Tapa LDPE - PCR 19.4 mm 21.3 mm Yeşil

20747138

Fiyat Aralığı
2,4295 TL - 1,5618 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    26.5 mm
  • d1
    19.4 mm
  • d2
    22.5 mm
  • d3
    18.0 mm
  • d4
    21.3 mm
Konik Kapak ve Tapa LDPE - PCR 173.0 mm 179.2 mm Yeşil

20747411

Fiyat Aralığı
89,2678 TL - 57,3864 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    195.0 mm
  • d1
    173.0 mm
  • d2
    181.3 mm
  • d3
    178.8 mm
  • d4
    179.2 mm
Konik Kapak ve Tapa LDPE - PCR 270.0 mm 223.0 mm Yeşil

20747435

Fiyat Aralığı
78,572 TL - 70,7148 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    297.0 mm
  • d1
    270.0 mm
  • d2
    281.0 mm
  • d3
    213.0 mm
  • d4
    223.0 mm
Konik Kapak ve Tapa LDPE - PCR 96.5 mm 101.0 mm Yeşil

20747329

Fiyat Aralığı
14,4396 TL - 12,9956 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    110.0 mm
  • d1
    96.5 mm
  • d2
    102.0 mm
  • d3
    94.0 mm
  • d4
    101.0 mm
Konik Kapak ve Tapa LDPE - PCR 19.0 mm 19.7 mm Yeşil

20747121

Fiyat Aralığı
1,8657 TL - 1,1994 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    25.8 mm
  • d1
    19.0 mm
  • d2
    21.5 mm
  • d3
    17.6 mm
  • d4
    19.7 mm
Konik Kapak ve Tapa LDPE - PCR 23.4 mm 24.4 mm Yeşil

20747145

Fiyat Aralığı
2,5218 TL - 1,6211 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    29.3 mm
  • d1
    23.4 mm
  • d2
    26.4 mm
  • d3
    21.4 mm
  • d4
    24.4 mm
Konik Kapak ve Tapa LDPE - PCR 39.6 mm 41.1 mm Yeşil

20747237

Fiyat Aralığı
2,8264 TL - 2,5437 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    47.6 mm
  • d1
    39.6 mm
  • d2
    42.7 mm
  • d3
    38.2 mm
  • d4
    41.1 mm
Konik Kapak ve Tapa LDPE - PCR 108.0 mm 111.6 mm Yeşil

20747350

Fiyat Aralığı
17,7712 TL - 15,9941 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    118.5 mm
  • d1
    108.0 mm
  • d2
    114.1 mm
  • d3
    106.4 mm
  • d4
    111.6 mm