Menü Arama

Konik Kapaklar ve Tapalar - Standart PCR

Stokta

Standard Tapered Caps and Plugs are designed to function as both caps and plugs. They can accommodate over 140 sizes due to their tapered shape. Commonly used to protect against damage, dirt, moisture and other corrosive chemicals during storage and shipping. They are widely applicable across various industries. Simple to install and remove, they provide a cost-effective solution.

This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Malzeme: LDPE - PCR Renk: Green Seri Kodu: SRSTCPCR

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
34 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Tapa olarak kullanıldığında d1 Renk d2 d3 Kapak olarak kullanıldığında d4 Satın Al
2,5437 TL - 2,8264 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
39.6 mm
Green
42.7 mm
38.2 mm
41.1 mm
15,9941 TL - 17,7712 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
108.0 mm
Green
114.1 mm
106.4 mm
111.6 mm
12,0433 TL - 18,7341 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
93.5 mm
Green
100.3 mm
89.9 mm
97.8 mm
1,1994 TL - 1,8657 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
19.0 mm
Green
21.5 mm
17.6 mm
19.7 mm
8,7582 TL - 9,7313 TL 4800 Stokta
74.0 mm
Green
77.0 mm
71.5 mm
73.9 mm
1,5618 TL - 2,4295 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
19.4 mm
Green
22.5 mm
18.0 mm
21.3 mm
2,178 TL - 2,42 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
33.6 mm
Green
37.9 mm
37.9 mm
42.7 mm
50,4866 TL - 56,0962 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
157.0 mm
Green
163.0 mm
142.8 mm
148.6 mm
2,3625 TL - 3,675 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
34.9 mm
Green
36.4 mm
33.1 mm
35.2 mm
6,4747 TL - 7,1941 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
68.1 mm
Green
70.9 mm
66.3 mm
69.3 mm
9,9016 TL - 11,0017 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
77.1 mm
Green
80.7 mm
74.8 mm
78.2 mm
5,2028 TL - 5,7809 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
53.5 mm
Green
57.0 mm
51.2 mm
55.3 mm
57,3864 TL - 89,2678 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
173.0 mm
Green
181.3 mm
178.8 mm
179.2 mm
29,7904 TL - 33,1005 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
124.0 mm
Green
128.0 mm
121.0 mm
125.0 mm
36,6902 TL - 40,7669 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
139.5 mm
Green
145.6 mm
135.0 mm
140.0 mm
1,6211 TL - 2,5218 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
23.4 mm
Green
26.4 mm
21.4 mm
24.4 mm
1,9572 TL - 3,0446 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
30.0 mm
Green
32.6 mm
27.5 mm
30.7 mm
7,6181 TL - 8,4646 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
70.0 mm
Green
75.8 mm
68.1 mm
74.0 mm
11,0416 TL - 12,2685 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
84.2 mm
Green
90.8 mm
80.2 mm
88.3 mm
12,9956 TL - 14,4396 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
96.5 mm
Green
102.0 mm
94.0 mm
101.0 mm
  • / 2
Konik Kapak ve Tapa LDPE - PCR 39.6 mm 41.1 mm Green

20747237

Fiyat Aralığı
2,8264 TL - 2,5437 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    47.6 mm
  • d1
    39.6 mm
  • d2
    42.7 mm
  • d3
    38.2 mm
  • d4
    41.1 mm
Konik Kapak ve Tapa LDPE - PCR 108.0 mm 111.6 mm Green

20747350

Fiyat Aralığı
17,7712 TL - 15,9941 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    118.5 mm
  • d1
    108.0 mm
  • d2
    114.1 mm
  • d3
    106.4 mm
  • d4
    111.6 mm
Konik Kapak ve Tapa LDPE - PCR 93.5 mm 97.8 mm Green

20747312

Fiyat Aralığı
18,7341 TL - 12,0433 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    107.5 mm
  • d1
    93.5 mm
  • d2
    100.3 mm
  • d3
    89.9 mm
  • d4
    97.8 mm
Konik Kapak ve Tapa LDPE - PCR 19.0 mm 19.7 mm Green

20747121

Fiyat Aralığı
1,8657 TL - 1,1994 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    25.8 mm
  • d1
    19.0 mm
  • d2
    21.5 mm
  • d3
    17.6 mm
  • d4
    19.7 mm
Konik Kapak ve Tapa LDPE - PCR 74.0 mm 73.9 mm Green

20747282

Fiyat Aralığı
9,7313 TL - 8,7582 TL

Stok Seviyeleri
4800 Stokta
Özellikler
  • D
    82.5 mm
  • d1
    74.0 mm
  • d2
    77.0 mm
  • d3
    71.5 mm
  • d4
    73.9 mm
Konik Kapak ve Tapa LDPE - PCR 19.4 mm 21.3 mm Green

20747138

Fiyat Aralığı
2,4295 TL - 1,5618 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    26.5 mm
  • d1
    19.4 mm
  • d2
    22.5 mm
  • d3
    18.0 mm
  • d4
    21.3 mm
Konik Kapak ve Tapa LDPE - PCR 33.6 mm 42.7 mm Green

20747190

Fiyat Aralığı
2,42 TL - 2,178 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    42.7 mm
  • d1
    33.6 mm
  • d2
    37.9 mm
  • d3
    37.9 mm
  • d4
    42.7 mm
Konik Kapak ve Tapa LDPE - PCR 157.0 mm 148.6 mm Green

20747404

Fiyat Aralığı
56,0962 TL - 50,4866 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    172.0 mm
  • d1
    157.0 mm
  • d2
    163.0 mm
  • d3
    142.8 mm
  • d4
    148.6 mm
Konik Kapak ve Tapa LDPE - PCR 34.9 mm 35.2 mm Green

20747213

Fiyat Aralığı
3,675 TL - 2,3625 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    42.7 mm
  • d1
    34.9 mm
  • d2
    36.4 mm
  • d3
    33.1 mm
  • d4
    35.2 mm
Konik Kapak ve Tapa LDPE - PCR 68.1 mm 69.3 mm Green

20747268

Fiyat Aralığı
7,1941 TL - 6,4747 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    74.6 mm
  • d1
    68.1 mm
  • d2
    70.9 mm
  • d3
    66.3 mm
  • d4
    69.3 mm
Konik Kapak ve Tapa LDPE - PCR 77.1 mm 78.2 mm Green

20747299

Fiyat Aralığı
11,0017 TL - 9,9016 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    85.7 mm
  • d1
    77.1 mm
  • d2
    80.7 mm
  • d3
    74.8 mm
  • d4
    78.2 mm
Konik Kapak ve Tapa LDPE - PCR 53.5 mm 55.3 mm Green

20747251

Fiyat Aralığı
5,7809 TL - 5,2028 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    62.4 mm
  • d1
    53.5 mm
  • d2
    57.0 mm
  • d3
    51.2 mm
  • d4
    55.3 mm
Konik Kapak ve Tapa LDPE - PCR 173.0 mm 179.2 mm Green

20747411

Fiyat Aralığı
89,2678 TL - 57,3864 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    195.0 mm
  • d1
    173.0 mm
  • d2
    181.3 mm
  • d3
    178.8 mm
  • d4
    179.2 mm
Konik Kapak ve Tapa LDPE - PCR 124.0 mm 125.0 mm Green

20747374

Fiyat Aralığı
33,1005 TL - 29,7904 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    134.0 mm
  • d1
    124.0 mm
  • d2
    128.0 mm
  • d3
    121.0 mm
  • d4
    125.0 mm
Konik Kapak ve Tapa LDPE - PCR 139.5 mm 140.0 mm Green

20747381

Fiyat Aralığı
40,7669 TL - 36,6902 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    150.0 mm
  • d1
    139.5 mm
  • d2
    145.6 mm
  • d3
    135.0 mm
  • d4
    140.0 mm
Konik Kapak ve Tapa LDPE - PCR 23.4 mm 24.4 mm Green

20747145

Fiyat Aralığı
2,5218 TL - 1,6211 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    29.3 mm
  • d1
    23.4 mm
  • d2
    26.4 mm
  • d3
    21.4 mm
  • d4
    24.4 mm
Konik Kapak ve Tapa LDPE - PCR 30.0 mm 30.7 mm Green

20747176

Fiyat Aralığı
3,0446 TL - 1,9572 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    36.7 mm
  • d1
    30.0 mm
  • d2
    32.6 mm
  • d3
    27.5 mm
  • d4
    30.7 mm
Konik Kapak ve Tapa LDPE - PCR 70.0 mm 74.0 mm Green

20747275

Fiyat Aralığı
8,4646 TL - 7,6181 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    79.4 mm
  • d1
    70.0 mm
  • d2
    75.8 mm
  • d3
    68.1 mm
  • d4
    74.0 mm
Konik Kapak ve Tapa LDPE - PCR 84.2 mm 88.3 mm Green

20747305

Fiyat Aralığı
12,2685 TL - 11,0416 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    94.5 mm
  • d1
    84.2 mm
  • d2
    90.8 mm
  • d3
    80.2 mm
  • d4
    88.3 mm
Konik Kapak ve Tapa LDPE - PCR 96.5 mm 101.0 mm Green

20747329

Fiyat Aralığı
14,4396 TL - 12,9956 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    110.0 mm
  • d1
    96.5 mm
  • d2
    102.0 mm
  • d3
    94.0 mm
  • d4
    101.0 mm