Standard Tapered Caps and Plugs are designed to function as both caps and plugs. They can accommodate over 140 sizes due to their tapered shape. Commonly used to protect against damage, dirt, moisture and other corrosive chemicals during storage and shipping. They are widely applicable across various industries. Simple to install and remove, they provide a cost-effective solution.
This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Malzeme: LDPE - PCR Renk: Green Seri Kodu: SRSTCPCR
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Tapa olarak kullanıldığında | d1 | Renk | d2 | d3 | Kapak olarak kullanıldığında | d4 | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12,0433 TL - 18,7341 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
3.681 in
93.5 mm
|
Green
|
3.949 in
100.3 mm
|
3.539 in
89.9 mm
|
|
3.85 in
97.8 mm
|
||
15,9941 TL - 17,7712 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
4.252 in
108.0 mm
|
Green
|
4.492 in
114.1 mm
|
4.189 in
106.4 mm
|
|
4.394 in
111.6 mm
|
||
14,9001 TL - 16,5557 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
4.012 in
101.9 mm
|
Green
|
4.232 in
107.5 mm
|
3.858 in
98.0 mm
|
|
4.055 in
103.0 mm
|
||
8,7582 TL - 9,7313 TL | 4800 Stokta |
|
2.913 in
74.0 mm
|
Green
|
3.031 in
77.0 mm
|
2.815 in
71.5 mm
|
|
2.909 in
73.9 mm
|
||
1,7331 TL - 2,696 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.972 in
24.7 mm
|
Green
|
1.091 in
27.7 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
|
1.028 in
26.1 mm
|
||
2,178 TL - 2,42 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
1.323 in
33.6 mm
|
Green
|
1.492 in
37.9 mm
|
1.492 in
37.9 mm
|
|
1.681 in
42.7 mm
|
||
2,5437 TL - 2,8264 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
1.559 in
39.6 mm
|
Green
|
1.681 in
42.7 mm
|
1.504 in
38.2 mm
|
|
1.618 in
41.1 mm
|
||
1,8452 TL - 2,0502 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
1.047 in
26.6 mm
|
Green
|
1.169 in
29.7 mm
|
0.969 in
24.6 mm
|
|
1.114 in
28.3 mm
|
||
7,6181 TL - 8,4646 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
2.756 in
70.0 mm
|
Green
|
2.984 in
75.8 mm
|
2.681 in
68.1 mm
|
|
2.913 in
74.0 mm
|
||
1,1137 TL - 1,7324 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.689 in
17.5 mm
|
Green
|
0.791 in
20.1 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
|
0.681 in
17.3 mm
|
||
57,3864 TL - 89,2678 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
6.811 in
173.0 mm
|
Green
|
7.138 in
181.3 mm
|
7.039 in
178.8 mm
|
|
7.055 in
179.2 mm
|
||
5,2028 TL - 5,7809 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
2.106 in
53.5 mm
|
Green
|
2.244 in
57.0 mm
|
2.016 in
51.2 mm
|
|
2.177 in
55.3 mm
|
||
9,9016 TL - 11,0017 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
3.035 in
77.1 mm
|
Green
|
3.177 in
80.7 mm
|
2.945 in
74.8 mm
|
|
3.079 in
78.2 mm
|
||
13,9479 TL - 15,4976 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
3.858 in
98.0 mm
|
Green
|
4.016 in
102.0 mm
|
3.732 in
94.8 mm
|
|
3.878 in
98.5 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin