Menü Arama

Konumlandırma Burçları

Stokta

Konumlandırma burçları, bileşenleri hassas konumlandırıp hizalamak için tek dokunuşlu bağlantı elemanlarıyla birlikte kullanılır. Parçaları bulup yerinde tutmak için güvenli ve hassas bir yol sunar.

Parçaları bulup yerinde tutmak, ayrıca pano ve kapakları tespit etmek için hassas ve kesin bir yol sunar. Kelepçeleme burçları ise tek dokunuşlu bağlantı elemanlarının alıcı parçası işlevi görür. Tek dokunuşlu bağlantı elemanları, burç olmadan da takılabilir.

Otomotiv, uzay ve tıbbi ekipman gibi birçok endüstriyel uygulamalarda yaygın olarak kullanılır. 180C sıcaklığa dayanıklıdır. Tahrik kayışı veya makine kapakları gibi uygulamalarda kullanılır.

  • Otomotiv, uzay ve tıbbi ekipman gibi birçok endüstriyel uygulamalarda yaygın olarak kullanılır.
  • 180C sıcaklığa dayanıklıdır.
  • Parçaları bulup yerinde tutmak için güvenli ve hassas bir yol sunar.
Malzeme: Stainless Steel, Steel Seri Kodu: SR33949, SR33948, SR33956, SR33920

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
13 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d2 Malzeme For panel thickness d1 Tip m1 Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
16.0
Stainless Steel
6.0
Bush
7 Stokta
21.0
Steel
32.0
Thin Plate
21 Stokta
5.0
Steel
25.0
Flush Fit
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
15.0
Steel
25.0
Thin Plate
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.0
Stainless Steel
25.0
Flush Fit
20 Stokta
6.0
Stainless Steel
16.0
Tek Dokunuşlu
6 Stokta
16.0
Steel
6.0
Bush
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.0
Steel
10.0
Bush
2 Stokta
20.0
Stainless Steel
10.0
Bush
27 Stokta
8.0
Steel
32.0
Flush Fit
6 Stokta
8.0
Stainless Steel
32.0
Flush Fit
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
15.0
Stainless Steel
25.0
Thin Plate
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
21.0
Stainless Steel
32.0
Thin Plate
Yerleştirme Burcu M12 x 1.5 6.0 Stainless Steel

20190248


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    6.0
  • d2
    16.0
  • Weight g
    9.0
  • Malzeme
    Stainless Steel
  • Tip
    Bush
Yerleştirme Burcu M20 x 1.5 32.0 Steel

20190477


Stok Seviyeleri
7 Stokta
Özellikler
  • d1
    32.0
  • d2
    21.0
  • d3
    8.0
  • d4
    32.0
  • a ±0.1
    13.0
Yerleştirme Burcu M2 x 0.4 25.0 Steel

20190484


Stok Seviyeleri
21 Stokta
Özellikler
  • d1
    25.0
  • d2
    5.0
  • d3
    21.0
  • d4
    14.0
  • Weight g
    20.0
Yerleştirme Burcu M14 x 1.5 25.0 Steel

20190460


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    25.0
  • d2
    15.0
  • d3
    5.0
  • d4
    25.0
  • a ±0.1
    10.5
Yerleştirme Burcu M2 x 0.4 25.0 Stainless Steel

20191948


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    25.0
  • d2
    5.0
  • d3
    21.0
  • d4
    14.0
  • a ±0.1
    5.0
Yerleştirme Burcu M12 x 1.5 16.0 Stainless Steel

20190514


Stok Seviyeleri
20 Stokta
Özellikler
  • d1
    16.0
  • d2
    6.0
  • Weight g
    12
  • Malzeme
    Stainless Steel
  • Tip
    Tek Dokunuşlu
Yerleştirme Burcu M12 x 1.5 6.0 Steel

20190224


Stok Seviyeleri
6 Stokta
Özellikler
  • d1
    6.0
  • d2
    16.0
  • Weight g
    9.0
  • Malzeme
    Steel
  • Tip
    Bush
Yerleştirme Burcu M16 x 1.5 10.0 Steel

20190231


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    10.0
  • d2
    20.0
  • Weight g
    13.0
  • Malzeme
    Steel
  • Tip
    Bush
Yerleştirme Burcu M16 x 1.5 10.0 Stainless Steel

20190255


Stok Seviyeleri
2 Stokta
Özellikler
  • d1
    10.0
  • d2
    20.0
  • Weight g
    13.0
  • Malzeme
    Stainless Steel
  • Tip
    Bush
Yerleştirme Burcu M3 x 0.5 32.0 Steel

20190491


Stok Seviyeleri
27 Stokta
Özellikler
  • d1
    32.0
  • d2
    8.0
  • d3
    26.0
  • d4
    20.0
  • Weight g
    35.0
Yerleştirme Burcu M3 x 0.5 32.0 Stainless Steel

20191955


Stok Seviyeleri
6 Stokta
Özellikler
  • d1
    32.0
  • d2
    8.0
  • d3
    26.0
  • d4
    20.0
  • Weight g
    35.0
Yerleştirme Burcu M14 x 1.5 25.0 Stainless Steel

20191986


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    25.0
  • d2
    15.0
  • d3
    5.0
  • d4
    25.0
  • a ±0.1
    10.5
Yerleştirme Burcu M20 x 1.5 32.0 Stainless Steel

20191993


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    32.0
  • d2
    21.0
  • d3
    8.0
  • d4
    32.0
  • a ±0.1
    13.0