Menü Arama

Kubbeli Başlıklı Yuvarlak Boru Uçları PCR

Üretimde

This series of Round Tube Inserts features a dome head design that is ideal for applications where appearance is important. The smooth finish provides an attractive solution for both furniture and industrial uses. They protects the ends of round tubes from the elements and sharp edges. These inserts serve as shock absorbers and protective caps. Wear and tear is reduced by preventing dirt, moisture and debris from entering the round tube profile.

This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Malzeme: LDPE - PCR Renk: Black Seri Kodu: SRILTTPCR

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
6 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu D H Asgari Pano Kalınlığı h Azami Pano Kalınlığı Satın Al
11,1912 TL - 17,4086 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
32.0 mm
19.5 mm
1.0 mm
15.5 mm
2.0 mm
2,9615 TL - 4,6069 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
16.0 mm
12.0 mm
1.0 mm
7.5 mm
2.0 mm
7,6438 TL - 11,8904 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.0 mm
15.5 mm
1.0 mm
10.5 mm
2.0 mm
5,0051 TL - 7,7858 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.0 mm
15.5 mm
1.0 mm
9.5 mm
2.0 mm
3,1322 TL - 4,8724 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
18.0 mm
12.0 mm
1.0 mm
8.0 mm
2.0 mm
5,245 TL - 8,1589 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
22.0 mm
15.5 mm
1.0 mm
10.5 mm
1.5 mm
Kubbeli Yuvarlak Boru Eklentileri 32.0 mm Black LDPE - PCR

20754020

Fiyat Aralığı
17,4086 TL - 11,1912 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    32.0 mm
  • H
    19.5 mm
  • h
    15.5 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    1.0 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    2.0 mm
Kubbeli Yuvarlak Boru Eklentileri 16.0 mm Black LDPE - PCR

20753979

Fiyat Aralığı
4,6069 TL - 2,9615 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    16.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    7.5 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    1.0 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    2.0 mm
Kubbeli Yuvarlak Boru Eklentileri 25.0 mm Black LDPE - PCR

20754013

Fiyat Aralığı
11,8904 TL - 7,6438 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    25.0 mm
  • H
    15.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    1.0 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    2.0 mm
Kubbeli Yuvarlak Boru Eklentileri 20.0 mm Black LDPE - PCR

20753993

Fiyat Aralığı
7,7858 TL - 5,0051 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    20.0 mm
  • H
    15.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    1.0 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    2.0 mm
Kubbeli Yuvarlak Boru Eklentileri 18.0 mm Black LDPE - PCR

20753986

Fiyat Aralığı
4,8724 TL - 3,1322 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    18.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    1.0 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    2.0 mm
Kubbeli Yuvarlak Boru Eklentileri 22.0 mm Black LDPE - PCR

20754006

Fiyat Aralığı
8,1589 TL - 5,245 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    22.0 mm
  • H
    15.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    1.0 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    1.5 mm