Menü Arama

Manşon Tapaları PCR

Üretimde

Collar Plugs feature a self-tapping design for easy installation. Featuring thick walls, they are highly durable and resistant to dislodgment, which ensures a secure connection. These plugs protect against dust, debris and other external elements. This makes them ideal for sandblasting, as well as applications in the construction and automotive industries. They are designed with a knurled head for easy removal after surface treatment.

This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Malzeme: LDPE - PCR Renk: Yeşil Seri Kodu: SRTAUPCR

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
10 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu h d D Diş Boyutu H d1 Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M12
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M9
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M10
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M7
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
Manşon Tapası M12 18.0 mm Yeşil LDPE - PCR

20750510


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M12
  • Malzeme
    LDPE - PCR
  • Renk
    Yeşil
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • GTIP Numarası
    3923509000
Manşon Tapası M2 8.0 mm Yeşil LDPE - PCR

20750428


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M2
  • Malzeme
    LDPE - PCR
  • Renk
    Yeşil
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • GTIP Numarası
    3923509000
Manşon Tapası M9 14.0 mm Yeşil LDPE - PCR

20750497


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M9
  • Malzeme
    LDPE - PCR
  • Renk
    Yeşil
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • GTIP Numarası
    3923509000
Manşon Tapası M6 10.0 mm Yeşil LDPE - PCR

20750466


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Malzeme
    LDPE - PCR
  • Renk
    Yeşil
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • GTIP Numarası
    3923509000
Manşon Tapası M8 14.0 mm Yeşil LDPE - PCR

20750480


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Malzeme
    LDPE - PCR
  • Renk
    Yeşil
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • GTIP Numarası
    3923509000
Manşon Tapası M10 16.0 mm Yeşil LDPE - PCR

20750503


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M10
  • Malzeme
    LDPE - PCR
  • Renk
    Yeşil
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • GTIP Numarası
    3923509000
Manşon Tapası M4 8.0 mm Yeşil LDPE - PCR

20750442


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M4
  • Malzeme
    LDPE - PCR
  • Renk
    Yeşil
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • GTIP Numarası
    3923509000
Manşon Tapası M3 8.0 mm Yeşil LDPE - PCR

20750435


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M3
  • Malzeme
    LDPE - PCR
  • Renk
    Yeşil
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • GTIP Numarası
    3923509000
Manşon Tapası M7 11.0 mm Yeşil LDPE - PCR

20750473


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M7
  • Malzeme
    LDPE - PCR
  • Renk
    Yeşil
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • GTIP Numarası
    3923509000
Manşon Tapası M5 9.0 mm Yeşil LDPE - PCR

20750459


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M5
  • Malzeme
    LDPE - PCR
  • Renk
    Yeşil
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • GTIP Numarası
    3923509000