1224026
| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 1 - 49 | 1.358,6691 TL |
| 50 + | 1.132,2243 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kanat Kalınlığı | 3.0 mm |
|---|---|
| Kanat Kalınlığı | 0.118 in |
| Azami Tork | 1.4 Nm |
| Azami Tork | 1.4 Nm |
| Toplam Uzunluk | 1.496 in |
| Toplam Uzunluk | 38.0 mm |
| Toplam Kalınlık | 10.0 mm |
| Toplam Kalınlık | 0.394 in |
| Toplam Genişlik | 40.0 mm |
| Toplam Genişlik | 1.575 in |
| Renk | Siyah |
| Bitir | Boyalı |
| Montaj Deliği Sayısı | 4 |
| GTIP Numarası | 3926300090 |
| Tam Malzeme | Aluminium Alloy |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin