Provides secure sealing between two mating surfaces. The washer features a metal outer ring that is connected to a flexible inner ring. This enhances its durability, pressure resistance, and adaptability to varying temperatures, and chemicals.
Self-centring design aids alignment during installation, as well as providing greater sealing efficiency, and reduces the risk of misplacement.
Used in sectors such as automotive, aerospace, hydraulics, and plumbing where strong sealing is required to prevent leaks, and keep systems intact. Common uses include sealing hydraulic fittings, pipe flanges, and threaded couplings.
Malzeme: Yumuşak Çelik; NBR 80 Renk: Natural;Black Seri Kodu: SR6156, SRV0065
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Thread Sizes (All) | Conta Malzemesi | Pul Malzemesi | Tip | Diş Standardı | Somunu Tipi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,3529 TL - 13,3529 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3/4"
|
Nitrile NBR 80
|
Mild Steel
|
2
|
BSP Dişleri
|
Kendiliğinden Merkezli Bağlı
|
||
| 8,2045 TL - 8,2045 TL | 1547 Stokta |
1/4"
|
Nitrile NBR 80
|
Mild Steel
|
2
|
BSP Dişleri
|
Kendiliğinden Merkezli Bağlı
|
||
| 17,3484 TL - 17,3484 TL | 6768 Stokta |
1"
|
Nitrile NBR 80
|
Mild Steel
|
2
|
BSP Dişleri
|
Kendiliğinden Merkezli Bağlı
|
||
| 492250 | 49,627 TL - 49,627 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1"1/4
|
Nitrile NBR 80
|
Mild Steel
|
2
|
BSP Dişleri
|
Kendiliğinden Merkezli Bağlı
|
|
| 101,8824 TL - 101,8824 TL | 100 Stokta |
2"
|
Nitrile NBR 80
|
Mild Steel
|
2
|
BSP Dişleri
|
Kendiliğinden Merkezli Bağlı
|
||
| 10,3564 TL - 10,3564 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1/2"
|
Nitrile NBR 80
|
Mild Steel
|
2
|
BSP Dişleri
|
Kendiliğinden Merkezli Bağlı
|
||
| 63,7158 TL - 63,7158 TL | 45 Stokta |
1"1/2
|
Nitrile NBR 80
|
Mild Steel
|
2
|
BSP Dişleri
|
Kendiliğinden Merkezli Bağlı
|
||
| 6,666 TL - 6,666 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1/8"
|
Nitrile NBR 80
|
Mild Steel
|
2
|
BSP Dişleri
|
Kendiliğinden Merkezli Bağlı
|
||
| 1.427,1952 TL - 1.427,1952 TL | 18 Stokta |
|
Nitrile NBR 80
|
Mild Steel
|
1
|
BSP Dişleri
|
Emperyal Bağlı Pul Kiti
|
||
| 7,854 TL - 7,854 TL | 3724 Stokta |
3/8"
|
Nitrile NBR 80
|
Mild Steel
|
2
|
BSP Dişleri
|
Kendiliğinden Merkezli Bağlı
|
||
| 15,3506 TL - 15,3506 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5/8"
|
Nitrile NBR 80
|
Mild Steel
|
2
|
BSP Dişleri
|
Kendiliğinden Merkezli Bağlı
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin