Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These O-rings are precisely engineered to accommodate SAE hose fittings. They provide a tight seal that prevents fluid or gas leaks. Typically inserted into the flange grooves to provide a tight fit, and a secure seal.
Delivers a constant sealing force and a tight fit. For use in static applications, where a seal is created between two stationary components.
Used in various applications such as hydraulic systems, pneumatic systems, fluid power systems, or oil and gas.
Malzeme: NBR Renk: Black Seri Kodu: SR6155, SRV0068
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | ID | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.925 in
23.5 mm
|
2
|
|||
| 276 Stokta |
0.413 in
10.5 mm
|
2
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.35 in
8.9 mm
|
2
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.756 in
19.2 mm
|
2
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.469 in
11.9 mm
|
2
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
1
|
|||
| 100 Stokta |
0.646 in
16.4 mm
|
2
|
|||
| 137 Stokta |
1.169 in
29.7 mm
|
2
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin