Omuzlu vida olarak da anılan Omuzlu Cıvatalar, vidanın baş ve dişli kısmı arasında düz omuz kısmı olan bir tür bağlantı elemanıdır. Omuz parçası konumlama, bağlama veya parçaları döndürme işlemleri için hassas toleransa göre işlenmiştir.
Stres yoğunlaşmasını azaltır, hasar veya hata riskini düşürür. Ayrıca, sağlam ve korozyona dayanıklıdır, mıknatıslı değildir. Yüksek yüklere, titreşimlere ve zorlu ortamlara dayanabilir.
Altıgen biçimli başı sayesinde cıvata sıkılırken ve gevşetilirken rahat ve dengeli kavrama sağlar. Altıgen başlı yapısı sayesinde anahtar veya soketle tork gücü uygulanarak sıkı ve sağlama bir bağlantı sağlar. Otomotiv, endüstriyel, elektronik eşya ve inşaat gibi çeşitli sektörlerde kullanılır.
Malzeme: 303 Stainless Steel, Steel Seri Kodu: SRP0140.A2, SRP0138.A2, SRP013+C142995, SRP0135, SRP0142.SC, SRP0141.SC, SRP0139, SRP0138.SC
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d2 | l2 | H1 | Malzeme | d1 | l1 | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
13.0
|
17.5
|
7.5
|
Steel
|
M12
|
75.0
|
Short Thread
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
15.0
|
17.0
|
8.8
|
Steel
|
M14
|
42.0
|
Short Thread
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
12.74
|
20.5
|
8.0
|
Steel
|
M12
|
50.0
|
İnşaat Sınıfı
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
16.74
|
24.5
|
10.0
|
Steel
|
M16
|
65.0
|
İnşaat Sınıfı
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
20.71
|
28.5
|
13.0
|
Steel
|
M20
|
90.0
|
İnşaat Sınıfı
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
20.71
|
28.5
|
13.0
|
Steel
|
M20
|
50.0
|
İnşaat Sınıfı
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
24.71
|
33.0
|
15.0
|
Steel
|
M24
|
85.0
|
İnşaat Sınıfı
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
24.71
|
33.0
|
15.0
|
Steel
|
M24
|
160.0
|
İnşaat Sınıfı
|
|||
| 91 Stokta |
9.0
|
11.5
|
5.3
|
Steel
|
M8
|
25.0
|
Short Thread
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
12.74
|
20.5
|
8.0
|
Steel
|
M12
|
55.0
|
İnşaat Sınıfı
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
25.0
|
36.5
|
15.0
|
Steel
|
M24
|
75.0
|
Standart Diş
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
25.0
|
36.5
|
15.0
|
Steel
|
M24
|
125.0
|
Standart Diş
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
25.0
|
36.5
|
15.0
|
Steel
|
M24
|
80.0
|
Standart Diş
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
25.0
|
36.5
|
15.0
|
Steel
|
M24
|
90.0
|
Standart Diş
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
25.0
|
36.5
|
15.0
|
Steel
|
M24
|
70.0
|
Standart Diş
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
32.0
|
43.0
|
19.0
|
Steel
|
M30
|
110.0
|
Standart Diş
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
25.0
|
36.5
|
15.0
|
Steel
|
M24
|
110.0
|
Standart Diş
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
25.0
|
36.5
|
15.0
|
Steel
|
M24
|
150.0
|
Standart Diş
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
32.0
|
43.0
|
19.0
|
Steel
|
M30
|
120.0
|
Standart Diş
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
25.0
|
36.5
|
15.0
|
Steel
|
M24
|
60.0
|
Standart Diş
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin