Menü Arama

Omuzlu Cıvatalar - Altıgen Başlı

Stokta

Omuzlu vida olarak da anılan Omuzlu Cıvatalar, vidanın baş ve dişli kısmı arasında düz omuz kısmı olan bir tür bağlantı elemanıdır. Omuz parçası konumlama, bağlama veya parçaları döndürme işlemleri için hassas toleransa göre işlenmiştir.

Stres yoğunlaşmasını azaltır, hasar veya hata riskini düşürür. Ayrıca, sağlam ve korozyona dayanıklıdır, mıknatıslı değildir. Yüksek yüklere, titreşimlere ve zorlu ortamlara dayanabilir.

Altıgen biçimli başı sayesinde cıvata sıkılırken ve gevşetilirken rahat ve dengeli kavrama sağlar. Altıgen başlı yapısı sayesinde anahtar veya soketle tork gücü uygulanarak sıkı ve sağlama bir bağlantı sağlar. Otomotiv, endüstriyel, elektronik eşya ve inşaat gibi çeşitli sektörlerde kullanılır.

  • Omuz parçası konumlama, bağlama veya parçaları döndürme işlemleri için hassas toleransa göre işlenmiştir.
  • Altıgen biçimli başı sayesinde cıvata sıkılırken ve gevşetilirken rahat ve dengeli kavrama sağlar.
  • Sağlam ve korozyona dayanıklıdır, mıknatıslı değildir.
  • Yüksek yüklere, titreşimlere ve zorlu ortamlara dayanabilir.
Malzeme: 303 Stainless Steel, Steel Seri Kodu: SRP0140.A2, SRP0138.A2, SRP013+C142995, SRP0135, SRP0142.SC, SRP0141.SC, SRP0139, SRP0138.SC

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
562 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d2 l2 H1 Malzeme d1 l1 Tip Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
38.0
49.0
22.0
Steel
M36
105.0
Standart Diş
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
38.0
49.0
22.0
Steel
M36
140.0
Standart Diş
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
38.0
49.0
22.0
Steel
M36
80.0
Standart Diş
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
38.0
49.0
22.0
Steel
M36
125.0
Standart Diş
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
44.0
56.0
26.0
Steel
M42
120.0
Standart Diş
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
44.0
56.0
26.0
Steel
M42
140.0
Standart Diş
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
21.0
30.5
12.5
Steel
M20
125.0
Standart Diş
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.74
20.5
8.0
Steel
M12
45.0
İnşaat Sınıfı
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
16.74
24.5
10.0
Steel
M16
60.0
İnşaat Sınıfı
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
32.0
43.0
19.0
Steel
M30
70.0
Standart Diş
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.0
13.5
6.4
Steel
M10
38.0
Short Thread
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
38.0
54.0
22.0
Steel
M36
160.0
Standart Diş
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9.0
11.5
5.3
Steel
M8
35.0
Short Thread
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
21.0
24.5
12.5
Steel
M20
60.0
Short Thread
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
21.0
24.5
12.5
Steel
M20
130.0
Short Thread
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
44.0
61.0
26.0
Steel
M42
170.0
Standart Diş
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
17.0
21.0
10.0
Steel
M16
75.0
Short Thread
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.0
15.5
6.4
Steel
M10
65.0
Short Thread
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
21.0
30.5
12.5
Steel
M20
80.0
Standart Diş
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
38.0
49.0
22.0
Steel
M36
120.0
Standart Diş
  • / 29
Omuzlu Cıvata - Altıgen Başlı M36 38.0 105.0 Steel

20259549


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tip
    Standart Diş
  • d1
    M36
  • d2
    38.0
  • l1
    105.0
  • l2
    49.0
Omuzlu Cıvata - Altıgen Başlı M36 38.0 140.0 Steel

20259617


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tip
    Standart Diş
  • d1
    M36
  • d2
    38.0
  • l1
    140.0
  • l2
    49.0
Omuzlu Cıvata - Altıgen Başlı M36 38.0 80.0 Steel

20259501


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tip
    Standart Diş
  • d1
    M36
  • d2
    38.0
  • l1
    80.0
  • l2
    49.0
Omuzlu Cıvata - Altıgen Başlı M36 38.0 125.0 Steel

20259587


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tip
    Standart Diş
  • d1
    M36
  • d2
    38.0
  • l1
    125.0
  • l2
    49.0
Omuzlu Cıvata - Altıgen Başlı M42 44.0 120.0 Steel

20259716


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tip
    Standart Diş
  • d1
    M42
  • d2
    44.0
  • l1
    120.0
  • l2
    56.0
Omuzlu Cıvata - Altıgen Başlı M42 44.0 140.0 Steel

20259730


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tip
    Standart Diş
  • d1
    M42
  • d2
    44.0
  • l1
    140.0
  • l2
    56.0
Omuzlu Cıvata - Altıgen Başlı M20 21.0 125.0 Steel

20259808


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tip
    Standart Diş
  • d1
    M20
  • d2
    21.0
  • l1
    125.0
  • l2
    30.5
Omuzlu Cıvata - Altıgen Başlı M12 12.74 45.0 Steel

20259907


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tip
    İnşaat Sınıfı
  • d1
    M12
  • d2
    12.74
  • l1
    45.0
  • l2
    20.5
Omuzlu Cıvata - Altıgen Başlı M16 16.74 60.0 Steel

20260002


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tip
    İnşaat Sınıfı
  • d1
    M16
  • d2
    16.74
  • l1
    60.0
  • l2
    24.5
Omuzlu Cıvata - Altıgen Başlı M30 32.0 70.0 Steel

20259327


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tip
    Standart Diş
  • d1
    M30
  • d2
    32.0
  • l1
    70.0
  • l2
    43.0
Omuzlu Cıvata - Altıgen Başlı M10 11.0 38.0 Steel

20260378


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tip
    Short Thread
  • d1
    M10
  • d2
    11.0
  • l1
    38.0
  • l2
    13.5
Omuzlu Cıvata - Altıgen Başlı M36 38.0 160.0 Steel

20259648


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tip
    Standart Diş
  • d1
    M36
  • d2
    38.0
  • l1
    160.0
  • l2
    54.0
Omuzlu Cıvata - Altıgen Başlı M8 9.0 35.0 Steel

20260286


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tip
    Short Thread
  • d1
    M8
  • d2
    9.0
  • l1
    35.0
  • l2
    11.5
Omuzlu Cıvata - Altıgen Başlı M20 21.0 60.0 Steel

20260927


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tip
    Short Thread
  • d1
    M20
  • d2
    21.0
  • l1
    60.0
  • l2
    24.5
Omuzlu Cıvata - Altıgen Başlı M20 21.0 130.0 Steel

20261030


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tip
    Short Thread
  • d1
    M20
  • d2
    21.0
  • l1
    130.0
  • l2
    24.5
Omuzlu Cıvata - Altıgen Başlı M42 44.0 170.0 Steel

20259761


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tip
    Standart Diş
  • d1
    M42
  • d2
    44.0
  • l1
    170.0
  • l2
    61.0
Omuzlu Cıvata - Altıgen Başlı M16 17.0 75.0 Steel

20260811


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tip
    Short Thread
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    75.0
  • l2
    21.0
Omuzlu Cıvata - Altıgen Başlı M10 11.0 65.0 Steel

20260453


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tip
    Short Thread
  • d1
    M10
  • d2
    11.0
  • l1
    65.0
  • l2
    15.5
Omuzlu Cıvata - Altıgen Başlı M20 21.0 80.0 Steel

20262082


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tip
    Standart Diş
  • d1
    M20
  • d2
    21.0
  • l1
    80.0
  • l2
    30.5
Omuzlu Cıvata - Altıgen Başlı M36 38.0 120.0 Steel

20262457


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tip
    Standart Diş
  • d1
    M36
  • d2
    38.0
  • l1
    120.0
  • l2
    49.0