Menü Arama

Omuzlu civatalar - Başsız

Stokta

Headless Shoulder Screws are designed for applications that require a smooth bearing surface, without an exposed screw head. Unlike a standard shoulder screw, it features a cylindrical body with a shoulder and a threaded end, but lacks a head. This design allows for secure attachment, while maintaining a clean and compact appearance.

Their headless design makes them ideal for use in constrained spaces, where a standard screw head would interfere with surrounding components. The large unthreaded portion of the screw ensures tight tolerances, which is essential for applications that require precision.

Often used in conjunction with bearings and bushings, to provide reliable support and enable smooth motion.

  • Excellent shear resistance.
  • Widely used in electronic, machinery, automotive and construction applications.
Malzeme: 303 Stainless Steel Seri Kodu: SRP0126

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
20 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu l2 w1 d1 l1 d2 Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.0
0.8
6.5
6.0
M5
26 Stokta
4.5
0.5
4.0
6.0
M3
83 Stokta
6.0
0.6
5.5
6.0
M4
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.0
0.8
6.5
4.0
M5
66 Stokta
8.0
1.0
8.0
6.0
M6
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.5
0.5
4.0
3.0
M3
44 Stokta
8.0
1.0
8.0
10.0
M6
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.0
0.8
6.5
10.0
M5
15 Stokta
4.5
0.5
4.0
4.0
M3
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.5
0.5
4.0
5.0
M3
106 Stokta
8.0
1.0
8.0
4.0
M6
13 Stokta
6.0
0.6
5.5
5.0
M4
101 Stokta
6.0
0.6
5.5
3.0
M4
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.0
0.8
6.5
8.0
M5
43 Stokta
6.0
0.6
5.5
8.0
M4
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.0
0.8
6.5
5.0
M5
59 Stokta
8.0
1.0
8.0
8.0
M6
103 Stokta
8.0
1.0
8.0
5.0
M6
107 Stokta
6.0
0.6
5.5
4.0
M4
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.5
0.5
4.0
2.5
M3
Omuzlu Vida M5 6.5 6.0 303 Stainless Steel

20756093


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    6.5
  • l1
    6.0
  • d2
    M5
  • l2
    7.0
  • w1
    0.8
Omuzlu Vida M3 4.0 6.0 303 Stainless Steel

20756017


Stok Seviyeleri
26 Stokta
Özellikler
  • d1
    4.0
  • l1
    6.0
  • d2
    M3
  • l2
    4.5
  • w1
    0.5
Omuzlu Vida M4 5.5 6.0 303 Stainless Steel

20756055


Stok Seviyeleri
83 Stokta
Özellikler
  • d1
    5.5
  • l1
    6.0
  • d2
    M4
  • l2
    6.0
  • w1
    0.6
Omuzlu Vida M5 6.5 4.0 303 Stainless Steel

20756079


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    6.5
  • l1
    4.0
  • d2
    M5
  • l2
    7.0
  • w1
    0.8
Omuzlu Vida M6 8.0 6.0 303 Stainless Steel

20756147


Stok Seviyeleri
66 Stokta
Özellikler
  • d1
    8.0
  • l1
    6.0
  • d2
    M6
  • l2
    8.0
  • w1
    1.0
Omuzlu Vida M3 4.0 3.0 303 Stainless Steel

20755980


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    4.0
  • l1
    3.0
  • d2
    M3
  • l2
    4.5
  • w1
    0.5
Omuzlu Vida M6 8.0 10.0 303 Stainless Steel

20756161


Stok Seviyeleri
44 Stokta
Özellikler
  • d1
    8.0
  • l1
    10.0
  • d2
    M6
  • l2
    8.0
  • w1
    1.0
Omuzlu Vida M5 6.5 10.0 303 Stainless Steel

20756116


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    6.5
  • l1
    10.0
  • d2
    M5
  • l2
    7.0
  • w1
    0.8
Omuzlu Vida M3 4.0 4.0 303 Stainless Steel

20755997


Stok Seviyeleri
15 Stokta
Özellikler
  • d1
    4.0
  • l1
    4.0
  • d2
    M3
  • l2
    4.5
  • w1
    0.5
Omuzlu Vida M3 4.0 5.0 303 Stainless Steel

20756000


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    4.0
  • l1
    5.0
  • d2
    M3
  • l2
    4.5
  • w1
    0.5
Omuzlu Vida M6 8.0 4.0 303 Stainless Steel

20756123


Stok Seviyeleri
106 Stokta
Özellikler
  • d1
    8.0
  • l1
    4.0
  • d2
    M6
  • l2
    8.0
  • w1
    1.0
Omuzlu Vida M4 5.5 5.0 303 Stainless Steel

20756048


Stok Seviyeleri
13 Stokta
Özellikler
  • d1
    5.5
  • l1
    5.0
  • d2
    M4
  • l2
    6.0
  • w1
    0.6
Omuzlu Vida M4 5.5 3.0 303 Stainless Steel

20756024


Stok Seviyeleri
101 Stokta
Özellikler
  • d1
    5.5
  • l1
    3.0
  • d2
    M4
  • l2
    6.0
  • w1
    0.6
Omuzlu Vida M5 6.5 8.0 303 Stainless Steel

20756109


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    6.5
  • l1
    8.0
  • d2
    M5
  • l2
    7.0
  • w1
    0.8
Omuzlu Vida M4 5.5 8.0 303 Stainless Steel

20756062


Stok Seviyeleri
43 Stokta
Özellikler
  • d1
    5.5
  • l1
    8.0
  • d2
    M4
  • l2
    6.0
  • w1
    0.6
Omuzlu Vida M5 6.5 5.0 303 Stainless Steel

20756086


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    6.5
  • l1
    5.0
  • d2
    M5
  • l2
    7.0
  • w1
    0.8
Omuzlu Vida M6 8.0 8.0 303 Stainless Steel

20756154


Stok Seviyeleri
59 Stokta
Özellikler
  • d1
    8.0
  • l1
    8.0
  • d2
    M6
  • l2
    8.0
  • w1
    1.0
Omuzlu Vida M6 8.0 5.0 303 Stainless Steel

20756130


Stok Seviyeleri
103 Stokta
Özellikler
  • d1
    8.0
  • l1
    5.0
  • d2
    M6
  • l2
    8.0
  • w1
    1.0
Omuzlu Vida M4 5.5 4.0 303 Stainless Steel

20756031


Stok Seviyeleri
107 Stokta
Özellikler
  • d1
    5.5
  • l1
    4.0
  • d2
    M4
  • l2
    6.0
  • w1
    0.6
Omuzlu Vida M3 4.0 2.5 303 Stainless Steel

20755973


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    4.0
  • l1
    2.5
  • d2
    M3
  • l2
    4.5
  • w1
    0.5