Menü Arama

Omuzlu Vidalar - Çok Düşük Başlı

Stokta

Omuzlu Vidalar, altıgen soket tahrikli ve çok düşük başlıdır. Baş yüksekliği boyutu, normal omuzlu vidaların yaklaşık üçte biri kadardır. Altıgen tahrikli olması sebebiyle hassas kurumlar ile daha az yüzey alanı olduğu durumlarda idealdir.

Ostenitli Paslanmaz Çelikten mamul olup korozyon ve işlemeye karşı dirençlidir. Bu malzeme, inşaat ve otomotiv uygulamalarında yaygın bir seçimdir. Bu vidalar ilaç ve diğer sektörlerde tercih edilir.

  • Baş yüksekliği boyutu, normal omuzlu vidaların yaklaşık üçte biri kadardır.
  • Altıgen tahrikli olması sebebiyle hassas kurumlar ile daha az yüzey alanı olduğu durumlarda idealdir.
  • İlaç ve diğer sektörlerde tercih edilir.
Malzeme: Karartılmış Paslanmaz 316, 316 Stainless Steel, 303 Stainless Steel Seri Kodu: SRP0134.B4, SRP0134.A4, SR36650

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
168 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d2 d1+0|-0.025 h1 l1 005 00 Malzeme l2 A/F Satın Al
1624 Stokta
M5
6.0
1.7
20.0
303 Stainless Steel
6.0
3.0
812 Stokta
M6
8.0
2.0
10.0
303 Stainless Steel
11.0
4.0
938 Stokta
M4
5.0
1.3
6.0
303 Stainless Steel
5.0
2.5
252 Stokta
M3
4.0
1.3
5.0
303 Stainless Steel
4.0
2.0
216 Stokta
M8
10.0
2.7
25.0
303 Stainless Steel
12.0
5.0
402 Stokta
M6
8.0
2.0
25.0
303 Stainless Steel
11.0
4.0
726 Stokta
M5
6.0
1.7
25.0
303 Stainless Steel
6.0
3.0
816 Stokta
M8
10.0
2.7
8.0
303 Stainless Steel
12.0
5.0
446 Stokta
M6
8.0
2.0
40.0
303 Stainless Steel
11.0
4.0
212 Stokta
M8
10.0
2.7
16.0
303 Stainless Steel
12.0
5.0
502 Stokta
M6
8.0
2.0
16.0
303 Stainless Steel
11.0
4.0
3454 Stokta
M3
4.0
1.3
8.0
303 Stainless Steel
4.0
2.0
10696 Stokta
M5
6.0
1.7
5.0
303 Stainless Steel
6.0
3.0
790 Stokta
M6
8.0
2.0
20.0
303 Stainless Steel
11.0
4.0
1048 Stokta
M6
8.0
2.0
6.0
303 Stainless Steel
11.0
4.0
2532 Stokta
M5
6.0
1.7
16.0
303 Stainless Steel
6.0
3.0
2816 Stokta
M4
5.0
1.3
10.0
303 Stainless Steel
5.0
2.5
1142 Stokta
M5
6.0
1.7
8.0
303 Stainless Steel
6.0
3.0
2208 Stokta
M5
6.0
1.7
10.0
303 Stainless Steel
6.0
3.0
248 Stokta
M8
10.0
2.7
10.0
303 Stainless Steel
12.0
5.0
  • / 9
Omuzlu Vida M5 6.0 20.0 303 Stainless Steel

20142810


Stok Seviyeleri
1624 Stokta
Özellikler
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Omuzlu Vida M6 8.0 10.0 303 Stainless Steel

20142841


Stok Seviyeleri
812 Stokta
Özellikler
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M6
  • d3
    13.0
  • l2
    11.0
Omuzlu Vida M4 5.0 6.0 303 Stainless Steel

20142681


Stok Seviyeleri
938 Stokta
Özellikler
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    6.0
  • d2
    M4
  • d3
    9.0
  • l2
    5.0
Omuzlu Vida M3 4.0 5.0 303 Stainless Steel

20142629


Stok Seviyeleri
252 Stokta
Özellikler
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    5.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Omuzlu Vida M8 10.0 25.0 303 Stainless Steel

20144845


Stok Seviyeleri
216 Stokta
Özellikler
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    25.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Omuzlu Vida M6 8.0 25.0 303 Stainless Steel

20145514


Stok Seviyeleri
402 Stokta
Özellikler
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    25.0
  • d2
    M6
  • d3
    13.0
  • l2
    11.0
Omuzlu Vida M5 6.0 25.0 303 Stainless Steel

20145484


Stok Seviyeleri
726 Stokta
Özellikler
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    25.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Omuzlu Vida M8 10.0 8.0 303 Stainless Steel

20144791


Stok Seviyeleri
816 Stokta
Özellikler
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Omuzlu Vida M6 8.0 40.0 303 Stainless Steel

20144784


Stok Seviyeleri
446 Stokta
Özellikler
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M6
  • d3
    13.0
  • l2
    11.0
Omuzlu Vida M8 10.0 16.0 303 Stainless Steel

20144821


Stok Seviyeleri
212 Stokta
Özellikler
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Omuzlu Vida M6 8.0 16.0 303 Stainless Steel

20142858


Stok Seviyeleri
502 Stokta
Özellikler
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M6
  • d3
    13.0
  • l2
    11.0
Omuzlu Vida M3 4.0 8.0 303 Stainless Steel

20142643


Stok Seviyeleri
3454 Stokta
Özellikler
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Omuzlu Vida M5 6.0 5.0 303 Stainless Steel

20142759


Stok Seviyeleri
10696 Stokta
Özellikler
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    5.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Omuzlu Vida M6 8.0 20.0 303 Stainless Steel

20142865


Stok Seviyeleri
790 Stokta
Özellikler
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M6
  • d3
    13.0
  • l2
    11.0
Omuzlu Vida M6 8.0 6.0 303 Stainless Steel

20142827


Stok Seviyeleri
1048 Stokta
Özellikler
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    6.0
  • d2
    M6
  • d3
    13.0
  • l2
    11.0
Omuzlu Vida M5 6.0 16.0 303 Stainless Steel

20142803


Stok Seviyeleri
2532 Stokta
Özellikler
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Omuzlu Vida M4 5.0 10.0 303 Stainless Steel

20142704


Stok Seviyeleri
2816 Stokta
Özellikler
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M4
  • d3
    9.0
  • l2
    5.0
Omuzlu Vida M5 6.0 8.0 303 Stainless Steel

20142773


Stok Seviyeleri
1142 Stokta
Özellikler
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Omuzlu Vida M5 6.0 10.0 303 Stainless Steel

20142780


Stok Seviyeleri
2208 Stokta
Özellikler
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Omuzlu Vida M8 10.0 10.0 303 Stainless Steel

20144807


Stok Seviyeleri
248 Stokta
Özellikler
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0